Klassens bedste PICV med nyt og robust design over for snavs og smuds i anlægsvandet
Danfoss AB-QM reguleringsventil var den første af sin slags til HVAC varme- og køleanlæg. AB-QM 4.0 er nu næste generation.
De grundlæggende principper har ikke ændret sig. Det er en reguleringsventil med dynamisk flowbegrænsning og tilhørende indbygget differenstrykregulator. Reguleringen er meget nøjagtig, og ventilen har stadig en unik ventilautoritet på 100 % i alle situationer.
Ekstraværdien som AB-QM 4.0-ventilerne tilføjer, er øget betragteligt og AB-QM 4.0 er den bedste PICV på markedet i sin klasse. AB-QM 4.0 er nu tilgængelig i DN 15 op til DN 32, og i versioner med indvendige eller udvendige gevind. Flowkapaciteten er øget til et bredt interval fra 20 l/t op til 6.000 l/t og kan måles nøjagtigt med PFM 100 eller PFM 1000-måleinstrumentet via Bluetooth på iOS- og Android-enheder.
AB-QM 4.0 er udviklet til at være den ubestridt bedste PICV på markedet. Den har f.eks. et nyt og robust design over for snavs og smuds i anlægsvandet, nominelt tryktrin PN25, mulighed for nøjagtig flowmåling, og mulighed for fyldning og gennemskylning i begge retninger. Alt dette giver mange fordele for rådgivere, installatører og slutbrugere.
PICV'er øger energieffektiviteten i HVAC varme- og kølesystemer. AB-QM 4.0 er designet til terminalenheder som f.eks. ventilationskonvektorer, klimalofter og kølebafler.
AB-QM 4.0 kan monteres med aktuatorer, der præcist styrer rumtemperatur og forbedrer indeklimaet. Hvis AB-QM 4.0 udstyres med vores digitale aktuator NovoCon S, kan den bruges sammen med HVAC 4.0-systemer til intelligente bygninger med IoT-løsninger (Internet of Things).
Funktioner og fordele
Specifikation og installation
- Klassens bedste flowbegrænsning med indstillinger fra 10 til 100 %
- Ny synlig indstillingsskala med monteret aktuator
- Ny nøjagtig flowmåling
- Nyt højere flowområde
- Ny version med indvendigt gevind
- Nyt ventilhus med i PN25 for dimensionerne DN 15-32
- Mulighed for fyldning og gennemskylning i begge retninger
Pålidelighed og robusthed
- Klassens bedste pålidelighed og robusthed
- Robust design over for snavs og smuds i anlægsvandet
- Opfylder alle test af levetid
- Forlængede garantiperioder i projekter
Tilslutning og data (med°NovoCon S-aktuator)
- Plug & play CTS-integration via enten BACnet eller Modbus
- Mulighed for Flowindstilling, gennemskylning og fejlregistrering over busforbindelse
- Indsamling af anlægsdata, Logning
- Forebyggende vedligeholdelse, drifttid
- Mulighed for aktiv energistyring (f.eks ∆t regulering, max. returtemp. regulering), fjernbetjent I/O eller 4-rørs ChangeOver
Samlede ejeromkostninger og investeringsafkast
- Lavere installationsomkostninger
- Kortere overdragelsesfase
- Lavere driftsomkostninger
- Bedste brugerkomfort
- Bedste samlede HVAC-systemeffektivitet

Ny: AB-QM 4.0
Gør dig klar til næste niveau af PICV-løsninger.
AB-QM 4.0 Flexo
Øg fleksibiliteten, og spar tid ved installation, ibrugtagning og vedligeholdelse af ventilationskonvektorer (FCU'er) med AB-QM 4.0 Flexo. Det er et formonteret og tryktestet tilslutningssæt, der giver øget fleksibilitet under installationen og i projekter med præfabrikerede løsninger.
Sættet består af en AB-QM 4.0, to 3-vejs kugleventiler, snavssamler, aftapningsventil og tre testudtag til tryk- eller flowmålinger. Med dette sæt får du en 8-i-1-løsning til automatisk flowbegrænsning, regulering, måling, installation, gennemskylning, påfyldning, aftapning, og afspæring for vedligeholdelse af de ventilationskonvektorer, de er installeret på.
AB-QM 4.0 Flexo fås i DN15 og DN20. Sæt med DN15 indeholder en AB-QM 4.0 ventil med lavt flow (LF), normalt flow eller højt flow (HF), hvilket dækker designflow fra 20 til 1.200 l/t.
DN20-sættene leveres med en AB-QM 4.0-ventil med normalt flow eller højt flow (HF) og dækker designflow fra 110 til 1900 l/t.
Til både DN15- og DN20-sæt fås tilslutningssæt i fleksible rustfri stålrør samt EPP-isoleringkapper.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|
3D-modeller og tegninger
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM 4.0 FlexoFå øget fleksibilitet i installationen med AB-QM formonterede og tryktestede tilslutningssæt til ventilkonvektorer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aktuatorer til PIBCVFor at drage fordel af de kombinerede indregulerings- og styringsfunktioner i Danfoss AB-QM er den udstyret med aktuatorer, der styres af rumtermostater eller af et Building Management System. Danfoss tilbyder et bredt udvalg af aktuatorer, lige fra termisk til/fra til digitale gearmotorer med bus-kommunikation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NovoCon® S digital aktuator

Det er her HVAC-transformationen begynder
Få mere at vide om vores intelligente HVAC-løsninger med tilslutning til bygningsstyringssystemer (BMS):
Software

Nyt AB-QM-udvælgelsesværktøj
Du kan nu nemt finde den rigtige størrelse og/eller forindstilling for dine AB-QM-ventiler ved hjælp af vores nye AB-QM-udvælgelsesværktøj. Prøv det her!