2- eller 4-rørs varme- og/eller kølesystemer er karakteriseret af skiftende forhold, fordi ventilerne åbner og lukker afhængigt af behovet for varme eller køling. Det forårsager kontinuerlige ændringer i flow og differenstryk.
Uden korrekte tiltag vil disse systemer lide under ujævn varmefordeling og dårlig energieffektivitet, og de er meget vanskelige at idriftsætte.
Ved at tilføje en aktuator fungerer ventilerne som flowbegrænsede reguleringsventiler, der automatisk indregulerer systemet og leverer den bedst mulige indekomfort og energieffektivitet. Idriftsætningen af systemet er langt nemmere; alle ventilerne skal bare indstilles til det beregnede flow, før aktuatorerne monteres.
Danfoss tilbyder et bredt udvalg af trykaflastede indregulerings- og styreventiler og matchende aktuatorer.
Funktioner og fordele
Stabil rumtemperatur
Når man eliminerer overflowsituationer ved forhold med delvis belastning, har det en betydelig effekt på stabiliteten af rumtemperaturen.
Forbedret indekomfort
Takket være den stabile rumtemperatur øges indekomforten. De ønskede temperaturer opnås med nøjagtighed, hvilket f.eks. øger produktiviteten hos kontormedarbejdere og giver en positiv effekt på hotelgæsters oplevelse.
Energibesparelser
Et perfekt indreguleret system øger, under alle forhold, energieffektiviteten og resulterer i besparelser på energiomkostningerne.
Lavere vedligeholdelsesomkostninger
Fordi de trykaflastede ventiler sørger for perfekte driftsforhold, skal de påmonterede aktuatorer bruge færre bevægelser til at holde temperaturen stabil. Det øger levetidsværdien for aktuatorerne og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMTrykaflastede AB-QM-indregulerings- og styreventiler (PIBCV) leverer både en styrefunktion og en dynamisk indreguleringsløsning til HVAC-varme- og kølesystemer. PIBCV er udviklet til forskellige typer varme/køle-enheder og leverer høj indekomfort og energieffektivitet i offentlige og erhvervsbygninger.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM 4.0 Trykuafhængige reguleringsventiler (PICV) DN15 – DN32AB-QM 4.0 Pressure Independent Control Valves (PICV'er) er efterfølgeren til Danfoss AB-QM. De tilbyder klassens bedste specifikationer og nem installation. Det skalerings- og tilstopningsresistente design sikrer enestående pålidelighed og lang levetid. Det nødvendige designflow kan nemt etableres ved at dreje indstillingshjulet på toppen af ventilen til en forudindstilling mellem 10-100% af det nominelle flow. Der findes et bredt udvalg af on/off-, modulerende og digitale aktuatorer til nøjagtig styring af flowet gennem ventilerne.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|
Tilbudstekster
Tegninger
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aktuatorer til PIBCVFor at drage fordel af de kombinerede indregulerings- og styringsfunktioner i Danfoss AB-QM er den udstyret med aktuatorer, der styres af rumtermostater eller af et Building Management System. Danfoss tilbyder et bredt udvalg af aktuatorer, lige fra termisk til/fra til digitale gearmotorer med bus-kommunikation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NovoCon® S digital aktuator