• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.
  • Overblik
  • Dokumenter
  • Tilbudstekster
  • Værktøjer og apps
  • Videoer

Manuelle LENO™ MSV-indreguleringsventiler fra Danfoss er udviklet til at være de mest alsidige og praktiske i kategorien. Hvor installation af andre ventiler kan være en udfordring på grund af begrænset plads, har LENO™ MSV-ventiler et håndhjul, der kan fjernes midlertidigt, så det er nemmere at installere ventilen på trange steder.

For at reducere omkostningerne til afspærringsventiler indeholder ventilerne LENO™ MSV-BD, MSV-B og MSV-O både en indregulerings- og en afspærringsfunktion. For at muliggøre dette, er principdesignet baseret på en kugleventil, der sikrer, at afspærringen giver 100 % vandtæt

lukning af systemet. Anvendelse af afspærringskugleventilen vil ikke påvirke flowindstillingerne. Derudover kan de numeriske forindstillingsindikationer ses fra forskellige vinkler, hvilket gør idriftsætningen nemmere.

Alle tre typer LENO™ MSV-ventiler har indbyggede målenipler til 3 mm-nåle. På MSV-BD kan de, sammen med afløbet, endda roteres over 360° til en hvilken som helst ønsket position. MSV-O har en fast venturiåbning. MSV-S er en supplerende afspærringsventil med indbygget afløb.

Funktioner og fordele

Nem montage

Takket være det kompakte design og håndhjulet, der er let at fjerne, har du kun brug for meget lidt plads til installationen. Traditionelle indreguleringsventiler skal monteres på lige rør for at sikre nøjagtig måling. MSV-BD kan placeres overalt – eksempelvis lige efter en bøjning, uden det påvirker nøjagtigheden.

Nem montage

Takket være det kompakte design og håndhjulet, der er let at fjerne, har du kun brug for meget lidt plads til installationen. Traditionelle indreguleringsventiler skal monteres på lige rør for at sikre nøjagtig måling. MSV-BD kan placeres overalt – eksempelvis lige efter en bøjning, uden det påvirker nøjagtigheden.

Nem sætpunktslåsning

Et enkelt tryk på toppen af håndhjulet er nok til at låse indstillingen.

For at gøre det endnu nemmere leverer vi LENO™ MSV-BD med en grøn engangsnøgle til oplåsning. Du skal bare trykke på den grønne lås, så låses ventilen op. For at sikre og bibeholde indstillingen af LENO™ kan du indsætte en plastkabelstrip (tilbehør).

Nem afspærringsfunktion

Når LENO™ MSV er låst, bliver ventilen en kugleventil. Denne funktion giver flere fordele: Ventilen er 100 % tæt, og det er langt nemmere at åbne og lukke ventilen Når ventilen er lukket, påvirker det ikke flowindstillingen, fordi indstillingsmekanismen og afspærringsmekanismen er helt adskilt. En rød indikator viser tydeligt positionen (åben eller lukket).

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) engelsk Multiple 19 nov., 2015 5.6 MB .pdf
Applikationsvejledning HVAC Application guide engelsk Multiple 26 okt., 2020 19.4 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview engelsk Multiple 12 dec., 2016 1.1 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview engelsk Storbritannien 11 nov., 2014 7.1 MB .pdf
Brochure LENO Family Pocket brochure engelsk Multiple 03 sep., 2014 466.9 KB .pdf
Brochure LENO MSV-B engelsk Multiple 03 sep., 2014 465.8 KB .pdf
Brochure LENO MSV-O engelsk Multiple 03 sep., 2014 465.8 KB .pdf

Tilbudstekster

Produktet er en manuel ventil til indregulering af flow i systemer til varme, køling og varmt brugsvand. Forgrening skal indreguleres med en manuel forindstillingsventil med målenipler til idriftsætning og/eller flowmåling, med følgende karakteristika:

  • Afspærringsfunktion – med positionsindikation – adskilt fra indstillingsfunktionen
  • Synlig forindstilling fra alle sider
  • Mulighed for manipulationssikret låsning af håndtaget for at forhindre uautoriserede ændringer af forindstillingen
  • Aftagelig håndtag under installationsfase
  • 360° roterbar målestation (aftapningshane og målenipler)
  • Mulighed for tømning og påfyldning af systemet på begge sider af ventilen
  • Mulighed for 2-vejs flow
  • Selvforseglende, parallelle målenipler
  • Læktab A i henhold til ISO 5208
  • Trykklasse PN 20
  • DN 15(LF)-50-tilslutningstype: Indvendigt gevind ISO 7/1 eller
  • DN 15(LF)-20-tilslutningstype: Udvendigt gevind ISO 228/1
  • Temperaturinterval: –20 °C til 120 °C
  • Dp maks. 2,5 bar
  • Ventilhus DZR
  • Kugle forkromet
  • O-ringe EPDM-gummi

Værktøjer og apps

Softwareværktøjer

Videoer