• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Manuelle indreguleringsventiler

  • Overblik
  • Produktudvalg
  • Dokumenter
  • Tilbudstekster
  • Tegninger
  • Værktøjer og apps

Varme- og kølesystemer, der er konstrueret med et konstant flowprincip, cirkulerer store mængder vand. For at gøre det så effektivt som muligt, er det vigtigt at sørge for, at det beregnede flow i de forskellige dele af systemet er korrekt. Manuelle indreguleringsventiler er den bedste valgmulighed til denne type systemer. Når de er installeret, kan de idriftsættes og indstilles til de beregnede flow uden risiko for, at de forskellige flow vil ændre sig på grund af forhold med delvis belastning. For at opnå en korrekt hydronisk balance i systemet, installeres en række manuelle indreguleringsventiler i forskellig størrelse alt efter det påkrævede flow i bestemte dele af systemet.

Danfoss tilbyder et bredt udvalg af manuelle indreguleringsventiler, afspærringsventiler, måleværktøjer og relateret tilbehør.

  • Flangeventiler type MSV-F2 i DN 15-400
  • Gevindventiler type LENO™ MSV-BD, MSV-B og MSV-O i DN 15-50
  • Gevindafspærringsventiler type LENO™ MSV-S i DN 15-50
  • Måleværktøjer type PFM 5001 og PFM 100 

Funktioner og fordele

Bredt produktudvalg

Med ventiler i størrelser fra DN 15 og op til DN 400, monteringsmuligheder med indvendigt gevind, udvendigt gevind eller flanger og et udvalg af måleværktøjer og tilbehør er der altid en manuel indreguleringsventil fra Danfoss, der passer til dine krav og behov.

Kompakt konstruktion

Alle Danfoss' indreguleringsventiler er konstrueret til at optage så lidt plads som muligt og til at være nemme at installere. Det aftagelige håndhjul på LENO™ MSV-ventiler er et godt eksempel på det princip.

Produktudvalg

  • if (isSmallPicture) { Leno MSV – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Leno MSV – Danfoss } else { Leno MSV – Danfoss }
    Leno MSV

    Med LENO™ MSV tilbyder Danfoss et alsidigt udvalg af manuelle indreguleringsventiler til forskellige HVAC-varme- og køleapplikationer med et konstant flow-system. Ventilerne findes i størrelserne DN 15-50 og tilbyder adskillige praktiske fordele.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) engelsk Multiple 19 nov., 2015 5.6 MB .pdf
Applikationsvejledning HVAC Application guide engelsk Multiple 26 okt., 2020 19.4 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview engelsk Multiple 12 dec., 2016 1.1 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview engelsk Storbritannien 11 nov., 2014 7.1 MB .pdf

Tilbudstekster

Produktet er en manuel indreguleringsventil til indregulering af flowet i varme- og kølesystemer.

  • Forindstillingsværdier synlige på en digital skala
  • Positionsindikator og vandringsbegrænser
  • Låsbar forindstilling
  • Ikke-stigende håndhjul
  • Afspærringsfunktion
  • Læktab A i henhold til ISO 5208
  • Formonterede målenipler
  • Ventilen skal have en målenøjagtighed på 8 % ved 25 % af maks. indstilling i henhold til BS7350
  • Trykklasse: PN 16 eller PN 25
  • Temperaturinterval: PN 16: Fremløbstemperatur: –10 °C til 130 °C og PN 25: Fremløbstemperatur: –10 °C til 150 °C
  • Dp maks. 2,5 bar
  • Tilslutningsstørrelse: DN 15-400
  • Tilslutningstype: Flangetilslutninger

Tegninger

Værktøjer og apps

Softwareværktøjer