Automatiske ASV-indreguleringsventiler fra Danfoss udgør en enkel, driftssikker og omkostningseffektiv metode til at sikre hydronisk balance i 2-rørs varme- eller kølesystemer. De løser det tekniske problem med trykudsving: Den grundlæggende årsag til systemubalancer og problemer såsom ujævn varmefordeling, støj og højt energiforbrug. ASV består af to komponenter: En returrørsmonteret differenstrykregulator, ASV-P eller ASV-PV, og flowrørmonteret partnerventil, ASV-BD, ASV-I eller ASV-M. En impulsledning forbinder begge ventiler, så differenstrykket over stigrøret kan reguleres. I kombination med RA-N- eller RA-UN-forindstillingsventiler fra Danfoss på radiatorerne opnås et perfekt indreguleret system, både ved fuld og delvis belastning.
Fjerde generation af ASV-PV indeholder mange unikke produktmæssige innovationer. Produktet er konstrueret på grundlag af krav og behov fra installatører, konstruktører og konsulenter, med fokus på tidsbesparelse under installation og idriftsætning af systemet.
Funktioner og fordele
Synlig indstillingsskala
Nem justering af differenstrykindstillingen; det er ikke nødvendigt med specialudstyr. Den klart synlige indstillingsskala gør det nemt at afgøre, om indstillingsværdien er justeret korrekt. Indstillingsringen kan låses for at forhindre uautoriseret indstilling.
Lille indbygningshøjde
Installationsdimensionerne er reduceret for at opnå fleksibel og nem installation.
Hurtigere og bedre skylning
Opnå større systemdriftssikkerhed ved hjælp af skylning og fjernelse af rester, inden systemet sættes i drift. For at skylle og fylde et system hurtigere kan ASV-PV-ventilen låses midlertidigt i åben position ved hjælp af et skylleringstilbehør.
Integreret membran
Ventilhuset og trykmembranen er samlet til én komponent. Denne konstruktion sikrer optimal ydeevne ved lavt flow og perfekt differenstrykfølsomhed for hver enkelt DN-størrelse ventil.
![](/media/6131/asv_video.jpg?width=471&height=2156&rnd=131715328356070000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Egenskaber og funktioner for Danfoss ASV-PV
En serie på fem videoer, der beskriver udfordringer, grundlæggende årsager og løsninger på hydronisk indregulering af 2-rørs varmeanlæg i flerfamilieejendomme.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | ASV automatic balancing valves Drive energy efficiency and increase customer satisfaction | engelsk | Multiple | 27 maj, 2016 | 333.6 KB | |
Brochure | ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value | engelsk | Multiple | 27 maj, 2016 | 706.1 KB | |
Brochure | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | engelsk | Multiple | 10 sep., 2014 | 5.9 MB | |
Applikationsvejledning | HVAC Application guide | engelsk | Multiple | 26 okt., 2020 | 19.4 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | engelsk | Multiple | 12 dec., 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | engelsk | Storbritannien | 11 nov., 2014 | 7.1 MB | |
Brochure | Optimal 2 tool | engelsk | Multiple | 17 nov., 2016 | 2.5 MB | |
Brochure | Optimal 2 værktøj | dansk | Multiple | 06 apr., 2016 | 2.5 MB | |
Brochure | Two-pipe solutions: upgrade your two-pipe system with our Renovation+ Solution | engelsk | Multiple | 27 maj, 2016 | 1.2 MB |
Tilbudstekster
3D-modeller og tegninger
BIM Library
Software
![Danfoss C.H.-software](/media/2060/700x350_hbc_revit.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss C.H.-software
Vores avancerede Danfoss C.H.-software hjælper dig med at designe og beregne den perfekte varme- eller køleinstallation med Danfoss-produkter.
Værktøjer og apps
![](/media/3997/738x415_cco_optimal2_tool.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/7242/app-installer.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Læring
-
Hvidbog: Udvikling af energieffektive varmeanlæg
PDF 4,4 MBHer kan du downloade praktiske retningslinjer for udvikling af energieffektive varmeanlæg til flerfamilieboliger