Automatiske kombinerede AB-PM-indreguleringsventiler fra Danfoss sørger for et driftssikkert HVAC-system med en lav samlet ejeromkostning. Ventilen sikrer perfekt indregulering ved alle belastninger ved at garantere stabilt flow og differenstryk for hver enkelt zone. Samtidig kan der tilføjes en aktuator for at muliggøre individuel styring af hver enkelt zone. Det giver en fremragende løsning til to primære applikationer:
- Beboelsesejendomme (flerfamiliehuse) med 2-rørs varmeanlæg med distributionssystemer foran hver enkelt lejlighed, eksempelvis manifolder til vandbaseret gulvvarme.
- Kommercielle bygninger (skal og kerne), hvor HVAC-systemerne etableres trinvist eller af forskellige parter.
Til beboelsesapplikationer anvendes AB-PM for det meste i størrelserne DN10-32, der sørger for hydronisk balance til hver enkelt lejlighed, for eksempel foran manifold eller gulvvarmeanlæg. Den valgfrie tilslutning til en rumtemperaturstyring muliggør funktioner til hver enkelt lejlighed såsom natsænkning af temperaturen eller ferietilstand.
Til kommercielle HVAC-applikationer anvendes AB-PM for det meste i størrelserne DN 40-100. Den automatiske indreguleringsventil kan benyttes i skal og kerne-bygninger såsom indkøbscentre eller kontorer, hvor den sørger for et driftssikkert varmeanlæg til glæde for både bygningens ejer og lejerne. AB-PM er den perfekte løsning til sådanne bygningstyper, fordi installation, overdragelse og idriftsætning ofte foregår trinvist. I så fald er første trin installation af kernerørføringen uden varme/køle-enheder (ansvarlig bygningsejer). Andet trin er installation af varme/køle-enheder i hver enkelt zone (ansvarlig lejer).
AB-PM sørger for det nødvendige flow til hver enkelt zone og opretholder den hydroniske balance i systemet under alle forhold og for de enkelte zoner, med enten én eller flere varme/køle-enheder.
Funktioner og fordele
Mange funktioner i én kompakt ventil
Kombineret indreguleringsventil til differenstrykstyring, flowbegrænsning og zonestyring
Garanterer flow og Δp for hver enkelt zone
Nem, hurtig og enkel designproces
Hurtig installation og nem indstilling

AB-PM – animerede instruktioner for små DN-størrelser
Se animerede instruktioner om installation af AB-PM
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|
Tilbudstekster
Software

Danfoss C.H.-software
Vores avancerede Danfoss C.H.-software hjælper dig med at designe og beregne den perfekte varme- eller køleinstallation med Danfoss-produkter.
Tegninger
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TWA-Z- og ABN A5-termoaktuatorer -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Automatiske ASV-indreguleringsventilerAutomatiske ASV-indreguleringsventiler fra Danfoss – den dynamiske hydrauliske indreguleringsløsning til 2-rørs HVAC-varme- og kølesystemapplikationer.