2-rørs varme- og kølesystemer er karakteriseret af skiftende forhold, fordi ventilerne åbner og lukker afhængigt af behovet for varme eller køling. Det forårsager kontinuerlige ændringer i flow og differenstryk.
Uden korrekte tiltag vil disse systemer lide under ujævn varmefordeling, støj og høje energiomkostninger. Automatiske indreguleringsventiler er den bedste valgmulighed til denne type systemer. Når de er installeret, optimerer de systemet ved alle mulige belastninger ved at regulere differenstrykket. I kombination med forindstillingsventiler, der sørger for korrekt flow gennem de enkelte radiatorer, og terminalenheder til gulvvarme eller køling, er systemet optimeret til den bedst mulige temperaturregulering, energibesparelser og støjreduktion.
Danfoss tilbyder et bredt udvalg af automatiske indreguleringsventiler, partnerventiler og relateret tilbehør.
- Returrørmonterede differenstrykregulatorer type ASV-P og ASV-PV
- Flowrørmonterede partnerventiler til ASV, type ASV-BD, ASV-M og ASV-I
- Flowrørmonteret kombineret automatisk indregulering, flowbegrænser og zonereguleringsventiler type AB-PM
Funktioner og fordele
Færre klager
Ventilen er altid indreguleret under alle belastninger, hvilket resulterer i meget få klager om ujævn varmefordeling eller systemstøj.
Bedre temperaturstyring
Med automatisk indregulering opnår du bedre temperaturstyring i rummene.
Energibesparelser
Der vil ikke længere opstå overflows i systemet, hvilket medfører, at der ikke sker energispild.
Besparelser på idriftsætningen
Det er ikke nødvendigt at måle for at kunne indstille, og det resulterer i betydelige besparelser på idriftsætningsomkostningerne.
Effektiv projektplanlægning
Projekter kan håndteres og overdrages gradvist, hvilket gør projektplanlægning og -udførelse nemmere.

Automatiske indreguleringsventiler – video
Denne animation viser, hvordan automatiske indreguleringsventiler kan være en fremragende løsning til at forbedre et varmeanlægs ydeevne og opnå lavere omkostninger på samme tid.
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Automatiske ASV-indreguleringsventilerAutomatiske ASV-indreguleringsventiler fra Danfoss – den dynamiske hydrauliske indreguleringsløsning til 2-rørs HVAC-varme- og kølesystemapplikationer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Automatiske AB-PM-indreguleringsventilerAB-PM er en kombineret indreguleringsventil, der leverer både differenstrykstyring og flowbegrænsning. Ventilerne eliminerer trykudsving ved fuld belastning og delvis belastning, og de kan udstyres med en aktuator for at muliggøre zonestyring.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | engelsk | Multiple | 10 sep., 2014 | 5.9 MB | |
Brochure | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | engelsk | Multiple | 19 nov., 2015 | 5.6 MB | |
Applikationsvejledning | HVAC Application guide | engelsk | Multiple | 26 okt., 2020 | 19.4 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | engelsk | Multiple | 12 dec., 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | engelsk | Storbritannien | 11 nov., 2014 | 7.1 MB |
Tilbudstekster
Tegninger
Software

Danfoss C.H.-software
Vores avancerede Danfoss C.H.-software hjælper dig med at designe og beregne den perfekte varme- eller køleinstallation med Danfoss-produkter.
Læring
-
Hvidbog: Udvikling af energieffektive varmeanlæg
PDF 4,4 MBHer kan du downloade praktiske retningslinjer for udvikling af energieffektive varmeanlæg til flerfamilieboliger