Vores digitale aktuator NovoCon® S er skræddersyet til at passe til Danfoss AB-QM – den markedsførende trykaflastede indregulerings- og styreventil – og sørger for den perfekte kombination af fremragende hydronisk HVAC-systemeffektivitet og intelligente løsninger til bygningsautomatisering.
Traditionelle styrede aktuatorer tilbyder, i bedste fald, et analogt tilbageføringssignal til BMS-rumregulatoren. I stedet tilbyder NovoCon® S mange digitale systemparametre direkte til Building Management System via BACnet eller Modbus. Den udveksler for eksempel nøjagtige oplysninger om aktuator/ventil-position, indstillinger, temperaturer, alarmer osv.
Alle oplysningerne giver BMS unik indsigt i, og fjernadgang til, HVAC-systemstatus, hvilket kan bruges til at optimere systemeffektiviteten, forbedre indekomforten og opnå energieffektive bygninger.
Den digitale aktuator har også indbyggede I/O'er, der giver ekstra funktionalitet, fleksibilitet og omkostningsbesparelser. Et par eksempler på de muligheder, det giver at bruge aktuatorernes I/O'er:
- Flow- og energiindikation ved at forbinde følerne til måling af retur- og forsyningstemperatur med NovoCon® Energy
- Tilslutning til 4-rørs fordelerapplikationer med NovoCon® CO6
- Opkobling til forskellige følere (for eksempel rumtemperatur, luftfugtighed eller kondensering) og styring af forskellige enheder såsom ventilatorer med NovoCon®-I/O-fjernkabel.
NovoCon® er en vigtig enhed i omlægningen til intelligent opkoblede bygninger med løbende overvågning, energistyring og forebyggende vedligeholdelse – med det højeste komfortniveau og de laveste driftsomkostninger. De digitale aktuatorer kan bruges i mange bygningstyper, for eksempel kontorer, hoteller og hospitaler. Men også på krydstogtskibe, universiteter og i datacentre, indkøbscentre, museer og supermarkeder.
NovoCon® S kan anvendes i forskellige typer HVAC-systemer, blandt andet ventilationsanlæg (AHU; Air Handling Units), ventilationskonvektorenheder (FCU; Fan Coil Units), afkølede lofter, strålepaneler og 4-rørs fordelersystemer.
Funktioner og fordele
Fjernadgang
Alle aktuatorer kan fjernbetjenes via BMS-systemet og bus-kommunikation. Det sparer en masse tid under installation og idriftsætning af systemet og i løbet af de mange år, hvor bygningen er i drift.
Løbende idriftsætning
Systemdata kan hentes og analyseres med henblik på optimering af HVAC-systemet. Hvis det er nødvendigt med tilretninger af for eksempel det beregnede flow, er det nemt at udføre. På én, på flere eller på alle aktuatorer samtidigt. Løbende overvågning og idriftsætning af systemet sparer tid og penge i hele bygningens livscyklus.
Prædiktiv vedligeholdelse
Du behøver ikke vente på, at der opstår fejl på HVAC-komponenter eller på klager fra brugerne, der kræver omgående og forstyrrende serviceaktiviteter. I stedet kan du se, hvor og hvornår der kan opstå et problem, så du kan tage forholdsregler og handle proaktivt.
Fleksibilitet overalt
BMS-systemudviklere eller -systemintegratorer kan udføre tilpassede HVAC-løsninger for hvert enkelt projekt. Hvis bygningsbrugeren ønsker at renovere bygningen, kan HVAC-systemet tilpasses efter det uden fysiske justeringer af BMS-komponenterne.

Nu er den nye digitale NovoCon® S-aktuator her – til sikring af perfekt hydronisk indregulering
Få klassens bedste hydroniske ydeevne med den nye NovoCon® S-aktuator. Den digitale aktuator, der er skræddersyet til AB-QM-styreventiler muliggør komplet fjernstyring af varme- eller kølesystemet – fra installation til vedligeholdelse. Få en hurtig gennemgang af den nye NovoCon® S i denne video.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | engelsk | Multiple | 19 nov., 2015 | 5.6 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | engelsk | Multiple | 12 dec., 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | engelsk | Storbritannien | 11 nov., 2014 | 7.1 MB | |
Case story | NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation | engelsk | Multiple | 28 sep., 2020 | 960.1 KB | |
Brochure | NovoCon | Digital actuator for HVAC | engelsk | Multiple | 20 jun., 2017 | 772.5 KB | |
Faktaark | NovoCon® application | engelsk | Multiple | 13 mar., 2017 | 880.4 KB |
Software
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMTrykaflastede AB-QM-indregulerings- og styreventiler (PIBCV) leverer både en styrefunktion og en dynamisk indreguleringsløsning til HVAC-varme- og kølesystemer. PIBCV er udviklet til forskellige typer varme/køle-enheder og leverer høj indekomfort og energieffektivitet i offentlige og erhvervsbygninger.