Aktuatorer til PIBCV

  • Overblik
  • Produktudvalg
  • Dokumenter
  • Tilbudstekster

De bedste resultater for indeklimastyring opnås ved at benytte de bedst mulige aktuatorer. Jo hurtigere og mere nøjagtigt aktuatoren reagerer på styresignalet, jo bedre resultat.

Danfoss tilbyder et bredt udvalg af aktuatorer, der passer til den trykaflastede indregulerings- og styreventil AB-QM.

NovoCon® S

Den innovative digitale gearaktuator med bus-kommunikation er konstrueret til direkte tilslutning til Building Management System (BMS) ved hjælp af BACnet- eller MODbus-kommunikation. Produktet har mange egenskaber og fordele, som du kan læse mere om her.

AME og AMV

For at opnå den bedste regulering med analoge styresignaler bør der anvendes gearaktuatorer. Disse aktuatorer styrer ventilåbningspositionen på meget nøjagtig vis.

AME-gearaktuatorer styres af et 0-10 V- eller 4-20 mA-signal, mens AMV-aktuatorer styres af et 3-punkts-signal (åbn/neutral/luk).

For at opnå maksimal reguleringseffektivitet er gearaktuatorer til AB-QM udstyret med automatisk ventilvandringsregistrering.

TWA, ABN og ABNM

Termoaktuatorer er en omkostningseffektiv reguleringsløsning til AB-QM-ventiler. Det grundlæggende princip i aktuatorerne er baseret på termisk udvidelse af et vokselement. TWA-Z- og ABN- A5-aktuatorer styres af et til/fra-signal fra en temperaturregulator, der enten opvarmer voksen eller ikke gør det. 
ABNM A5-aktuatorer styres af et 0-10 V-moduleringssignal fra en temperaturregulator. 0-10 V-signalet muliggør mere nøjagtige styringsfunktioner.

Funktioner og fordele

Bredt produktudvalg

Vi har aktuatorer til alle AB-QM-dimensioner (DN 10-250), til alle almindeligt brugte styresignaler (til/fra, 0-10 V, 4-20 mA, bus-kommunikation) og funktionsprincipper (termisk, analogt gear, digitalt gear), så du kan altid finde en AB-QM/aktuator-kombination, der passer til projektkravene.

Danfoss PIBCV-dokumentarfilm

Vi har spurgt Danfoss' kunder, hvordan de oplever konceptet med trykaflastede indregulerings- og styreventiler (PIBCV; Pressure Independent Balancing & Control Valves). Hør alt om fordelene og om, hvorfor de har skiftet fra konventionelle indreguleringsløsninger til PIBCV.

Produktudvalg

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Produkt miljøerklæring EPD ABQM 4.0 DN 15-32 & NovoconS engelsk Multiple 27 jan., 2023 4.1 MB .pdf
Produkt miljøerklæring EPD ABQM 4.0 DN 15-32 with AME 110 engelsk Multiple 27 jan., 2023 3.7 MB .pdf
Produkt miljøerklæring EPD ABQM DN 40 -100 with AME 435 actuator engelsk Multiple 27 nov., 2023 2.5 MB .pdf
Produkt miljøerklæring EPD ABQM DN 40 -100 with NovoCon M actuator engelsk Multiple 27 nov., 2023 2.7 MB .pdf
Produkt miljøerklæring EPD AME 110 NL/NLX engelsk Multiple 11 dec., 2024 2.8 MB .pdf

Tilbudstekster

Modulerende gearaktuator med fieldbus-opkobling (BACnet MS/TP og Modbus RTU), der bruges til at styre trykuafhængige reguleringsventiler type AB-QM DN10-32

Styresignal digitalt: BACnet MS/TP, Modbus RTU

Styresignal analog: 0-10 V/2-10 V, 0-20 mA/4-20 mA



Direkte tilslutning til 6-ports kugleventilaktuator med positionsfeedbacksignal (*1)



Direkte tilslutning til 2 x PT1000 påspændings- eller dykrørsfølere og overført effektindikation (*2)



Direkte tilslutning I/O: 2 x modstand, AO og AI (*3)

Aktuatorens funktionalitet er fjerntilgængelig via fieldbus:

- Forindstilling af designflow

- Gennemskylning af ventil og unit

- Fejlmelding under lukning via intern alarmrapportering

- Alarm, hvis CO6 6-ports kugleventil-aktuator er blokeret, i manuel overstyring eller frakoblet (*1)

- Aflæsninger af fremløbs- og returløbstemperatur, angivelse af afgiven effekt (*2)

- Energimåling (kWh, MJ, kBTU) (*2)

- Alarm høj/lav deltaT og hvis temperaturfølere frakoblet (*2)

- Indstilling af alfa-værdi

- Hastighedsvalg 3/6/12/24 s/mm

- Åbne-/lukketidsvalg fra 18 s til 700 s

- Auto MAC-adressering (kun BACnet)

- Auto Baud-hastighedsregistrering

- Flowindikation baseret på målt slaglængde i l/h



Eu.bac-godkendt udskiftning i kombination med PIBCV-ventil



Forsyningsspænding: 24 V DC/AC 50/60 Hz



Spindelpositionsnøjagtighed: ±0,05 mm



Kabler: Halogenfri plug-in fås i længderne 1,5 m, 5 m og 10 m



Temperaturfølere: plug-in 2x PT1000 overflademonteret eller integreret længde 1,5 m



64 aktuatorer kan tilsluttes samme netværk



Understøtter BACnet-tjenesten Change of Value (COV)



Understøtter fjernopdatering af firmware



IP-klasse: 54



Slaglængde: 7 mm



BACnet Testing Laboratories (BTL)-listet BACnet MS/TP fieldbus-enhed (*4)



Manuel overstyringsfunktion



Konfigurationsværktøj tilgængeligt, nem konfiguration, idriftsættelse og firmwareopdateringer



Konfigurationsværktøj muliggør adressering, parameteropsætning og kontinuerlig hydraulisk indregulering



Pulsindgang fra flowmåler til visning af reelt flow via bus.

Advarsler via bus for: Intet flow og flow uden for område

Fuldt ventilprogram fra DN15-250.



Komplet sortiment fra DN15-250.

(*1) CO6-applikation

(*2) Energiapplikation

(*3) Fjern-I/O-applikation

(*4) Certificering i 2. kvartal 2019

Modulerende gearaktuator med høj nøjagtighed og bustilslutning der bruges til at styre trykuafhængige reguleringsventiler type AB-QM NovoCon® DN 40-100.



Styresignal digitalt: BACnet MS/TP, Modbus RTU

Styresignal analog: 0-10 V/2-10 V, 0-20 mA/4-20 mA



Aktuatorfunktionalitet er fjerntilgængelig via fieldbus:

- forindstilling af designflow

- skylning af ventil og unit

- fejl under lukning/åbning/kalibreringsalarm

- indstilling af LIN/LOG/α-indstillingskarakteristik

- valgbar hastighed

- valg af åbnings-/lukningstid

- automatisk MAC-adressering (BACnet)

- automatisk paritetsregistrering (Modbus)

- automatisk registrering af baudhastighed

- Flow- og energiindikation



Forsyningsspænding 24 V ac/dc



64 aktuatorer kan tilsluttes samme netværk



IP-klasse: 54



Slaglængde: 20 mm



Manuel overstyringsfunktion



Klik på montage



LED-statusindikation



BACnet Testing Laboratories (BTL)-listet BACnet MS/TP fieldbus-enhed

Pulsindgang fra flowmåler til visning af reelt flow via bus.

Advarsler via bus for: Intet flow og flow uden for område

Fuldt ventilprogram fra DN15-250.

Modulerende gearaktuator med høj nøjagtighed og bustilslutning der bruges til at styre trykuafhængige reguleringsventiler type AB-QM DN125-150.

Styresignal digitalt: BACnet MS/TP, Modbus RTU.

Styresignal analogt: 0-10V/2-10V, 0-20mA/4-20mA

Aktuatorens funktionalitet er fjerntilgængelig via fieldbus:

- forindstilling af designflow

- gennemskylning af ventil og unit

- Fejlmelding ved luknings-/åbnings-/kalibreringsalarm

- indstilling af LIN/LOG/α-indstillingskarakteristik

- valgbar hastighed

- valg af åbne-/lukketid

- automatisk MAC-adressering (BACnet)

- automatisk paritetsregistrering (Modbus)

- automatisk registrering af baudhastighed

- Flow- og energiangivelse

- Sikkerhedsfunktion i NovoCon® L SU/SD. Fjeder-åbn op eller fjeder-luk til AB-QM DN125-150-ventiler.

Forsyningsspænding 24 V AC/DC

64 aktuatorer kan tilsluttes samme netværk

IP-klasse: 54

Spindelvandring: 50 mm

Manuel overstyringsfunktion

LED Status visning

Pulsindgang fra flowmåler til visning af reelt flow via bus.

Advarsler via bus for: Intet flow og flow uden for område

Fuldt ventilprogram fra DN15-250.

Modulerende gearaktuator med høj nøjagtighed og bustilslutning der bruges til at styre trykuafhængige reguleringsventiler type AB-QM DN200-250.

Styresignal digitalt: BACnet MS/TP, Modbus RTU.

Styresignal analogt: 0-10V/2-10V, 0-20mA/4-20mA

Aktuatorens funktionalitet er fjerntilgængelig via fieldbus:

- forindstilling af designflow

- gennemskylning af ventil og unit

- fejlmelding ved luknings-åbnings- og kalibreringsalarm

- indstilling af LIN/LOG/α-indstillingskarakteristik

- valgbar hastighed

- valg af åbnings-/lukningstid

- automatisk MAC-adressering (BACnet)

- automatisk paritetsregistrering (Modbus)

- automatisk baudhastighedsregistrering

- Flow- og energiangivelse

 

Forsyningsspænding 24 V AC/DC

64 aktuatorer kan tilsluttes samme netværk

IP-klasse: 54

Spindelvandring: 50 mm

Manuel overstyringsfunktion

LED Status visning

Pulsindgang fra flowmåler til visning af reelt flow via bus.

Advarsler via bus for: Intet flow og flow uden for område

Fuldt ventilprogram fra DN15-250.

Danfoss AME 110 NL/NLX er udviklet til høj ydeevne sammen med AB-QM trykuafhængige reguleringsventiler i kommercielle HVAC-applikationer. Den giver præcis regulering af vandgennemstrømningen, hvilket forbedrer systemets effektivitet og beboernes komfort. AME 110 NL/NLX er designet til problemfri integration med Danfoss AB-QM-ventiler, rumregulatorer og avancerede bygningsstyringssystemer (BMS) og udmærker sig ved sine unikke funktioner, der optimerer ydeevnen og pålideligheden.

Produktspecifikationer

Mekaniske specifikationer:

  • Nominelt kraft: 150 N.
  • Slaglængde: 7.5 mm
  • Driftsmåde Modulerende
  • Opløsning Min. 450 step (ved 10 % ventilindstilling).
  • Positionsnøjagtighed: ±0,1 mm.
  • Aktuatorens hastighed: 12 eller 3 s/mm. giver fleksibilitet i ventilstyringen.

Elektriske specifikationer

  • Strømforsyning 24V AC/DC, 50/60 Hz.
  • Styresignal: 0(2)-10 V DC eller 0(4)-20 mA, hvilket giver fleksibilitet i systemintegration.
  • Feedbacksignal for NLX-versioner: 0(2)-10 V DC, hvilket muliggør nøjagtig overvågning af ventilpositionen.

Funktioner:

  • Logaritmiske og lineære karakteristik-indstillinger, der er tilgængelige i samme produkt, giver mulighed for optimeret regulering baseret på dine specifikke applikationskrav.
  • Kalibrering Automatisk elektronisk kalibrering ved opstart for at registrere ventilens åbne- og lukkepunkt.
  • Antiblokeringsfunktion: Vores gearaktuator har en valgbar antiblokeringsfunktion, der forhindrer ventilblokering og sikrer jævn og pålidelig drift.
  • Tilstandsvisning for aktuator: Aktuatoren er udstyret med LED-visning, der angiver driftstilstand, herunder kørsel, standby, kalibrering og fejltilstand, hvilket muliggør hurtig og nem fejlfinding.
  • Direkte eller omvendt virkende aktuator, giver mulighed for nemt at vælge mellem direkte eller omvendt virkende funktion og tilpasses nemt forskellige krav fra styresystemet.
  • Manuel overstyringstilstand I tilfælde af strømsvigt eller vedligehold kan aktuatoren betjenes manuelt, hvilket sikrer kontinuerlig ventilstyring.

Miljøforhold

  • Driftstemperaturområde: -10 °C til +55 °C
  • Beskyttelsesklasse: IP54, der beskytter mod indtrængen af støv og vand fra alle retninger, hvilket sikrer holdbarhed og lang levetid. Dette muliggør montage af AB-QM-ventiler i alle retninger.
  • Luftfugtighed 5 % til 95 % RF (ikke-kondenserende)

Kompatibilitet

  • Ventiltype: Specielt designet til Danfoss’ trykuafhængige regulringsventiler, type AB-QM.
  • Halogenfrit kabel: Aktuatoren leveres som standard med et 1,5 m halogenfrit kabel. Der fås yderligere kabellængder på 2,5 m og 5 m.

Godkendelser og Standarder:

  • EMC-direktiv 2014/30/EU EN 60730-1, EN 60730-2-14
  • RoHS 2011/65/EU-standard EN IEC 63000
  • Lavspændingsdirektivet – sikkerhedssikring kontrolleres i henhold til EN 60730-1, EN 60730-2-14

3-punkts modulerende gearaktuator, der bruges til at styre trykaflastede DN10-32-indregulerings- og -styreventiler.

  • Registrering af ventilvandring (ingen belastning-registrering)
  • Strømforbrug: 1 VA kørende og 0 W standby
  • Synlig vandringsindikator
  • Halogenfrit kabel: 1,5 m (5 m og 10 m)
  • Manuel overstyringsdrift
  • Forsyningsspænding: 24 V AC, 50/60 Hz
  • Hastighed: 24(12*) s/mm

*AMV 120 NL-variant

Modulerende termoaktuator, der bruges til at styre trykaflastede reguleringsventiler. DN10-32

  • Styresignal: 0-10 V
  • Ventilvandringsregistrering
  • Strømforbrug: 1 W standby
  • LOG(LIN*)-karakteristik
  • Halogenfrit kabel: stik; 1 m (5 m og 10 m)
  • IP-klasse: 54
  • Normalt lukket (åben**) ved manglende strømtilslutning
  • Først åben-funktion (normalt lukket-variant)
  • Synlig vandringsindikator
  • Spindelvandring: 5(6,5 mm***)
  • Forsyningsspænding: 24 V AC, 50/60 Hz (24 V DC****)

*LIN-variant tilgængelig
**normalt åben-variant tilgængelig
***6,5 mm-variant tilgængelig
****24 V DC-variant tilgængelig


AME 435 QM-aktuatorer til modulerende styring der bruges til at styre trykaflastede reguleringsventiler. AB-QM fra DN 40 til DN 100.

  • Aktuator skal have LED diodesignalering
  • Aktuator skal være i stand til at montere/afmontere on/off-ventilen uden brug af værktøj
  • Aktuator skal have energieffektiv og energibesparende antipendlingsfunktion
  • Aktuator skal have ekstern nulstillings-/standbyknap
  • Nem elektrisk tilslutning, on/off-snapforbindelse

AME 55 QM-aktuatoren benyttes sammen med store trykaflastede indregulerings- og styreventiler type AB-QM DN 125 og DN 150.

  • Aktuator skal have LED diodesignalering
  • Aktuator skal kunne indhente driftsdata
  • Aktuator skal have mulighed for at være modulerende eller have 3-punktregulering
  • Aktuator skal have nulstillingsmulighed



AME 85 QM-aktuatoren benyttes sammen med store trykuafhængig indregulerings- og styreventiler type AB-QM DN 200 og DN 250.

  • Aktuator skal have LED diodesignalering
  • Aktuator skal have mulighed for at være modulerende eller have 3-punktregulering
  • Aktuator skal have en nulstillingsknap



On/off termoaktuator, der bruges til at styre trykaflastede reguleringsventiler. DN10-32

  • Forsyningsspænding: 24 V AC/DC (230 V 50/60 Hz*)
  • Kabler: PVC 1,2 m, 2,5 m og 5 m + halogenfri* 2 m.
  • IP-klasse: IP54
  • Normalt lukkede eller normalt åbne varianter tilgængelige
  • Første åben-funktion for Normalt lukket-varianten for nemmere installation
  • Synlig vandringsindikator
  • Strømforbrug: <2 W ved aktivering



    *halogenfri kabler fås kun til normalt lukket variant