Danfoss Eco™ – den smarte radiatortermostat med Bluetooth teknologi
Danfoss Eco™ er den nemme vej til smart radiatorvarme. Den smarte termostat tilbyder dig et slidstærkt og elegant, prisvindende design.
Danfoss Eco™ regulerer radiatorvarmen via Bluetooth og Danfoss Eco™ App, så du til enhver tid kan justere varmen i en afstand på op til 10 meter.
Det integrerede display, der kan drejes 180 grader, gør det let for dig at aflæse displayet på termostaten fra enhver vinkel. Og hvis du ønsker at regulere din Danfoss Eco™ termostat manuelt, kan du bruge drejehjulet til at indstille den ønskede temperatur.
Danfoss Eco™ er den nemme vej til smart radiatorvarme



Installation
4 enkle installationstrin og så er du klar
Sådan fungerer det

Lad opvarmningen følge familiens rutiner
Med Danfoss Eco™ har du fuld kontrol over opvarmningen
Indstil et ugeprogram, der automatisk sørger for at sænke temperaturen mens du sover eller er ude samtidig med det sørger for der er dejlig varmt når familien er hjemme.






Høj data- og brugersikkerhed
- Data lagres kun i skyen med brugeraccept.
- Beskyttelse mod hackerangreb, der bruger de samme standarder som den amerikanske regering til at beskytte hemmeligstemplede oplysninger.
- Uafhængige sikkerhedstests, der udføres af eksterne databeskyttelsesspecialister, for at sikre, at systemet er stabilt og modstandsdygtigt over for eksterne påvirkninger.
- Løbende gennemgang af softwarekoder, så det sikres, at der ikke findes nogen bagdøre.
- Fysisk beskyttelse med pinkode sikrer, at det kun er autoriserede brugere, der kan foretage ændringer på Danfoss Smartvarme-systemer.
- Ingen adgang til brugerdata fra Danfoss' side
Spar op til 23% på energiforbruget

Vores fem bedste tips og tricks til smartere opvarmning
- Hvis du udskifter dine gamle radiatortermostater (ældre end 15 år) med intelligente Danfoss termostater, kan du spare helt op til 23 % på varmeforbruget.
- Sænk temperaturen for "Ikke til stede/Sover" til 17 °C, når du er på arbejde eller om natten. For gulvvarme anbefaler vi max at sænke temperaturen et par grader og aldrig mere end én gang i døgnet.
- Hvis du vælger forskellige temperaturer i forskellige rum, skal du huske at lukke dørene mellem rummene.
- Indstil samme temperatur som før udskiftningen af termostaterne.
- Aktivér funktionen "Ferie", når du tager på ferie. og brug "Pause" når du lufter ud.
Få flere gode råd til at spare på varmen
Værktøjer og apps

Danfoss Eco™ App klarer opvarmningen helt automatisk
Danfoss Eco™ App kan hentes gratis til både IOS og Android telefoner.
Prøv appens demofunktion, der kan anvendes uden at have produkterne installeret.
Support

Leder du efter teknisk produktinformation?
Er du på udkig efter specifik produktinformation til nye eller allerede installerede produkter?
Klik her for at finde alle supportmaterialer såsom dokumentation, manualer, software, videoer samt oftest stillede spørgsmål.