Sig hej til Ally™ - vores smarteste familiemedlem
Med Danfoss Ally™ får du alle fordelene ved et komplet smart home varmesystem - i en enkel brugervenlig app.
Danfoss Ally™ giver dig fuld kontrol over såvel din radiatorvarme og vandbaserede gulvvarme som dit energiforbrug.
Fuldt styr på varmen, uanset om du er hjemme eller på farten.
Klik på billedet og se videoen
Dit smart home – nu endnu smartere



Det nyeste medlem i Danfoss Ally™ familien
Danfoss Ally™ elektroniske radiatortermostater er uovertrufne i temperaturregulering. Men hvad nu hvis din radiator er gemt bag et gardin eller et møbel? Intet problem! Tilføj Danfoss Ally™ Rumføler til dit set-up og opnå et perfekt indeklima.
Den lille og diskrete rumføler måler både temperatur og luftfugtighed og kommunikerer tilbage til Ally™ Gateway.
Det får du: Perfekt temperatur i alle rum.
Fakta om Danfoss Ally™ Rumføler:
- Måler temperatur og luftfugtighed
- Øger komforten
- Neutralt og diskret design, der passer i de fleste boligindretninger
- Nem installation uden brug af værktøj
- Styret via Danfoss Ally™ App
- Batteridrevet med en batterilevetid på op til 5 år
- Zigbee 3.0 certificeret
Det får du med Danfoss Ally™ smartvarme
App styring
Hav fuldt styr på din varmeløsning. Altid. Om du er hjemme eller på farten.
Stemmestyring
”Hej Google, skru op for varmen i børneværelset!”
Præcise temperaturer
Præcision! Indstil 21 grader. Opnå 21 grader. Hverken mere eller mindre.
Op til 23% energibesparelser
Fordele for både klimaet og din varmeregning.
Ugeplaner
Indstil varme- og sænkningsperioder så de passer familiens rutiner og behov. Varme på når familien er hjemme - sænket temperatur når familien sover eller er ude.
Lydsvag
Når den nu automatisk åbner og lukker, vil du helst have den til at være så lydsvag som muligt.
Brugervenlig
Livet kan sagtens være kompliceret. Hvorfor skulle din smartvarme også være det? Ally™ er intuitiv og nem at anvende.
Nem installation
Installation og opsætning af Danfoss Ally™ er så nemt som 1-2-3. For gulvvarmeløsninger anbefaler vi at involvere en installatør.
Åben vinduesfunktion
Ally™: "Har du åbnet vinduet?" "Intet problem, det tager jeg mig af de næste 30 minutter"

Bygget på årtiers viden om varmeregulering
Hos Danfoss har vi været pioner inden for temperaturregulering siden 1933 og det er en fast del af vores DNA. Vi har nu bygget Danfoss Ally ™ softwaren med basis i vores markedsledende erfaring fra termostat- og ventilindustrien, så Danfoss Ally™ regulerer ultrapræcist.
Det betyder, at du altid kan stole på en fejlfri og præcis regulering af dit smartvarmesystem. For ikke at glemme lydsvag ventiljustering takket være en uovertruffen Danfoss-kvalitet. Sammen sikrer dette dig optimal komfort, minimale nedbrud og maksimal intelligens - alt sammen indbygget i dit smartvarmesystem.

Lille CO2 aftryk. Store energibesparelser. Smartvarme.
Danfoss Ally ™ er ikke kun en god nyhed til kolde fødder - det giver også mulighed for at reducere dit miljømæssige fodaftryk. For ikke at nævne de potentielt enorme besparelser på dit varmeforbrug. Mens traditionelle radiatorer og gulvvarme ofte varme for fuldt blus - selv når ingen er hjemme - kan du nemt planlægge Danfoss Ally ™ til automatisk at sænke temperaturen om dagen, når familien er ude og om natten mens I sover. Det er en smart måde at reducere dit forbrug på, mens du samtidig øger komforten og miljøbevidstheden.
Sådan fungerer det

Det smarte hjem
Vi ved, hvordan connectivity er hemmeligheden bag et virkelig smart hjem. Hvor forskellige enheder er trådløst forbundet i et intelligent netværk. I et smart økosystem, der giver dig mulighed for at regulere din verden på din måde. Derfor tilbyder vi nu en smartvarmeløsning med et væld af fordele udover at det via åbent API er forberedt for omverdenen.
Radiatorer, vandbaseret gulvvarme eller en kombination af begge? Danfoss Ally™ er en løsning til alle hjem og alle behov for varme og et godt indeklima

Danfoss Ally ™ er Danfoss’ nyeste frontløber i smartvarmekategorien. Danfoss Ally ™ er Cloudbaseret, så du kan regulere din radiator- og vandbaserede gulvvarme hvor som helst. Med styr på varmen er du sikret komfort og et perfekt indeklima.
Har du brug for at foretage en hurtig ændring, mens du er på farten?
Alt hvad du behøver er Danfoss Ally™ App.
Danfoss Ally™ produktprogrammet omfatter:
- Danfoss Ally™ Gateway
- Danfoss Ally™ elektroniske radiatortermostater
- Danfoss Ally™ rumtermostat
- Integration med Danfoss Icon™ vandbaseret gulvvarme
- Hele løsningen er styret fra Danfoss Ally™ App, som kan hentes gratis fra App Store og Google Play.
Hvilken varmeløsning er du på udkig efter?
Danfoss Ally™ er det perfekte match uanset dit hjem er opvarmet med radiatorer, vandbaseret gulvvarme eller en kombination af disse.
Løsningen er kompatibel med næsten alle varmekilder såsom fjernvarme, varmepumper, gas- eller oliefyr.



Spar op til 23% på energiforbruget

Vores fem bedste tips og tricks til smartere opvarmning
- Hvis du udskifter dine gamle radiatortermostater (ældre end 15 år) med intelligente Danfoss termostater, kan du spare helt op til 23 % på varmeforbruget.
- Sænk temperaturen for "Ikke til stede/Sover" til 17 °C, når du er på arbejde eller om natten. For gulvvarme anbefaler vi max at sænke temperaturen et par grader og aldrig mere end én gang i døgnet.
- Hvis du vælger forskellige temperaturer i forskellige rum, skal du huske at lukke dørene mellem rummene.
- Indstil samme temperatur som før udskiftningen af termostaterne.
- Aktivér funktionen "Ferie", når du tager på ferie. og brug "Pause" når du lufter ud.
Datasikkerhed – bedre sikret end undskyldt

Ud over databeskyttelse under kommunikation mellem din smartphone og Danfoss’ intelligente varmesystemer sikrer vi det højeste sikkerhedsniveau. For at sikre et højt sikkerhedsniveau foretager vi løbende overvågning og forbedring af vores tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
Cloud-datalagring kun med brugeraftale.
Uafhængige sikkerhedstests udført af eksterne databeskyttelsesspecialister for at sikre systemets stabilitet og modstandsdygtighed over for eksterne påvirkninger.
Kontinuerlig gennemgang af softwarekode for at sikre, at der ikke er nogen bagdørsudgange.
Rapportér sikkerhedsproblemer eller sikkerhedssårbarheder, hvis du har opdaget et problem med et af vores produkter eller tjenester.
VIGTIGT! Sørg for, at enhedens software er opdateret før brug.
Værktøjer og apps

Intuitiv brugerflade
Danfoss Ally ™ App er bogstaveligt talt alt hvad du behøver for at styre, planlægge og overvåge din boligopvarmning - hvor som helst og når som helst. Du skal blot downloade appen fra Google Play eller App Store, så er du klar.
Den intuitive brugerflade er designet til at gøre din hverdag så enkel og behagelig som muligt. Appen guider dig gennem hurtig opsætning. Giver dig mulighed for at tilpasse opvarmningen til din daglige rutine. Og giver dig komplet overblik og kontrol til enhver tid. Én app. Én skærm. En enkel brugeroplevelse. Det er det.
Livet kan sagtens være kompliceret. Hvorfor skulle din smartvarme også være det?
Installation
Klar. Parat. Ally. Installation og opsætning af Danfoss Ally™ radiatortermostater er lige så let som 1-2-3.



Følg den nemme trinvise vejledning i Danfoss Ally ™ App - så er du færdig inden for få minutter!
Tilføj rum, og opret individuelle temperaturzoner med blot et par klik. Appen fortæller dig alt, hvad du skal gøre. Og den enkle og visuelle kalenderfunktionalitet gør planlægning af hele uger og ferier til en leg.
Installation af gulvvarme? Gør det selv eller gør det for mig?
Vi anbefaler at få en professionel installatør til at installere gulvvarmesystemer.
Al den nødvendige information, som din installatør har brug for til at kunne rådgive dig bedst muligt, findes her.
Casestudier
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss Ally™ og OCTOPUS HEAT gør hoteller i stand til at skrue ned for energiregningenTakket være Ally™s åbne API og OCTOPUS HEAT-softwaren kan hoteller styre varmen på samtlige værelser helt automatisk og dermed opnå store energibesparelser – uden at gå på kompromis med gæsternes komfort.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Fra fodkoldt til fuld komfort i HolstebroI Holstebro bor Tina og Per Anker med deres to voksne børn og katten Hannibal i et typehus på 146 kvadratmeter. Før familien fik installeret en kombination af gulvvarmestyring og nye radiatortermostater var der knas med varmen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Ambiant Group støtter den grønne agenda ved at integrere 200 intelligente Ally™ Radiatortermostater i Building Management systemetAmbient udstyrer 200 radiatorer med Danfoss Ally™ elektroniske radiatortermostater og integrerer dem i Building Management System (BMS) via zigbee standarden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Anmeldelse af Danfoss Ally™David fra bloggen "mettesigernej.dk" har testet Danfoss Ally™ elektroniske radiatortermostater. Læs hans anmeldelse her.
Support

Leder du efter specifik produktinformation?
Har du brug for specifikke produktoplysninger på nye eller allerede installerede produkter?
Klik her og find tekniske deltaljer, dokumentation, software info, installationsvideoer, guides og oftest stillede spørgsmål.
Relaterede løsninger

Danfoss Smartvarme
Danfoss har en smartvarmeløsning til ethvert hjem og ethvert behov. Fra en enkeltstående elektronisk radiatortermostat til komplette smarte varmeløsninger til total kontrol - når som helst og hvor som helst.
Se vores komplette udvalg af smartvarmeløsninger her.