Smart styring på den lette måde
Danfoss har med den programmerbare kloktermostat TPOne™ gjort smart varmestyring lettere end nogensinde før. TPOne™ er propfyldt med praktiske innovationer, der er lette at bruge, og den er designet til at passe til næsten alle former for boligopvarmningsapplikationer. TPOne™ er let at installere og dejlig enkel at bruge. Den kombinerer på elegant vis alle vores nuværende TP-modellers funktionaliteter i én smart enhed.
Med TPOne™ kan du opnå energibesparelser på ca. 20 % sammenlignet med en manuelt styret ventil takket være udnyttelsen af gratisvarme og en konstant rumtemperatur.
Egenskaber og fordele – for installatører
Hurtig installation med velkendt ledningsføring
Quick-start opsætningsvejledning
Separat installatørmenu med låsetilstand
Batteridrevet & netstrømsfortrådet
Egenskaber og fordele – for husejere
Intuitiv brugergrænseflade
Fleksibel opvarmningsplan
Komfortdrift med et enkelt klik
Opsætningsmenuer med tydelig tekst
Klik og spar-energibesparelse

Lær mere om Danfoss' kloktermostat TPOne™
Danfoss' programmerbare elektroniske kloktermostat TPOne™ opretholder et behageligt indeklima ved automatisk at regulere temperaturen i din bolig. Den sikrer et perfekt indeklima morgen, middag og aften.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|