Danfoss tilbyder et omfattende udvalg af radiatorventiler. Der fås et omfattende udvalg af radiatorventiler, der egner sig til praktisk talt alle anlæg og installationsforhold, da de er robuste og designet til at leve op til de strenge krav i erhvervs- og industrisektorerne. Radiatorventilerne med forindstilling sikrer optimal vandfordeling og medfører øget komfort og lavere energiforbrug.
Funktioner og fordele
Alle RA-N-ventilhuse kan anvendes sammen med alle typer termostatelementer i RA 2000-serien og sammen med TWA-A-termoaktuatorer.
RA-N-ventiler anvendes i 2-rørs varmeanlæg og findes i serie D, serie F og serie S for at passe til de lokale standarder.

Danfoss Dynamic valve™
Danfoss Dynamic Valve™: en enkel løsning til en daglig udfordring
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Dynamic valve™Danfoss Dynamic Valve™ er en innovativ 2-i-1 trykaflastet radiatorventil, der sikrer optimal temperaturregulering og samtidigt skaber automatisk hydronisk balance i 2-rørs varmeanlæg - alt sammen i én enkelt ventil.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RadiatortermostaterRadiatortermostaterne fra Danfoss opretholder de ønskede rumtemperaturer individuelt for hvert rum og hjælper til at reducere energiforbruget.