Danfoss Aveo™ mekanisk radiatortermostat

  • Overblik
  • Sådan fungerer det
  • Værktøjer og apps
  • Installation
  • FAQ
Radiatortermostat

Glem standard. Mød Aveo™

Lad os præsentere dig for den næste generation af banebrydende radiatortermostater, som sætter nye standarder.

Fra legendarisk til banebrydende

I 80 år har Danfoss været synonym med uovertruffen temperaturregulering. Vi opfandt vores første radiatortermostater i 1943, og i dag er vores ikoniske opfindelse mere relevant end nogensinde – derfor har vi genopfundet radiatortermostaten, som vi kender den i dag.

Vores nye og komplette sortiment er stadig ingeniørarbejde, når det er bedst. Stadig baseret på kompleks skønhed. Og stadig defineret af den uovertrufne Danfoss-kvalitet og reguleringsnøjagtighed, der er kernen i vores DNA.

Ved at bygge videre på vores markedsførende erfaring og branchekendskab har vi igen hævet standarden for, hvad man kan forvente af en avanceret radiatortermostat. Det indebærer et stærkt fokus på kundeorienteret udvikling og levering af den højeste reguleringsnøjagtighed på markedet.

Mød den nye familie

Kvalitet har aldrig set bedre ud

Inden for dit felt kan selv den mindste detalje have den største indvirkning.

Med de nye Danfoss-termostater får du en intuitiv frontskala og nøjagtig én grad for hver markering på skalaen, hvilket gør det nemt at se og indstille temperaturen. Og med begrænsningsstifterne kan du nemt angive både maksimal og minimum temperaturindstilling. Det betyder bekvem installation, ro i sindet og energibesparelsespotentiale for dine kunder.

Hele serien skiller sig ud takket være det moderne og helt hvide design, der passer perfekt ind i enhver indretning og til enhver radiator – og som samtidig er nemt at rengøre. Klassens bedste kvalitet – både indvendigt og udvendigt.

Sådan fungerer det

Aero

Mød verdens hurtigste bælg

Må vi præsentere en ægte mester: Med en responstid på kun 10 minutter er gasbælgen essentiel i Danfoss Aveo™, som er den hurtigste mekaniske radiatortermostater på markedet. Takket være den forbedrede forstærkning giver gasbælgen op til yderligere 2 % energibesparelser i forhold til en væskebælg — en effekt der er gennemprøvet og dokumenteret.

Dette sikrer ikke kun en mere nøjagtig temperaturstyring, men også en bedre oplevelse for dig og dine kunder. Det giver dig samtidig mulighed for at levere en mere energieffektiv og komplet løsning.

taktil indstilling

Ét klik. 0,5 °C. Tjek.

Den nye Danfoss Aveo™-radiatortermostat har en revolutionerende taktil temperaturindstilling. Takket være et lille klik i grebet for hver 0,5 °C behøver dine kunder ikke justere rumtemperaturen ud fra antagelser eller gætterier. I stedet vil deres hænder intuitivt opdage temperaturændringer på et 'klik-sekund'.

Det betyder, at ét klik eller to er alt, hvad der skal til, for at dine kunder sænker temperaturen. Det er med andre ord blevet så nemt at spare på energien, at man kan gøre det med lukkede øjne – hvis man vil.

Kun den bedste reguleringsnøjagtighed

Alle Danfoss' radiatortermostater i vores nye og komplette sortiment ligger i top i reguleringsnøjagtighed i henhold til EN215-standarden. De er i højere grad baseret på den omgivende lufttemperatur i stedet for vandtemperaturen og giver derved den mest præcise regulering af rumtemperaturen - og den bedste energieffektivitet.

Det samme gælder for vores institutionsmodeller, hvilket samlet set betyder, at Danfoss’ radiatortermostater er et klik bedre end de fleste konkurrerende produkter.

Klikforbindelse i Danfoss' radiatortermostater

Installation: Klik. Drej. Færdigt arbejde.

Vores nye radiatortermostater handler om effektiv opvarmning. Takket være den unikke snapkobling fra Danfoss, som også er kendt fra RA2000-serien, er installationen hurtig, sikker og værktøjsfri. Du skal blot klikke, dreje og så er du klar. Termostaten fungerer med det samme, uden behov for kalibrering, justering eller vedligeholdelse efter installationen. Det lille 'klik' fortæller dig, at installationen er på plads, så du kan komme videre med dit arbejde – og undgå tilbagekald.

Robuste termostater, der holder i hårdt miljø

Den nye Aveo™️ termostatserie omfatter institutionsmodeller, som er meget robuste og sikrer ekstra beskyttelse af termostaterne. En "tyverisikret" måde at montere termostaterne på giver ekstra beskyttelse og sikring af Aveo™-termostaterne.

Aveo™-termostaterne har også indbyggede temperaturbegrænsningsmuligheder, så bygningsadministratorer kan forhindre, at beboerne ændrer temperaturen. I dag har mange offentlige institutioner sænket temperaturen indendørs for at spare penge og energi, derfor kan denne funktion hjælpe med at sikre, at alle termostater forbliver på den ønskede temperaturindstilling.

Lille ændring. Stor effekt. Enormt potentiale.

Hvad har termostater med energikrisen at gøre? De gør det ikke alene, men faktum er, at vi er nødt til at stoppe med at spilde energi. Og de 500 millioner radiatorer i europæiske hjem, der stadig er udstyret med manuelle og simple ventiler, er i vejen. 

Ved at skifte til en radiatortermostat kan dine kunder spare energi og mindske deres varmeforbrug – ca. 36 % i forhold til en manuel ventil. De vil også opleve et bedre komfortniveau takket være en konstant rumtemperatur.

Og med en meget kort tilbagebetalingstid er det en af de billigste og hurtigste metoder til at mindske energiregningen.
På toppen af det er Danfoss' radiatortermostater fuldt EPBD-kompatible, så det vil dine kunder også være.

varmesystem

Sådan øges energieffektiviteten i varmesystemer

Når du skifter fra naturgas til fjernvarme eller varmepumpe, er der nogle ting, du altid skal tage højde for. 

Værktøjer og apps

Nem konvertering med Installer App

Har du problemer med at finde det rigtige kodenummer til dit næste projekt? Installer App giver nem konvertering med blot få klik.

Dette er også stedet, hvor du kan få adgang til de andre smarte værktøjer, der giver et lettere liv som installatør. Indstil korrekte værdier baseret på ventil-, føler- og radiatortype. Eller indstil korrekte værdier efter rumstørrelse og varmetab. Få varmeafgivelsen, flow og korrekt forindstilling hver gang.

Det eneste, du skal vide, er, at det er nemt at konvertere til vores næste generation af termostater med Installer App.

Download Installer App i Apple App store

Download Installer App i Google Play store

Installation

Lær Danfoss Aveo™ at kende

Se, hvordan du:

✔ Forstår funktionen af en TRV
✔ Installerer Aveo™ termostaten uden brug af værktøj
✔ Justerer temperaturindstillingsområdet for optimal komfort

Installation af Aveo™ er enkelt og lige til

Uden brug af værktøj - se kort video her, hvor nemt og enkelt det er.

Gå ikke glip af de seneste nyheder

Vores nyhedsbrev er til dem, der gerne vil være de første til at høre om nye trends, kurser og produkter. Det er til dem, der ved, at tiden er bedre brugt på at hjælpe kunderne end på at søge efter nyheder. Er det dig?

Tilmeld

FAQ

Med introduktionen af vores nye mekaniske radiatortermostatserie Danfoss Aveo™ kommer også spørgsmålet om, hvilken termostat der erstatter dem, du kender godt.

Danfoss Aveo™ serien erstatter hele RA 2000 serien.

(RA 2920, RA 2922, RA2950, RA2951, RA2952, RA2953, RA2960, RA2961, RA2962, RA2963, RA 2990, RA 2992)

Du kan finde hjælp til at finde den korrekte Aveo™ termostat i denne konverteringstabel

Med introduktionen af vores nye mekaniske radiatortermostatserie kommer også spørgsmålet om, hvilken termostat der erstatter dem, du kender godt.

Danfoss React™  erstatter RAS-C og RAS-CK serien.