Danfoss Icon™
Danfoss IconTM er design og brugervenlighed til alle hjem med gulvvarme. Den intelligente varmestyring er et oplagt valg uanset om det anvendes i nybyg eller til renovering af eksisterende gulvvarmeløsninger.
Med Danfoss IconTM tilbyder vi avancerede gulvarmestyringer, der indeholder forskellige rumtermostater, masterregulatorer, udvidelsesmoduler og tilbehør.
Systemet kan sammensættes, så det imødeser alle behov for gulvvarmeløsninger.
Der er tre systemtyper:
- 24 volt trådløs
- 24 volt fortrådet
- 230 volt fortrådet

Vi er kommet med et nyt system: Danfoss Icon2™
Systemet er udviklet med færre komponenter og med en appbaseret vejledning, hvilket giver en meget hurtig og problemfri installation. Alt sker hurtigere med Icon2™ – det tager kun 9 minutter!
Danfoss Icon™ fås i 3 forskellige udgaver

Modulært koncept
Danfoss IconTM systemet tilbyder adskillige avancerede funktioner, som kan sammensættes efter applikation og brugerens behov.
Indbygget i masterregulatoren er
- automatisk afbalancering
- aktivt pumperelæ
- kedelrelæ
- idriftsættelsestest
- PWM regulering
- adaptiv læring
Masteren fås med 10 eller 15 udgange og kan udvides med op til tre mastere i ét system.
For at lave et trådløst system i 24v serien, skal tilkobles radiomodul 088U1103/460970900

Automatisk afbalancering
Systemets vandbalance er vigtig for at opnå maksimal energieffektivitet. Den automatiske afbalancering forbedrer den manuelle forindstilling.
I et gulvvarmesystem, der ikke er optimalt - eller slet ikke er - indreguleret, er konsekvensen en uens varmefordeling mellem rummene. Et rum kan risikere at få al varmen, mens et andet forbliver koldt.
Danfoss Icon™ har indbygget automatisk afbalancering, som sammen med sædvanlig manuel indregulering giver den bedst mulige komfort og mindst mulige energiforbrug.

Behovsbaseret fremløbstemperatur
Hvorfor udetemperaturkompensation ikke altid er optimal:
Tilførselstemperaturen styres ofte via udetemperaturkompensation. Udetemperaturkompensering kræver dog kabelføring til en udeføler samt indstilling af varmekurve. Desuden afspejler udetemperaturen ikke nødvendigvis det faktiske varmebehov inde i huset.
Sådan fungerer behovsbaseret fremløbstemperatur:
Danfoss Icon 24V- og trådløse systemer registrerer de faktiske og påkrævede temperaturer i hvert rum. Baseret på disse oplysninger vil en aktuator på gulvvarmeshunten konstant tilpasse fremløbstemperaturen til det faktiske varmebehov. Dermed øges komforten, og returløbstemperaturen falder så der opnås forbedret energieffektivitet.
Behovsstyret fremløbstemperatur kræver tilslutning af udvidelsesmodul 088U1100/460970920.

Fjernbetjening via Danfoss Icon™ App
Med det valgfrie app-modul til 24 volt systemer kan gulvvarmen betjenes med Danfoss Icon™ App. Appen er gratis og kan hentes fra både AppStore og Google Play.
Via Danfoss Icon™ App kan brugeren justere varmen i hele huset på én gang eller i enkelte rum. Brugen af appen er ideel til ferie planlægning, f.eks. forlængede weekender eller ferier, hvor varmen kan justeres ned, så der spares energi. Ifølge Dansk Teknologisk Institut spares der ca. 5% energi for hver grad varmen skrues ned.
App styring af Danfoss Icon™ kræver tilslutning af appmodul 088U1101/460970910

Termoaktuatorer
Danfoss termoaktuatorer findes i mange versioner og vælges ud fra tilslutningstype, forsynings-spænding og ventilfunktion. Danfoss Icon™ anvender termoaktuatorer med 24V forsyningsspænding. Det betyder samtidig at eksisterende termoaktuatorer ved opgradering af et gammelt gulvvarmesystem (NB! Aktuatorernes effektoptag mellem 1 - 2,5 W). Hvis et gammelt system derimod kun kan genbruge fordelerrørerne skal man være opmærksom på tilslutningstype på disse, da de har betydning for valget af aktuatorer. Typen kan fx være RA (Danfoss), M30x1,5 eller der kan være behov for en adapter imellem fordelerrør og aktuator. Endeligt skal man vælge ventilfunktion mellem Normally Open (ofte) og Normally Closed (sjælden).
Support
Statusmeddelelse
27. november 2023
Opdatering/løsning til Icon App driftsproblem.
Driftsproblemerne er nu løst og der ligger en opdatering til Icon App klar i App Store (version 1.2.5).
Det betyder, at der blot hentes en opdatering til appen og forbindelsen vil blive genoprettet til systemet.
For de, som har lavet en genparring med App modulet med App ver. 1.2.4, bliver nødt til at genparre igen med den nye App (ver. 1.2.5), for at systemet kan fungere.
Dette er nødvendigt, da et nyt ID/nøgle er blevet genereret ved hjælp af App (ver. 1.2.4), som vil være ude af synkronisering med servere efter opdateringen. Desværre er der ingen måde at synkronisere disse ID'er/nøgler til den nye appversion.
Vi er klar over, at dette vil forårsage problemer for nogle kunder, som har gjort en indsats for at få deres fysiske produkter parret igen med appen og nu bliver nødt til at gøre det igen, og vi beklager ulejligheden.
13. november 2023
Vi har desværre konstateret, at Icon App har driftsproblemer. Icon App har problemer med at forbinde til eksisterende Icon system. Vi arbejder på at udbredre problemet hurtigst muligt.
Dokumenter
Videoer
Nyheder
Kommer snart ...
Kommer snart ...
Casestudier
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Nye rumtermostater og en app gjorde forskellen i designersommerhusetDa ægteparret Jørgen og Anna faldt for de smarte rumtermostater i Danfoss Icon™ gulvvarmesystemet, fik en installatør hurtigt skiftet hele elektronikken. Nu kan ejerne af det smukke designer-sommerhus nyde udsigten både indendørs og udendørs.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Familien Noer fik styr på gulvvarmen med nyt Danfoss Icon™og tilføjet en appEfter et par år med ineffektiv gulvvarmefordeling i et ellers nybygget hus, fik Familien Noer styr på gulvvarmen med nyt Danfoss Icon™. Som et ekstra plus fik familiefaderen sin højt ønskede app-styring.