Danfoss FHM-gulvvarmeshunter anvendes til regulering af korrekt flow og fremløbstemperatur i vandbårne gulvvarmesystemer. De er designet til at passe til vores manifolder af FHF-typen og sammen skabe en kompakt gulvvarmefordelerunit med lavtemperaturanlæg.
Gulvvarmeshunterne blander nøjagtigt varmt vand, der kommer fra varmekilden, med det køligere vand, der løber retur fra gulvvarmesystemet. Som et resultat heraf reguleres fremløbstemperaturen til gulvvarmesystemet til den ønskede temperatur.
Der kan vælges mellem forskellige gulvvarmeshunter. De varierer, hvad angår kapacitet og cirkulationspumpe. En eventuel sikkerhedstermostat beskytter gulvet mod for høje temperaturer, og den elektroniske pumpe med variabel hastighed justerer sig selv for at sikre korrekt flow i kredsene. Der findes også en standardpumpe med tre hastigheder. Den integrerede kontraventil sørger for korrekt flowretning. De sidste komponenter i gulvvarmeshunten er en udluftningsventil øverst og et termometer i forsyningsledningen.
Det kompakte design og fleksibiliteten muliggør montering af gulvvarmeshunten direkte på manifolden på enten den venstre eller højre side. De primære frem- og returrørstilslutninger kan ligeledes komme fra venstre eller højre side.
Midishunter
De kompakte FHM-gulvvarmeshunter bruges mest til gulvvarmesystemer, der benytter flere kredse, men Danfoss tilbyder også mindre midishunter. De er designet til 1-3 gulvvarmekredse og indeholder både en lille gulvvarmeshunt og 1-, 2- eller 3-grupperede fordelere og CF2+ Masterregulator til trådløst styresystem, alt sammen samlet på forhånd.
Funktioner og fordele
Gulvvarmeshunter, der er konstrueret til at passe: Dimensionerne på fordelerne og gulvvarmeshunterne passer præcist, så du kan etablere en gulvvarmefordelerunit med lav fremløbstemperatur, der passer til dine behov.
Kompakte dimensioner: Dimensionerne på både gulvvarmeshunterne og FH-fordelerne giver en meget kompakt fordelerunit, der passer ind på selv små steder.
Forhåndsmonteret midishunt: Den nemmeste måde at etablere et lille gulvvarmesystem på. Det kræver kun en tilslutning til varmekilden og et returrør, og at der tildeles en eller flere CF2+-rumtermostater til at regulere rumtemperaturen (gælder kun for 2- og 3-kredsmidishunt).
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | svensk | Sverige | 10 mar., 2015 | 5.8 MB | |
Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | polsk | Polen | 16 mar., 2016 | 5.7 MB | |
Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | litauisk | Litauen | 04 dec., 2015 | 5.6 MB | |
Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | fransk | Frankrig | 19 okt., 2015 | 7.5 MB | |
Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | russisk | Central Asia Unit | 01 dec., 2015 | 5.8 MB | |
Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | tyrkisk | Tyrkiet | 01 dec., 2015 | 5.4 MB | |
Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | tysk | Østrig | 29 okt., 2014 | 4.2 MB | |
Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | kinesisk (CN) | Kina | 01 dec., 2015 | 5.9 MB | |
Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | tjekkisk | Tjekkiet | 24 okt., 2014 | 5.8 MB | |
Katalog | Vandbåren gulvvarme - Nemt, velafprøvet og rentabelt | dansk | Danmark | 14 aug., 2017 | 5.0 MB |
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Paneler og rørGulvvarmepaneler fra Danfoss danner grundlaget for et let vandbåret gulvvarmesystem. Basic-systemet indeholder tre forskellige panelmodeller: BasicClip, BasicRail og BasicGrip. Med disse kan du nemt etablere et gulvvarmesystem med vådt afretningslag. Til tørre systemer fås vores SpeedUpTM-paneler.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Fordelerrør og aktuatorerGulvvarmefordelerrør fra Danfoss karakteriseres ved deres fleksibilitet, der gør det muligt at etablere den mest velegnede løsning. Vælg blandt manifolder med eller uden flowmålere, afspærringsventiler og udluftere - og altid med forindstillingsventiler.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }GulvvarmestyringerDanfoss tilbyder et bredt udvalg af energieffektive og moderne gulvvarmestyringer, herunder Danfoss Icon™ og Danfoss Link™.