• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Fordelerrør og aktuatorer

  • Overblik
  • Dokumenter
  • Tegninger
  • Værktøjer og apps
  • Relaterede produkter

I modsætning til mange andre producenter af gulvvarmefordelerrør, der tilbyder forudmonterede fordelersæt, tilbyder vi et bredt udvalg af komponenter i høj kvalitet, så du kan lave dit eget system. På denne måde kan du vælge komponenter ud fra kravene og bestemme, hvilket system er den bedste og mest velegnede til opgaven.

Kernen i en hvilken som helst fordeler er fremløbsfordeleren og returløbsfordeleren. De afprøves som sæt. Du kan vælge mellem sæt med eller uden flowmålere på fremløbsfordeleren og med standard- eller forindstillingsreguleringsventiler i returløbsfordeleren. Flowmålerne og forindstillingsventiler hjælper dig med at opnå korrekt vandbalance i systemet. Termoaktuatorer på forindstillingsventilerne gør det muligt at etablere elektronisk rumtemperaturregulering.

For at etablere fordeleren i overensstemmelse med kravene fuldender tilbehør såsom manuelle og automatiske udluftere, afspærringsventiler og monteringsbeslag sortimentet.

Dimensionerne på fordelerne og tilbehøret passer præcist til vores gulvvarmeshunter (sælges separat) for at etablere en komplet gulvvarmefordelerunit med lav fremløbstemperatur.

Funktioner og fordele

Komponenter giver fleksibilitet: Der er ikke nødvendigvis de samme krav til forskellige gulvvarmesystemer. Med vores komponenter kan du finde det fordelerrør, der passer til dine behov.

Vælg kvalitet og undgå problemer: Undgå risiko for korrosion og utætheder i gulvvarmesystemet ved udelukkende at benytte materialer i høj kvalitet. Vi anvender kun messingproducerede emner i henhold til CW617N-standarden.

Afprøvning minimerer fejl: Alle fordelerkomponenter er testet for tryk, temperatur og kapacitet for at opnå et robust system i mange år fremover.

Nemmere forindstilling: Undgå klager over opvarmningen ved at sørge for, at systemet altid er indreguleret. Vi gør forindstillingen nem. Danfoss' forindstilling kræver intet værktøj, er nøjagtig, er synlig ved kontrol, og er konstrueret i et stykke (ventil med integreret sæde inde i returløbsfordeleren).

Gulvvarmeshunter, der er konstrueret til at passe: Målene på fordelerne og gulvvarmeshunterne passer præcist, så du kan etablere en gulvvarmefordelerunit med lav fremløbstemperatur, der passer til dine behov.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable svensk Sverige 10 mar., 2015 5.8 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable polsk Polen 16 mar., 2016 5.7 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable litauisk Litauen 04 dec., 2015 5.6 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable fransk Frankrig 19 okt., 2015 7.5 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable russisk Central Asia Unit 01 dec., 2015 5.8 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable tyrkisk Tyrkiet 01 dec., 2015 5.4 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable tysk Østrig 29 okt., 2014 4.2 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable kinesisk (CN) Kina 01 dec., 2015 5.9 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable tjekkisk Tjekkiet 24 okt., 2014 5.8 MB .pdf
Katalog Vandbåren gulvvarme - Nemt, velafprøvet og rentabelt dansk Danmark 14 aug., 2017 5.0 MB .pdf

Tegninger

Værktøjer og apps

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { Paneler og rør – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Paneler og rør – Danfoss } else { Paneler og rør – Danfoss }
    Paneler og rør

    Gulvvarmepaneler fra Danfoss danner grundlaget for et let vandbåret gulvvarmesystem. Basic-systemet indeholder tre forskellige panelmodeller: BasicClip, BasicRail og BasicGrip. Med disse kan du nemt etablere et gulvvarmesystem med vådt afretningslag. Til tørre systemer fås vores SpeedUpTM-paneler.

  • if (isSmallPicture) { Gulvvarmeshunter – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Gulvvarmeshunter – Danfoss } else { Gulvvarmeshunter – Danfoss }
    Gulvvarmeshunter

    Gulvvarmeshunter fra Danfoss opblander fx fjernvarmevand med returvand fra gulvvarmesystemet og sikrer en komfortabel overfladetemperatur og god afkøling. Den er designet til at passe til FHF-fordelerrør og blander den varme fremløbstemperatur fra fx fjernvarme med det koldere gulvvarmereturløb til den indstillede fremløbstemperatur til gulvvarmen.

  • if (isSmallPicture) { Gulvvarmestyringer – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Gulvvarmestyringer – Danfoss } else { Gulvvarmestyringer – Danfoss }
    Gulvvarmestyringer

    Danfoss tilbyder et bredt udvalg af energieffektive og moderne gulvvarmestyringer, herunder Danfoss Icon™ og Danfoss Link™.