Vores SONDEX® spiralvarmevekslere er utroligt velegnede til slam, gylle, spildevand, fouling, væsker med høj viskositet samt væsker, der indeholder fibre og faste stoffer. De er ofte den bedste løsning til applikationer, der indebærer håndtering af krævende væsker. Designet muliggør et modstrømsflow, der sætter veksleren i stand til at opnå meget tætte tilgangstemperaturer.
Da vi bruger spiralmetalplader i stedet for rørbundter, kan vi opnå en meget høj termisk ydeevne, uden at det går ud over kanalmellemrummet, som sørger for, at mediet kan flyde uhindret.
Selve spiralspolen bidrager også til et turbulent flow og enkeltkanaldesignet hjælper med at reducere fouling takket være en "selvrensende" mekanisme effekt. Ophobede aflejringer skaber lokale forøgelser i hastigheden, hvilket skaber en skrubbeeffekt, som i de fleste tilfælde er tilstrækkelig til at løsne ophobningen af fouling. Derfor kan vores SONDEX® spiralvarmevekslere bruges i meget lang tid ad gangen uden vedligeholdelse eller rengøring.
Nogle medier er imidlertid så krævende, at varmeveksleren har brug for hyppigere vedligeholdelse og rengøring. Med henblik på dette har vi designet dæksler med hængsler, som er forseglede med C-klemmer, så du får en svinglåge, der er meget let at åbne og lukke uden behov for specialværktøj med adgang til hele spolen for inspektion og rengøring.
Funktioner og fordele
Enkeltkanaldesignet skaber høje forskydningshastigheder og en selvrensende effekt, der forhindrer tilstopning af enheden. Spiralvarmevekslere er den perfekte løsning til krævende medier med høj viskositet.
Kanalstørrelsen vælges, så den passer til mediets flow og kvaliteter. Vi tilpasser spiralspolens diameter og bredde, så vi kan skabe den bedste løsning til hver opgave.
Spiralvekslerne er designet til at håndtere meget aggressive temperaturer, og vi tilbyder et bredt udvalg af materialer og pladetykkelser. Vi kan derfor tilpasse hver spiralvarmeveksler, så den lever op til kravene til enhver applikation.
Begrænset behov for vedligeholdelse og rengøring sikrer længere driftstid. Hvis der opstår behov for rengøring som følge af et særligt besværligt medie, giver de hængslede låger nem adgang til hele varmeoverførselsoverfladen.
Da vores spiralvarmevekslere er meget kompakte, kræver de også minimal plads. Selvom de er pladsbesparende, giver de lange, buede passager mulighed for meget høje varmeoverførselskoefficienter, som er op til dobbelt så høje som shell og tube-varmevekslere.
Anvendelsesområder
- Mejeri-/fødevare-/drikkevarebranchen
- Biogasindustrien
- Spildevandsindustrien
- Papirmasse- og papirindustrien
- Sværindustrien
- Petrokemiindustrien
- Kemikalieindustrien
Tekniske spefikationer
- Tilslutninger fra DN32 til DN300
- Stativerne er designede i overensstemmelse med FEA og PED 2014/68/EU (EN13445) og konstruktionsstandarder i ASME, section VIII, Div. 1
- Ydermaterialer Kulstofstål, rustfrit stål
- Spiralmaterialer: Kulstofstål, rustfrit stål
- Arbejdstryk op til 16 bar*
- Arbejdstemperaturer fra -20 °C til 200 °C
*Højere tryk tilbydes efter anmodning

SONDEX® spiralvarmevekslere er den ultimative løsning til selv de mest udfordrende medier med høj viskositet.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SpiralvarmevekslereVores SONDEX® spiralvarmevekslere er utroligt velegnede til slam, gylle, spildevand, fouling, væsker med høj viskositet samt væsker, der indeholder fibre og faste stoffer. De er ofte den bedste løsning til applikationer, der indebærer håndtering af krævende væsker. Designet muliggør et modstrømsflow, der sætter veksleren i stand til at opnå meget tætte tilgangstemperaturer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Free Flow -pladevarmevekslereSONDEX® Free Flow-pladevarmevekslere er et fremragende valg til applikationer, der bruger medier med højt partikelindhold, tendens til fouling eller høj viskositet. Vi tilpasser hver Free Flow-varmeveksler, så den passer til din applikation og medietype. De kontaktfrie pladekanaler sikrer et uhindret flow og lange intervaller mellem rengøring.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FordampereSONDEX® fordampere er designede til håndtering af avancerede fordampningsopgaver. De semisvejste pladekassetter sikrer, at medierne aldrig blandes. Pladekassetterne er designede, så de sikrer et optimalt turbulensniveau på begge sider, samtidig med at mediet distribueres jævnt, så der opnås en fremragende ydeevne og produktkvalitet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KondensatorerVores SONDEX® kondensatorer er det perfekte valg til specialapplikationer, som almindelige pladevarmevekslere ikke kan klare. Kondensatoren, som er designet til at håndtere store dampflowvolumener, har en stor indløbstilslutning til dampstrømmen. Dette – i kombination med en kort opholdstid – skaber optimale kondenseringsbetingelser – selv ved dampopgaver ved lavt tryk.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Loddede pladevarmevekslereDen loddede pladevarmevekslers (BPHE) ydeevne er blevet dokumenteret gennem 30 års konstant udvikling, hvilket sikrer uovertruffen effektivitet til alle applikationer.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A world of heat exchangers | engelsk | Multiple | 18 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | bulgarsk | Bulgarien | 04 okt., 2024 | 5.3 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | rumænske, moldaviske, moldoviske | Rumænien | 10 okt., 2024 | 9.7 MB | |
Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | engelsk | Multiple | 27 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Datablad | SONDEX® Spiral heat exchanger - SonSPV | engelsk | Multiple | 25 okt., 2022 | 769.7 KB | |
Brochure | Spiral heat exchanger | engelsk | Multiple | 12 feb., 2024 | 4.5 MB |