Plate and shell-varmevekslere

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Dokumenter
  • FAQ

Vores Danfoss plate og shell-varmevekslere er det perfekte valg til kondenserings- og dampopvarmningsopgaver. Den fuldsvejste pladestak gør varmevekslerne velegnede til håndtering af aggressive medier samt højt tryk og høje temperaturer. Plate and shell-varmevekslere er mindre pladskrævende og har en meget lavere vægt og er derfor et godt alternativ til shell og tube-varmevekslere.

Danfoss plate og shell-varmevekslere kombinerer fordelene ved både shell and tube-varmevekslere og pladevarmevekslere, hvor førstnævntes høje arbejdstryk og temperaturer kombineres med sidstnævntes høje ydeevne. Vores plate and shell-varmevekslere er en løsning, der kombinerer "det bedste fra begge verdner" og leverer en ydeevne uden sidestykke til en lang række applikationer – og især til opgaver med dampkondensering.


Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter

Funktioner og fordele

En meget fleksibel varmeveksler. Et fremragende valg til håndtering af opgaver med kondensering. De er også ideelle dampvekslere til rene væsker, demineraliseret vand og rene termiske olier.

Varmeveksleren er designet til at være meget modstandsdygtig over for varmechock samt træthedsbrud pga. varme og tryk, hvilket gør den meget velegnet til opgaver med stort temperaturudsving og andre opgaver med store, pludselige temperaturændringer.

Fås i både boltede og fuldsvejste designs. Fuldsvejste varmevekslertyper kan håndtere højere temperaturer og trykniveauer end de boltede typer, men de kan ikke åbnes for rengøring. Dette kan i stedet udføres med CIP-systemer (gennemskylningssystemer).

Anvendelsesområder

  • HVAC-branchen
  • Skibs-/offshoreindustrien
  • Mejeri-/fødevare-/drikkevarebranchen
  • Sukkerindustrien
  • Biogasindustrien
  • Papirmasse- og papirindustrien
  • Sværindustrine
  • Mineindustrien
  • Petrokemiindustrien
  • Kemikalieindustrien
  • Kondensering
  • Dampopvarmning
  • Oliekølere
  • Gasvarmere/-kølere

Tekniske spefikationer

  • Tilslutninger fra DN25 til DN300
  • Stativerne er designede i overensstemmelse med FEA og PED 2014/68/EU (EN13445) og konstruktionsstandarder i ASME, section VIII, Div.
  • Plader fremstillet af AISI 304/316, titanium*
  • Ydermaterialer Kulstofstål, rustfrit stål
  • Arbejdstryk op til 40 bar
  • Arbejdstemperatur -10 °C op til 250 °C for de boltede typer og op til 400 °C for de fuldsvejste typer

*Andre materialer tilbydes efter anmodning

Welded plate pack

Hvordan fungerer en plade- og skalvarmeveksler?

I denne video viser vi dig konstruktionen, monteringen og arbejdsprincippet for en plade- og skalvarmeveksler.

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Spiral heat exchangers- Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Spiral heat exchangers- Danfoss } else { SONDEX® Spiral heat exchangers- Danfoss }
    Spiralvarmevekslere

    Vores SONDEX® spiralvarmevekslere er utroligt velegnede til slam, gylle, spildevand, fouling, væsker med høj viskositet samt væsker, der indeholder fibre og faste stoffer. De er ofte den bedste løsning til applikationer, der indebærer håndtering af krævende væsker. Designet muliggør et modstrømsflow, der sætter veksleren i stand til at opnå meget tætte tilgangstemperaturer.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Free Flow -pladevarmevekslere; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Free Flow -pladevarmevekslere } else { SONDEX® Free Flow -pladevarmevekslere }
    Free Flow -pladevarmevekslere

    SONDEX® Free Flow-pladevarmevekslere er et fremragende valg til applikationer, der bruger medier med højt partikelindhold, tendens til fouling eller høj viskositet. Vi tilpasser hver Free Flow-varmeveksler, så den passer til din applikation og medietype. De kontaktfrie pladekanaler sikrer et uhindret flow og lange intervaller mellem rengøring.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Fordampere- Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Fordampere- Danfoss } else { SONDEX® Fordampere- Danfoss }
    Fordampere

    SONDEX® fordampere er designede til håndtering af avancerede fordampningsopgaver. De semisvejste pladekassetter sikrer, at medierne aldrig blandes. Pladekassetterne er designede, så de sikrer et optimalt turbulensniveau på begge sider, samtidig med at mediet distribueres jævnt, så der opnås en fremragende ydeevne og produktkvalitet.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® kondensatorer - Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® kondensatorer - Danfoss } else { SONDEX® kondensatorer - Danfoss }
    Kondensatorer

    Vores SONDEX® kondensatorer er det perfekte valg til specialapplikationer, som almindelige pladevarmevekslere ikke kan klare. Kondensatoren, som er designet til at håndtere store dampflowvolumener, har en stor indløbstilslutning til dampstrømmen. Dette – i kombination med en kort opholdstid – skaber optimale kondenseringsbetingelser – selv ved dampopgaver ved lavt tryk.

  • if (isSmallPicture) { Loddede pladevarmevekslere; } else if (isBigColumns) { Loddede pladevarmevekslere } else { Loddede pladevarmevekslere }
    Loddede pladevarmevekslere

    Den loddede pladevarmevekslers (BPHE) ydeevne er blevet dokumenteret gennem 30 års konstant udvikling, hvilket sikrer uovertruffen effektivitet til alle applikationer.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure A world of heat exchangers engelsk Multiple 18 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers bulgarsk Bulgarien 04 okt., 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers rumænske, moldaviske, moldoviske Rumænien 10 okt., 2024 9.7 MB .pdf
Brochure Heat exchangers for the power industry engelsk Multiple 19 nov., 2024 4.8 MB .pdf
Datablad SONDEX® Plate and shell heat exchanger (SPS) engelsk Multiple 25 okt., 2022 1.4 MB .pdf
Brochure SPS plate and shell heat exchangers engelsk Multiple 12 feb., 2024 4.5 MB .pdf

FAQ

Valget af varmeveksler afhænger af mange faktorer. Vores dygtige salgsingeniører designer varmeveksleren med de relevante dimensioner og korrekte specifikationer ud fra dine oplysninger og krav, så vi sikrer, at du får en højtydende kvalitetsløsning.

Vores varmevekslere er godkendt og certificerede i overensstemmelse med branchestandarder og -krav. Har du brug for specifikke oplysninger, skal du kontakte dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet.

Kontakt dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet.

Kontakt dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet. Du skal have følgende oplysninger klar, så du kan få det mest nøjagtige tilbud:

  • Opgave,
  • Medietype,
  • Tryktab,
  • Flow,
  • Arbejdstryk,
  • Termodynamiske egenskaber, Temperatur,
  • Arbejdstemperatur.