Vores SONDEX® standard pladevarmevekslere er det ideelle valg til en lang række applikationer på tværs af mange forskellige markedssegmenter. Brug af innovative teknologier og gennemtænkt design gør vores standard pladevarmevekslere til en fremragende investering og et førsteklasses valg til standardopgaver.
Vi har en af de største pladeporteføljer i verden, og vi tilpasser hver varmeveksler, så den opfylder dine nøjagtige krav. Det alsidige design og den høje termiske effektivitet gør dem til den perfekte løsning til en lang række applikationer.
Funktioner og fordele
Oplev fordelen ved en individuelt tilpasset løsning, der matcher dine krav perfekt og reducerer dit energiforbrug.
Den høje ydeevne og det lave tryktab betyder, at du undgår unødvendige belastninger af systemet og optimerer samtidigt systemets samlede ydeevne.
Vi designer løsninger i 1-slag, når det er muligt, da de er det foretrukne valg til næsten alle opgaver. Da alle tilslutninger sidder på det forreste dæksel, er det ikke nødvendigt at frakoble varmeveksleren fra rørene for at udføre inspektion, rengøring eller service.
Designet giver dig en kompakt løsning, som fylder meget lidt, er let at installere og giver nem adgang til vedligeholdelse.

Hvordan fungerer en SONDEX® pladevarmeveksler?
Fra design og konstruktion til arbejdsprincipper tager vi dig gennem nøglefunktionerne bag disse højeffektive varmeoverførselsløsninger.
Anvendelsesområder
- HVAC-branchen
- Skibs-/offshoreindustrien
- Mejeri-/fødevare-/drikkevarebranchen
- Sukkerindustrien
- Biogasindustrien
- Papirmasse- og papirindustrien
- Sværindustrien
- Mineindustrien
- Petrokemiindustrien
- Kemikalieindustrien
Tekniske specifikationer
- Tilslutninger fra DN25 til DN600
- (Stativerne er designede i overensstemmelse med FEA og PED 2014/68/EU (EN13445) og konstruktionsstandarder i ASME, section VIII, Div. 1)
- Pladematerialer: AISI 304/316, titanium, SMO, Hastelloy*
- Pakningsmaterialer: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
- Pladehøjder op til 5,5 m (18 ft)
- Flow op til 7.200 m3/h (31.700 gpm)
- Arbejdstryk op til 25 bar (363 psi)
- Arbejdstemperaturer fra -20 °C til 180 °C (392 °F)
*Andre materialer tilbydes efter anmodning

D-pladeteknologi
Vores Danfoss-ingeniører har forbedret den måde, som varmevekslerplader er designet på, og introducerer derfor den nye D-pladeserie. Takket være mange års erfaring inden for varmeoverførselsteknologi og stor applikationsviden har vi foretaget betydelige opgraderinger til de traditionelle Fishbone-plader, så vi virkelig har redefineret den måde, vi opfatter varmevekslerplader på.

SONDEX® Fishbone plates
Vores SONDEX® Fishbone-plademønsterteknologi bruges i størstedelen af vores pladevarmevekslere. Mønsteret er designet til høj termisk ydeevne, samtidig med at det tilladte tryktab anvendes på den mest effektive måde.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A world of heat exchangers | engelsk | Multiple | 18 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | bulgarsk | Bulgarien | 04 okt., 2024 | 5.3 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | rumænske, moldaviske, moldoviske | Rumænien | 10 okt., 2024 | 9.7 MB | |
Driftsvejledning | Boltede og semisvejste varmevekslere | dansk | Multiple | 15 sep., 2023 | 9.1 MB | |
Brochure | D-plate technology - Experience D-power | engelsk | Multiple | 30 jan., 2023 | 6.0 MB | |
Brochure | Danfoss Design Code (DDC) | engelsk | Multiple | 06 sep., 2021 | 497.0 KB | |
Brochure | Danfoss Design Code (DDC) | fransk | Frankrig | 29 nov., 2021 | 302.6 KB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | ungarsk | Multiple | 13 sep., 2023 | 9.1 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | engelsk | Multiple | 13 sep., 2023 | 9.6 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | engelsk | Multiple | 01 sep., 2023 | 13.0 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | engelsk | Multiple | 01 sep., 2023 | 9.6 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | fransk | Multiple | 22 dec., 2023 | 9.2 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | polsk | Multiple | 13 sep., 2023 | 9.2 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | russisk | Multiple | 17 maj, 2024 | 16.5 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | italiensk | Multiple | 01 aug., 2024 | 9.1 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | kinesisk (CN) | Multiple | 17 jan., 2024 | 9.6 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | engelsk | Multiple | 20 sep., 2022 | 9.7 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | tysk | Multiple | 17 jan., 2024 | 9.2 MB | |
Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | engelsk | Multiple | 22 nov., 2024 | 4.4 MB | |
Datablad | Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 | litauisk | Multiple | 27 jan., 2021 | 3.0 MB | |
Brochure | Heat exchangers for the power industry | engelsk | Multiple | 19 nov., 2024 | 4.8 MB | |
Datablad | S1-S4A-S6A-S8A_DN 32/1.25”_GPHE | engelsk | Multiple | 23 sep., 2019 | 2.2 MB | |
Datablad | S140-S201-S300_DN 500/20"_GPHE | engelsk | Multiple | 18 nov., 2019 | 2.0 MB | |
Datablad | S21-S22-S36-S37-S45SE-S47-S55SE-S64_DN 100/4" | engelsk | Multiple | 19 jun., 2019 | 3.0 MB | |
Datablad | S41-S42-S62-S63-S79-S86-S87-S110_DN 150/6"_GPHE | engelsk | Multiple | 03 jul., 2019 | 3.2 MB | |
Datablad | S43-S65-S100-S130-S131-S152-S221-S229_DN 200/8"_GPHE | engelsk | Multiple | 03 jul., 2019 | 3.4 MB | |
Datablad | S67-S113-S155_DN 250/10"_GPHE | engelsk | Multiple | 23 jul., 2019 | 2.4 MB | |
Datablad | S7A-S14A-S20A_DN 50/2"_GPHE | engelsk | Multiple | 19 jun., 2019 | 2.3 MB | |
Datablad | S81-S121-S188-S251_DN 300/12"_GPHE | engelsk | Multiple | 23 jul., 2019 | 2.4 MB | |
Datablad | S9A-S19A-S31A-S44A_DN 65/2.5"_GPHE | engelsk | Multiple | 03 jul., 2019 | 2.5 MB | |
Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | engelsk | Multiple | 27 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | engelsk | Multiple | 12 feb., 2024 | 9.4 MB |
Casestudier
Kommer snart ...
Kommer snart ...
FAQ
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FordampereSONDEX® fordampere er designede til håndtering af avancerede fordampningsopgaver. De semisvejste pladekassetter sikrer, at medierne aldrig blandes. Pladekassetterne er designede, så de sikrer et optimalt turbulensniveau på begge sider, samtidig med at mediet distribueres jævnt, så der opnås en fremragende ydeevne og produktkvalitet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KondensatorerVores SONDEX® kondensatorer er det perfekte valg til specialapplikationer, som almindelige pladevarmevekslere ikke kan klare. Kondensatoren, som er designet til at håndtere store dampflowvolumener, har en stor indløbstilslutning til dampstrømmen. Dette – i kombination med en kort opholdstid – skaber optimale kondenseringsbetingelser – selv ved dampopgaver ved lavt tryk.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Semisvejste pladevarmevekslere til ammoniakbaseret industrikølingDe semisvejste pladevarmevekslere er optimeret til industrielle applikationer og designet til ammoniak systemer i f.eks. kondensatorer, oversvømmede fordampere, pumpecirkulationssystemer, underkølere, overhedningsfjernere, overhedere og oliekølere.