Vores SONDEX® sanitære pladevarmevekslere er fremstillede af materialer, der er i overensstemmelse med FDA, og er designede til brug i fødevare-, mejeri- og drikkevareapplikationer samt andre applikationer med strenge sanitære krav. Vi har omfattende erfaring og den specialistviden om processerne, der er brug for, så vi kan fremstille højtydende hygiejniske varmevekslere.
Dit slutprodukt ligger os meget på sinde, og vi træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre den højeste produktkvalitet. Hver løsning designes ud fra dine specifikationer, så dit produkt behandles under de bedste vilkår.
Funktioner og fordele
Varmevekslerløsninger, der opfylder de strenge krav til hygiejnen i brancherne og overholder FDA's materialestandarder.
Pladeteknologi, der sikrer den højeste kvalitet af dit slutprodukt. Vi sikrer skånsom behandling af mediet med præcis flowkontrol, perfekte temperaturprofiler og optimal opholdstid til alle applikationer.
Beklædte stativer eller stativer i rustfrit stål, som er designede, så der er let adgang til hurtig og problemfri inspektion, vedligeholdelse eller rengøring – herunder gennemskylning (CIP).
Opnå store besparelser i energiforbruget med vores regenerative pladevarmevekslere til pasteurisering, der kan genbruge op til 95 % af energien.
Anvendelsesområder
- Mejeri-/fødevare-/drikkevarebranchen
- Brancher med sanitære krav
Tekniske specifikationer
- Tilslutninger fra DN25 til DN800
- Stativerne er designede i overensstemmelse med FEA og PED 2014/68/EU (EN13445) og konstruktionsstandarder i ASME, section VIII, Div. 1
- Pladematerialer: AISI 304/316, titanium, SMO, Hastelloy*
- Pakningsmaterialer: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
- Pladehøjder op til 3,5 m (11,5 ft)
- Flow op til 1.600 m3/h (7.045 gpm)
- Arbejdstryk op til 25 bar (363 psi)
- Arbejdstemperaturer fra -20 °C til 180 °C (392 °F)
*Andre materialer tilbydes efter anmodning

Hvordan fungerer en SONDEX® pladevarmeveksler?
Fra design og konstruktion til arbejdsprincipper tager vi dig gennem nøglefunktionerne bag disse højeffektive varmeoverførselsløsninger.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A world of heat exchangers | engelsk | Multiple | 18 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | bulgarsk | Bulgarien | 04 okt., 2024 | 5.3 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | rumænske, moldaviske, moldoviske | Rumænien | 10 okt., 2024 | 9.7 MB | |
Driftsvejledning | Boltede og semisvejste varmevekslere | dansk | Multiple | 15 sep., 2023 | 9.1 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | ungarsk | Multiple | 13 sep., 2023 | 9.1 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | engelsk | Multiple | 13 sep., 2023 | 9.6 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | engelsk | Multiple | 01 sep., 2023 | 13.0 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | engelsk | Multiple | 01 sep., 2023 | 9.6 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | fransk | Multiple | 22 dec., 2023 | 9.2 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | polsk | Multiple | 13 sep., 2023 | 9.2 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | russisk | Multiple | 17 maj, 2024 | 16.5 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | italiensk | Multiple | 01 aug., 2024 | 9.1 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | kinesisk (CN) | Multiple | 17 jan., 2024 | 9.6 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | engelsk | Multiple | 20 sep., 2022 | 9.7 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | tysk | Multiple | 17 jan., 2024 | 9.2 MB | |
Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | engelsk | Multiple | 22 nov., 2024 | 4.4 MB | |
Datablad | Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 | litauisk | Multiple | 27 jan., 2021 | 3.0 MB | |
Datablad | S1-S4A-S6A-S8A_DN 32/1.25”_GPHE | engelsk | Multiple | 23 sep., 2019 | 2.2 MB | |
Datablad | S21-S22-S36-S37-S45SE-S47-S55SE-S64_DN 100/4" | engelsk | Multiple | 19 jun., 2019 | 3.0 MB | |
Datablad | S41-S42-S62-S63-S79-S86-S87-S110_DN 150/6"_GPHE | engelsk | Multiple | 03 jul., 2019 | 3.2 MB | |
Datablad | S7A-S14A-S20A_DN 50/2"_GPHE | engelsk | Multiple | 19 jun., 2019 | 2.3 MB | |
Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | engelsk | Multiple | 27 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | engelsk | Multiple | 12 feb., 2024 | 9.4 MB |
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SpiralvarmevekslereVores SONDEX® spiralvarmevekslere er utroligt velegnede til slam, gylle, spildevand, fouling, væsker med høj viskositet samt væsker, der indeholder fibre og faste stoffer. De er ofte den bedste løsning til applikationer, der indebærer håndtering af krævende væsker. Designet muliggør et modstrømsflow, der sætter veksleren i stand til at opnå meget tætte tilgangstemperaturer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Free Flow -pladevarmevekslereSONDEX® Free Flow-pladevarmevekslere er et fremragende valg til applikationer, der bruger medier med højt partikelindhold, tendens til fouling eller høj viskositet. Vi tilpasser hver Free Flow-varmeveksler, så den passer til din applikation og medietype. De kontaktfrie pladekanaler sikrer et uhindret flow og lange intervaller mellem rengøring.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FordampereSONDEX® fordampere er designede til håndtering af avancerede fordampningsopgaver. De semisvejste pladekassetter sikrer, at medierne aldrig blandes. Pladekassetterne er designede, så de sikrer et optimalt turbulensniveau på begge sider, samtidig med at mediet distribueres jævnt, så der opnås en fremragende ydeevne og produktkvalitet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KondensatorerVores SONDEX® kondensatorer er det perfekte valg til specialapplikationer, som almindelige pladevarmevekslere ikke kan klare. Kondensatoren, som er designet til at håndtere store dampflowvolumener, har en stor indløbstilslutning til dampstrømmen. Dette – i kombination med en kort opholdstid – skaber optimale kondenseringsbetingelser – selv ved dampopgaver ved lavt tryk.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Loddede pladevarmevekslereDen loddede pladevarmevekslers (BPHE) ydeevne er blevet dokumenteret gennem 30 års konstant udvikling, hvilket sikrer uovertruffen effektivitet til alle applikationer.