Vores SONDEX® Free Flow-plademønsterteknologi bruges til opgaver, der involverer medier, som ikke kan håndteres af almindelige varmevekslere, samt applikationer, som har tendens til at medføre fouling i varmevekslerne. Free Flow-pladerne, som er særligt velegnede til brancher med sæsonbetinget drift, giver mulighed for længere driftstid, uden at der er behov for at lukke varmevekslerne ned og rengøre dem.
Funktioner og fordele
Mønsteret sikrer et uhindret flow takket være de dybe kanaler og de begrænsede kontaktpunkter mellem pladerne. Det store plademellemrum er designet til at håndtere medier, der fører til fouling og tilstopper almindelige varmevekslere
Længere driftstid uden behov for rengøring, uanset mediets viskositet, tendens til fouling og partikelindhold.
Vi tilbyder asymmetriske mønstre til applikationer med store forskelle i flowet. Når der tages højde for forskellene i flowet, fjernes problemerne med luftlommer, dårlig fordeling af medie og lav turbulens.