D-pladeteknologi

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • FAQ

Vores Danfoss-ingeniører har forbedret den måde, som varmevekslerplader er designet på, og introducerer derfor den nye D-pladeserie. Takket være mange års erfaring inden for varmeoverførselsteknologi og stor applikationsviden har vi foretaget betydelige opgraderinger til de traditionelle Fishbone-plader, så vi virkelig har redefineret den måde, vi opfatter varmevekslerplader på.

D-pladeserien, som både maksimerer ydeevnen og produktlevetiden, er en milepæl inden for innovation og fører pladevarmevekslerteknologien ind i en ny lys tidsalder med avancerede, men stadig enkle løsninger.

Oplev styrken ved
D-pladeteknologi

Nogen sagde engang, at alle pladevarmevekslere med pakning ikke er ens, og at du altid skal se på de funktioner, som tilbydes. Det er en holdning, som vi er enige i hos Danfoss, og derfor stiller vi os aldrig tilfredse med middelmådige løsninger. Bare fordi, at noget fungerer, betyder det ikke, at det ikke kan forbedres. Derfor bliver vi ved med at udvikle nye løsninger – så du kan få den bedst mulige løsning.

Download D-pladeteknologi brochuren
Oplev D-power med den revolutionerende nye D-plate-teknologi

Oplev D-power med den revolutionerende nye D-plate-teknologi

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Spiral heat exchangers- Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Spiral heat exchangers- Danfoss } else { SONDEX® Spiral heat exchangers- Danfoss }
    Spiralvarmevekslere

    Vores SONDEX® spiralvarmevekslere er utroligt velegnede til slam, gylle, spildevand, fouling, væsker med høj viskositet samt væsker, der indeholder fibre og faste stoffer. De er ofte den bedste løsning til applikationer, der indebærer håndtering af krævende væsker. Designet muliggør et modstrømsflow, der sætter veksleren i stand til at opnå meget tætte tilgangstemperaturer.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Free Flow -pladevarmevekslere; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Free Flow -pladevarmevekslere } else { SONDEX® Free Flow -pladevarmevekslere }
    Free Flow -pladevarmevekslere

    SONDEX® Free Flow-pladevarmevekslere er et fremragende valg til applikationer, der bruger medier med højt partikelindhold, tendens til fouling eller høj viskositet. Vi tilpasser hver Free Flow-varmeveksler, så den passer til din applikation og medietype. De kontaktfrie pladekanaler sikrer et uhindret flow og lange intervaller mellem rengøring.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Fordampere- Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Fordampere- Danfoss } else { SONDEX® Fordampere- Danfoss }
    Fordampere

    SONDEX® fordampere er designede til håndtering af avancerede fordampningsopgaver. De semisvejste pladekassetter sikrer, at medierne aldrig blandes. Pladekassetterne er designede, så de sikrer et optimalt turbulensniveau på begge sider, samtidig med at mediet distribueres jævnt, så der opnås en fremragende ydeevne og produktkvalitet.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® kondensatorer - Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® kondensatorer - Danfoss } else { SONDEX® kondensatorer - Danfoss }
    Kondensatorer

    Vores SONDEX® kondensatorer er det perfekte valg til specialapplikationer, som almindelige pladevarmevekslere ikke kan klare. Kondensatoren, som er designet til at håndtere store dampflowvolumener, har en stor indløbstilslutning til dampstrømmen. Dette – i kombination med en kort opholdstid – skaber optimale kondenseringsbetingelser – selv ved dampopgaver ved lavt tryk.

  • if (isSmallPicture) { Loddede pladevarmevekslere; } else if (isBigColumns) { Loddede pladevarmevekslere } else { Loddede pladevarmevekslere }
    Loddede pladevarmevekslere

    Den loddede pladevarmevekslers (BPHE) ydeevne er blevet dokumenteret gennem 30 års konstant udvikling, hvilket sikrer uovertruffen effektivitet til alle applikationer.

FAQ

Valget af varmeveksler afhænger af mange faktorer. Vores dygtige salgsingeniører designer varmeveksleren med de relevante dimensioner og korrekte specifikationer ud fra dine oplysninger og krav, så vi sikrer, at du får en højtydende kvalitetsløsning.

Vores varmevekslere er godkendt og certificerede i overensstemmelse med branchestandarder og -krav. Har du brug for specifikke oplysninger, skal du kontakte dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet.

Kontakt dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet.

Kontakt dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet. Du skal have følgende oplysninger klar, så du kan få det mest nøjagtige tilbud:

  • Opgave,
  • Medietype,
  • Tryktab,
  • Flow,
  • Arbejdstryk,
  • Termodynamiske egenskaber, Temperatur,
  • Arbejdstemperatur.