Vores SONDEX® Free Flow-pladevarmevekslere er et fremragende valg til applikationer, der bruger medier med højt partikelindhold, tendens til fouling eller høj viskositet. Vi tilpasser hver Free Flow-varmeveksler, så den passer til din applikation og medietype. De kontaktfrie pladekanaler sikrer et uhindret flow og lange intervaller mellem rengøring.
Vi sætter nye standarder for forbedret ydeevne og driftssikkerhed, når dit medie kræver skånsom behandling og er uegnet for almindelige varmevekslere pga. viskositet, tendens til fouling eller partikelindhold.
Features and benefits
Skånsom behandling og jævn fordeling af mediet giver den højest mulige produktkvalitet.
Takket være den høje varmeoverførselseffektivitet og lange intervaller mellem rengøring kan hele driftsperioden afvikles med minimal nedetid og maksimal værdi for pengene.
Det store plademellemrum er designet til at modvirke fouling med store pladekanaler og uden områder med nedsat flow.

SONDEX® Free Flow plader
SONDEX® Free Flow plader har dybe og brede kanaler, der giver plads nok til medier, der indeholder fibre og partikler, eller højviskositetsmedier. Kanalerne giver mulighed for effektiv varmeoverførsel og et ideelt flow.
Anvendelsesområder
- Mejeri-/fødevare-/drikkevarebranchen
- Sukkerindustrien
- Biogasindustrien
- Spildevandsindustrien
- Papirmasse- og papirindustrien
- Mineindustrien
Tekniske specifikationer
- Tilslutninger fra DN25 til DN500
- Stativerne er designede i overensstemmelse med FEA og PED 2014/68/EU (EN13445) og konstruktionsstandarder i ASME, section VIII, Div. 1
- Pladematerialer: AISI 304/316, titanium, SMO, Hastelloy*
- Pakningsmaterialer: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
- Pladehøjder op til 3,5 m (11,5 ft)
- Flow op til 1.600 m3/h (7.045 gpm)
- Arbejdstryk op til 10 bar (145 psi)
- Arbejdstemperaturer fra -20 °C til 180 °C (392 °F)
*Andre materialer tilbydes efter anmodning

SONDEX® Free Flow mønster
Vores SONDEX® Free Flow-mønster er designet til at håndtere medier, der er uegnede til almindelige varmevekslere pga. høj viskositet, højt fiber- og partikelindhold eller betydelig risiko for fouling.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A world of heat exchangers | engelsk | Multiple | 18 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | bulgarsk | Bulgarien | 04 okt., 2024 | 5.3 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | rumænske, moldaviske, moldoviske | Rumænien | 10 okt., 2024 | 9.7 MB | |
Driftsvejledning | Boltede og semisvejste varmevekslere | dansk | Multiple | 15 sep., 2023 | 9.1 MB | |
Datablad | Free Flow Plate Heat Exchangers (DN 25 / 1” - DN 400 / 16”) | engelsk | Multiple | 25 okt., 2022 | 3.1 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | ungarsk | Multiple | 13 sep., 2023 | 9.1 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | engelsk | Multiple | 13 sep., 2023 | 9.6 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | engelsk | Multiple | 01 sep., 2023 | 13.0 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | engelsk | Multiple | 01 sep., 2023 | 9.6 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | fransk | Multiple | 22 dec., 2023 | 9.2 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | polsk | Multiple | 13 sep., 2023 | 9.2 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | russisk | Multiple | 17 maj, 2024 | 16.5 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | italiensk | Multiple | 01 aug., 2024 | 9.1 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | kinesisk (CN) | Multiple | 17 jan., 2024 | 9.6 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | engelsk | Multiple | 20 sep., 2022 | 9.7 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | tysk | Multiple | 17 jan., 2024 | 9.2 MB | |
Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | engelsk | Multiple | 22 nov., 2024 | 4.4 MB | |
Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | engelsk | Multiple | 27 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | engelsk | Multiple | 12 feb., 2024 | 9.4 MB |
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SpiralvarmevekslereVores SONDEX® spiralvarmevekslere er utroligt velegnede til slam, gylle, spildevand, fouling, væsker med høj viskositet samt væsker, der indeholder fibre og faste stoffer. De er ofte den bedste løsning til applikationer, der indebærer håndtering af krævende væsker. Designet muliggør et modstrømsflow, der sætter veksleren i stand til at opnå meget tætte tilgangstemperaturer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Free Flow -pladevarmevekslereSONDEX® Free Flow-pladevarmevekslere er et fremragende valg til applikationer, der bruger medier med højt partikelindhold, tendens til fouling eller høj viskositet. Vi tilpasser hver Free Flow-varmeveksler, så den passer til din applikation og medietype. De kontaktfrie pladekanaler sikrer et uhindret flow og lange intervaller mellem rengøring.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FordampereSONDEX® fordampere er designede til håndtering af avancerede fordampningsopgaver. De semisvejste pladekassetter sikrer, at medierne aldrig blandes. Pladekassetterne er designede, så de sikrer et optimalt turbulensniveau på begge sider, samtidig med at mediet distribueres jævnt, så der opnås en fremragende ydeevne og produktkvalitet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KondensatorerVores SONDEX® kondensatorer er det perfekte valg til specialapplikationer, som almindelige pladevarmevekslere ikke kan klare. Kondensatoren, som er designet til at håndtere store dampflowvolumener, har en stor indløbstilslutning til dampstrømmen. Dette – i kombination med en kort opholdstid – skaber optimale kondenseringsbetingelser – selv ved dampopgaver ved lavt tryk.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Loddede pladevarmevekslereDen loddede pladevarmevekslers (BPHE) ydeevne er blevet dokumenteret gennem 30 års konstant udvikling, hvilket sikrer uovertruffen effektivitet til alle applikationer.
Casestudier
Kommer snart ...
Kommer snart ...