Vores SONDEX® fordampere er designede til håndtering af avancerede fordampningsopgaver. De semisvejste pladekassetter sikrer, at medierne aldrig blandes. Pladekassetterne er designede, så de sikrer et optimalt turbulensniveau på begge sider, samtidig med at mediet distribueres jævnt, så der opnås en fremragende ydeevne og produktkvalitet.
Vores standard, semisvejste og loddede SONDEX® pladevarmevekslere er fremragende valg til standard fordampningsopgaver.
Visse applikationer er imidlertid uegnede til almindelige varmevekslertyper. Vi har derfor udviklet særlige fordamperplader, som er skræddersyede, så de kan klare udfordringerne ved avancerede fordamperapplikationer, og så du kan opnå uovertruffen produktkvalitet.
Funktioner og fordele
Det særlige pladedesign har en ekstra stor indløbstilslutning til damp. Dampforbruget kan reduceres, når der anvendes flertrinsfordampere, da produktdampen bruges som opvarmningsmedie.
Det fleksible design gør det let at øge kapaciteten ved at tilføje yderligere kassetter eller reducere kapaciteten, så du sparer energi. Den lave opholdstid giver perfekte fordampningsforhold og fremragende produktkvalitet.
Høj ydeevne, selv ved lave temperaturforskelle mellem medierne, hvilket er særligt praktisk ved mekanisk komprimering af lavtryksdamp (MVR) og termisk komprimering af lavtryksdamp (TVR).
Anvendelsesområder
- Mejeri-/fødevare-/drikkevarebranchen
- Sukkerindustrien
- Biogasindustrien
- Papirmasse- og papirindustrien
- Mineindustrien
- Kemikalieindustrien
Technical specifications
- Tilslutninger op til DN600
- Stativerne er designede i overensstemmelse med FEA og PED 2014/68/EU (EN13445) og konstruktionsstandarder i ASME, section VIII, Div. 1
- Pladematerialer: AISI 304/316, titanium, SMO, Hastelloy*
- Pakningsmaterialer: EPDM-HT, NBR-HT*
- Pladehøjder op til 2,4 m (8 ft)
- Flow op til 800 m3/h (3.522 gpm)
- Arbejdstryk op til 10 bar (145 psi)
- Arbejdstemperaturer fra -20 °C til 180 °C (392 °F)
*Andre materialer tilbydes efter anmodning

Hvordan fungerer en SONDEX® pladevarmeveksler?
Fra design og konstruktion til arbejdsprincipper tager vi dig gennem nøglefunktionerne bag disse højeffektive varmeoverførselsløsninger.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A world of heat exchangers | engelsk | Multiple | 18 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | bulgarsk | Bulgarien | 04 okt., 2024 | 5.3 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | rumænske, moldaviske, moldoviske | Rumænien | 10 okt., 2024 | 9.7 MB | |
Driftsvejledning | Boltede og semisvejste varmevekslere | dansk | Multiple | 15 sep., 2023 | 9.1 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | ungarsk | Multiple | 13 sep., 2023 | 9.1 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | engelsk | Multiple | 13 sep., 2023 | 9.6 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | engelsk | Multiple | 01 sep., 2023 | 13.0 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | engelsk | Multiple | 01 sep., 2023 | 9.6 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | fransk | Multiple | 22 dec., 2023 | 9.2 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | polsk | Multiple | 13 sep., 2023 | 9.2 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | russisk | Multiple | 17 maj, 2024 | 16.5 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | italiensk | Multiple | 01 aug., 2024 | 9.1 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | kinesisk (CN) | Multiple | 17 jan., 2024 | 9.6 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | engelsk | Multiple | 20 sep., 2022 | 9.7 MB | |
Driftsvejledning | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | tysk | Multiple | 17 jan., 2024 | 9.2 MB | |
Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | engelsk | Multiple | 22 nov., 2024 | 4.4 MB | |
Brochure | Heat exchangers for the power industry | engelsk | Multiple | 19 nov., 2024 | 4.8 MB | |
Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | engelsk | Multiple | 27 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | engelsk | Multiple | 12 feb., 2024 | 9.4 MB |
Casestudier
Kommer snart ...
Kommer snart ...
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SpiralvarmevekslereVores SONDEX® spiralvarmevekslere er utroligt velegnede til slam, gylle, spildevand, fouling, væsker med høj viskositet samt væsker, der indeholder fibre og faste stoffer. De er ofte den bedste løsning til applikationer, der indebærer håndtering af krævende væsker. Designet muliggør et modstrømsflow, der sætter veksleren i stand til at opnå meget tætte tilgangstemperaturer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Free Flow -pladevarmevekslereSONDEX® Free Flow-pladevarmevekslere er et fremragende valg til applikationer, der bruger medier med højt partikelindhold, tendens til fouling eller høj viskositet. Vi tilpasser hver Free Flow-varmeveksler, så den passer til din applikation og medietype. De kontaktfrie pladekanaler sikrer et uhindret flow og lange intervaller mellem rengøring.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FordampereSONDEX® fordampere er designede til håndtering af avancerede fordampningsopgaver. De semisvejste pladekassetter sikrer, at medierne aldrig blandes. Pladekassetterne er designede, så de sikrer et optimalt turbulensniveau på begge sider, samtidig med at mediet distribueres jævnt, så der opnås en fremragende ydeevne og produktkvalitet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KondensatorerVores SONDEX® kondensatorer er det perfekte valg til specialapplikationer, som almindelige pladevarmevekslere ikke kan klare. Kondensatoren, som er designet til at håndtere store dampflowvolumener, har en stor indløbstilslutning til dampstrømmen. Dette – i kombination med en kort opholdstid – skaber optimale kondenseringsbetingelser – selv ved dampopgaver ved lavt tryk.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Loddede pladevarmevekslereDen loddede pladevarmevekslers (BPHE) ydeevne er blevet dokumenteret gennem 30 års konstant udvikling, hvilket sikrer uovertruffen effektivitet til alle applikationer.