Kondensatorer

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Dokumenter
  • FAQ

Vores SONDEX® kondensatorer er det perfekte valg til specialapplikationer, som almindelige pladevarmevekslere ikke kan klare. Kondensatoren, som er designet til at håndtere store dampflowvolumener, har en stor indløbstilslutning til dampstrømmen. Dette – i kombination med en kort opholdstid – skaber optimale kondenseringsbetingelser – selv ved dampopgaver ved lavt tryk.

Applikationer, der kræver perfekte kondenseringsbetingelser, håndteres nemt ved hjælp af vores tilpassede standard, semisvejste og loddede SONDEX® kondensatorløsninger. Til dampopgaver ved lavt tryk tager vores specielle kondensatorpladedesign højde for store dampvolumener, samtidig med at pladernes termiske ydeevne opretholdes.

Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter

Funktioner og fordele

Kondensatorerne er specifikt designede til at løse krævende kondenseringsopgaver, og anvender et særligt asymmetrisk pladedesign, som ikke findes til almindelige varmevekslere.

Vores højeffektive SONDEX® varmevekslere tilbyder maksimal ydelse og leverer et ideelt turbulent flow, der reducerer risikoen for fouling.

Specielt Multi-gap pladedesign med plademellemrum, som kan reducere energiforbruget betragteligt i kondenseringsopgaver, der har forskellige flowvolumener.

Anvendelsesområder

  • Mejeri-/fødevare-/drikkevarebranchen
  • Sukkerindustrien
  • Biogasindustrien
  • Papirmasse- og papirindustrien
  • Sværindustrien
  • Mineindustrien
  • Petrokemiindustrien
  • Kemikalieindustrien

Tekniske specifikationer

  • Tilslutninger fra DN200 til DN800
  • Stativerne er designede i overensstemmelse med FEA og PED 2014/68/EU (EN13445) og konstruktionsstandarder i ASME, section VIII, Div. 1
  • Pladematerialer: AISI 304/316, titanium, SMO, Hastelloy*
  • Pakningsmaterialer: EPDM-HT, NBR-HT*
  • Pladehøjder op til 2,3 m (7,5 ft)
  • Flow op til 800 m3/h (3.522 gpm)
  • Arbejdstryk op til 10 bar (145 psi)
  • Arbejdstemperaturer fra -20 °C til 180 °C (392 °F)
    *Andre materialer tilbydes efter anmodning

Hvordan fungerer en SONDEX® pladevarmeveksler?

Fra design og konstruktion til arbejdsprincipper tager vi dig gennem nøglefunktionerne bag disse højeffektive varmeoverførselsløsninger.

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Spiral heat exchangers- Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Spiral heat exchangers- Danfoss } else { SONDEX® Spiral heat exchangers- Danfoss }
    Spiralvarmevekslere

    Vores SONDEX® spiralvarmevekslere er utroligt velegnede til slam, gylle, spildevand, fouling, væsker med høj viskositet samt væsker, der indeholder fibre og faste stoffer. De er ofte den bedste løsning til applikationer, der indebærer håndtering af krævende væsker. Designet muliggør et modstrømsflow, der sætter veksleren i stand til at opnå meget tætte tilgangstemperaturer.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Free Flow -pladevarmevekslere; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Free Flow -pladevarmevekslere } else { SONDEX® Free Flow -pladevarmevekslere }
    Free Flow -pladevarmevekslere

    SONDEX® Free Flow-pladevarmevekslere er et fremragende valg til applikationer, der bruger medier med højt partikelindhold, tendens til fouling eller høj viskositet. Vi tilpasser hver Free Flow-varmeveksler, så den passer til din applikation og medietype. De kontaktfrie pladekanaler sikrer et uhindret flow og lange intervaller mellem rengøring.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Fordampere- Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Fordampere- Danfoss } else { SONDEX® Fordampere- Danfoss }
    Fordampere

    SONDEX® fordampere er designede til håndtering af avancerede fordampningsopgaver. De semisvejste pladekassetter sikrer, at medierne aldrig blandes. Pladekassetterne er designede, så de sikrer et optimalt turbulensniveau på begge sider, samtidig med at mediet distribueres jævnt, så der opnås en fremragende ydeevne og produktkvalitet.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® kondensatorer - Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® kondensatorer - Danfoss } else { SONDEX® kondensatorer - Danfoss }
    Kondensatorer

    Vores SONDEX® kondensatorer er det perfekte valg til specialapplikationer, som almindelige pladevarmevekslere ikke kan klare. Kondensatoren, som er designet til at håndtere store dampflowvolumener, har en stor indløbstilslutning til dampstrømmen. Dette – i kombination med en kort opholdstid – skaber optimale kondenseringsbetingelser – selv ved dampopgaver ved lavt tryk.

  • if (isSmallPicture) { Loddede pladevarmevekslere; } else if (isBigColumns) { Loddede pladevarmevekslere } else { Loddede pladevarmevekslere }
    Loddede pladevarmevekslere

    Den loddede pladevarmevekslers (BPHE) ydeevne er blevet dokumenteret gennem 30 års konstant udvikling, hvilket sikrer uovertruffen effektivitet til alle applikationer.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure A world of heat exchangers engelsk Multiple 18 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers bulgarsk Bulgarien 04 okt., 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers rumænske, moldaviske, moldoviske Rumænien 10 okt., 2024 9.7 MB .pdf
Driftsvejledning Boltede og semisvejste varmevekslere dansk Multiple 15 sep., 2023 9.1 MB .pdf
Driftsvejledning Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers ungarsk Multiple 13 sep., 2023 9.1 MB .pdf
Driftsvejledning Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers engelsk Multiple 13 sep., 2023 9.6 MB .pdf
Driftsvejledning Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers engelsk Multiple 01 sep., 2023 13.0 MB .pdf
Driftsvejledning Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers engelsk Multiple 01 sep., 2023 9.6 MB .pdf
Driftsvejledning Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers fransk Multiple 22 dec., 2023 9.2 MB .pdf
Driftsvejledning Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers polsk Multiple 13 sep., 2023 9.2 MB .pdf
Driftsvejledning Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers russisk Multiple 17 maj, 2024 16.5 MB .pdf
Driftsvejledning Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers italiensk Multiple 01 aug., 2024 9.1 MB .pdf
Driftsvejledning Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers kinesisk (CN) Multiple 17 jan., 2024 9.6 MB .pdf
Driftsvejledning Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers engelsk Multiple 20 sep., 2022 9.7 MB .pdf
Driftsvejledning Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers tysk Multiple 17 jan., 2024 9.2 MB .pdf
Brochure Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions engelsk Multiple 22 nov., 2024 4.4 MB .pdf
Brochure Heat exchangers for the power industry engelsk Multiple 19 nov., 2024 4.8 MB .pdf
Brochure SONDEX® Free Flow sugar brochure engelsk Multiple 27 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers engelsk Multiple 12 feb., 2024 9.4 MB .pdf

FAQ

Valget af varmeveksler afhænger af mange faktorer. Vores dygtige salgsingeniører designer varmeveksleren med de relevante dimensioner og korrekte specifikationer ud fra dine oplysninger og krav, så vi sikrer, at du får en højtydende kvalitetsløsning.

Vores varmevekslere er godkendt og certificerede i overensstemmelse med branchestandarder og -krav. Har du brug for specifikke oplysninger, skal du kontakte dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet.

Kontakt dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet.

Kontakt dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet. Du skal have følgende oplysninger klar, så du kan få det mest nøjagtige tilbud:

  • Opgave,
  • Medietype,
  • Tryktab,
  • Flow,
  • Arbejdstryk,
  • Termodynamiske egenskaber, Temperatur,
  • Arbejdstemperatur.