Den elektroniske ECL Comfort-varmeregulator passer til det komplette udvalg af ECL-applikationsnøgler. Hver enkelt applikationsnøgle er programmeret med specifikke parametre til en bestemt fjernvarme- eller køleapplikation.
Den smarte ECL-applikationsnøgle gør det nemmere end nogensinde at installere og konfigurere din varmeanlægsapplikation i ECL-regulatoren – alt sammen uden avanceret programmering.
Dataene i hver enkelt ECL-applikationsnøgle bygger på specifik og verdensomspændende erfaring og ekspertise inden for mange forskellige applikationer. Det er din bedste garanti for optimal systemeffektivitet.
De mange forskellige applikationsnøgler til de elektroniske ECL Comfort 210- og ECL Comfort 310-regulatorer gør det nemt og hurtigt at regulere dit varmeanlæg og opnå energibesparelser takket være den højere effektivitet. "A2xx"-applikationsnøglerne kan anvendes sammen med både ECL 210- og ECL 310-regulatoren. "A3xx"-applikationsnøglerne kan kun anvendes sammen med ECL 310-regulatoren.
Funktioner og fordele
Mange forskellige applikationsnøgler
De indprogrammerede data bygger på global praktisk erfaring og ekspertise
Nemmere installation og konfigurering af varmeanlægsapplikationen i ECL-regulatoren
Værktøjer og apps
Software-værktøjer
FAQ
Casestudier
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlægECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvands- og ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke mindst, at ECL Comfort 310 gør kommunens egne installatører og serviceteknikere til daglige eksperter – og at administrationen er sikret det komplette energioverblik.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Marienlund plejecenter styres af Danfoss ECL 310Da Silkeborg Kommune skulle realisere visionen om at skabe fremtidens plejecenter, faldt valget på Danfoss ECL Comfort 310 til styring af både forbrugsvand, varme og ventilation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bo-glas genindvinder, genanvender og videresælger overskudsvarmenMed et nyt system til genindvinding af overskudsvarme producerer bo-glas årligt 530.000 kWh, hvilket svarer til 35 parcelhuses samlede varmeforbrug. Løsningen er skabt med den elektroniske temperaturregulator ECL Comfort 310 fra Danfoss.