Problemfri komfort: Nu kan du nemt styre din gulvvarme og dit klimaaftryk
Ønsker du, at dine gulve skal varme perfekt – tilpasset dine behov? Og at du kan reducere dit varmeforbrug og dit klimaaftryk? Med DEVIreg™ Basic eller DEVIreg™ Room er det nemt.
Disse intuitive timer-termostater er i overensstemmelse med EcoDesign og giver dig fuld kontrol – uden besvær.
Make it easy, make it DEVI
Styr gulvvarmen hvor som helst, når som helst. DEVIreg™ Basic og DEVIreg™ Room fungerer problemfrit sammen med DEVI Control App

Fremtiden er elektrisk
Se hvordan DEVI gør livet lettere for husejere, arkitekter og installatører.
Få overblik over hele vores produktsortiment af digitale termostater

Til ethvert rum, ethvert formål og enhver gulvtype
Uanset om du er på udkig efter komfortvarme eller totalopvarmning, kan DEVIreg™ Basic og DEVIreg™ Room hjælpe dig. Begge termostater kan nemt monteres i alle typer rum i alle boliger.
DEVIreg™ Basic og DEVIreg™ Room er designet til både træ- og klinkegulve og er kompatible med næsten alle elektriske gulvvarmesystemer. De kan nemt integreres hvor som helst.

Sænk varmeomkostningerne og skru op for bæredygtigheden – automatisk
Den grønneste energi er den energi, som vi ikke bruger – og med DEVIreg™ Basic eller DEVIreg™ Room kan du bruge mindre energi uden overhovedet at tænke over det.
Du skal blot bruge din DEVI-styringsapp til at vælge de timer, du ønsker at opvarme dine gulve, så klarer din termostat resten. Systemet sparer energi og sikrer, at dine gulve har den perfekte temperatur og giver en hyggelig stemning, når du har brug for det.
Skal du installere et nyt system eller opgradere et gammelt? Det er nemt
Er du i gang med at installere et nyt gulvvarmesystem? Så skal du blot bruge den brede serie af fleksible og gennemprøvede løsninger fra DEVI og tilslutte alt, hvad du har brug for.
Og det er lige så nemt at renovere et eksisterende system. DEVIreg™ Basic og DEVIreg™ Room passer ind i standardvægbokse og er kompatible med alle standardrammer. Du skal blot sætte frontpanelet på og sætte den nye i – så er du klar.