DEVIreg™ Smart er en termostat med et diskret og tidløst design.
DEVIreg™ Smart er en brugervenlig, programmerbar timer-termostat, der kan tilsluttes wi-fi og DEVIsmart™ App, så den kan styres fra et hvilket som helst sted og på et hvilket som helst tidspunkt. Termostaten anvendes primært til styring af elektrisk gulvvarme. Den digitale Devireg™Smart termostat er kompatibel med næsten alle rammer og sensorer og kan derfor nemt integreres med eksisterende systemer.
Betjeningsfunktioner
Styr varmen fra et hvilket som helst sted og når som helst.
En enkelt DEVIreg™ Smart termostat kan parres med op til 10 mobilenheder vha. DEVIsmart™-appen
Med DEVIsmart™ App kan du styre lige så mange lokationer med lige så mange DEVIreg™ Smart termostater, som du har brug for
Kan kommunikere med to mobilenheder på én gang
Designfunktioner
Enkel og intuitiv drift med berøringsskærm
Strømlinet og stilfuldt design, der passer til alle rammer med 55 x 55 huller
Den smarteste styreenhed med det mest stilrene design på markedet
Energibesparende funktioner
Aflæsning af energiforbruget for 7 dage/30 dage/levetid giver bedre indsigt i energiforbruget
Åbent vindue-funktion slukker automatisk for gulvvarmen
Ikke til stede-tilstand
DEVIreg™ Smart er kompatibel med følgende sensorer:
- NTC 6,8 kOhm ved 25°C
- NTC 10 kOhm ved 25°C
- NTC 12 kOhm ved 25°C
- NTC 15 kOhm ved 25°C(standard)
- NTC 33 kOhm ved 25°C
- NTC 47 kOhm ved 25°C
![Smart digital termostat](/media/j4ymls4a/gettyimages-994217090_devi.jpg?width=3031&height=5000&rnd=133378453181930000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Timerfunktionen er nøglen til besparelser
Tips til opdatering af ethvert elektrisk varmesystem.
Oplev en helt ny standard inden for brugervenlig styring af elektrisk gulvvarme
![Intuitiv app-betjening](/media/0vujxopx/danfoss-devireg-website-materiali-icons-intuitive-app-control-1120x747-dec2022.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Reducerede energiomkostninger](/media/ql5bxkyn/danfoss-devireg-website-materiali-icons-reduce-energy-costs-1120x747-dec2022.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/k3mbwg0d/danfoss-devireg-website-materiali-icons-safe-and-private-cloud-connection-1120x747-dec2022.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Overlegen brugervenlighed og kontrol](/media/s4ggq5qb/danfoss-devireg-website-materiali-icons-offer-superior-comfort-and-control-1120x747-dec2022.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Hurtig og nem installation](/media/yo0lozt0/danfoss-devireg-website-materiali-icons-fact-and-easy-installation-1120x747-dec2022.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Kompatibilitet med flere rammer](/media/5c2jxx14/danfoss-devireg-website-materiali-icons-multi-frame-compatibility-1120x747-dec2022.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | DEVIreg Smart | Finnish | Finland | 27 feb., 2023 | 167.3 KB | |
Data sheet | DEVIreg Smart | Ukrainian | Ukraine | 24 dec., 2021 | 2.5 MB | |
Data sheet | DEVIreg Smart | English | Multiple | 22 feb., 2024 | 255.3 KB | |
Brochure | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | French | France | 23 jun., 2017 | 703.9 KB | |
Brochure | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | English | Multiple | 27 apr., 2016 | 832.5 KB | |
Brochure | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | German | Austria | 15 jul., 2016 | 8.7 MB | |
Brochure | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | German | Multiple | 03 jun., 2016 | 7.5 MB | |
Brochure | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | Russian | Central Asia Unit | 03 jun., 2016 | 7.5 MB | |
Brochure | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | Finnish | Finland | 21 jun., 2016 | 4.9 MB |
Værktøjer og apps
![DEVIsmart™App](/media/q3ghcnat/devi-smart-app.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Oplev de nye funktioner i DEVIsmart™App
1. Grænseløs styring
DEVIsmart™-appen forvandler en smartphone til en intuitiv fjernbetjening til gulvvarme.
Med DEVIsmart™App kan brugeren styre lige så mange termostater og lokationer som ønsket. Det betyder nem adgang med den samme app til de forskellige rum i hjemmet og i sommerhuset.
Med DEVIreg™ Smart termostater får du fornøjelsen af en perfekt tilpasset temperatur fra det øjeblik, du kommer hjem. Den smarte løsning kommunikerer via et sikkert cloudsystem og sikrer, at dine hjem er varme.
![DEVIsmart™App til Android – trådløs styring af elvarme](/media/z1om2d1e/damfoss-devireg-smart-website-banner-1920x420-dec2022-v2-corr.jpg?width=420&height=1920&rnd=133160733421570000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Få uovertruffen brugervenlighed og styring af elektrisk gulvvarme med den nye DEVIreg™ Smart og DEVIsmart™App
DEVIsmart™App giver brugeren mulighed for trådløs styring af elektriske gulvvarmesystemer, som er udstyret med Devireg™ Smart termostat.
![DEVIreg Smart App](/media/uaynaswk/devireg-smart-app-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
2. Forbedret komfort med fem varmeperioder
DEVIreg™ Smart er designet til at give optimal gulvvarmekomfort, når og hvor du har brug for det. For at forbedre tilpasningen af løsningerne og fleksibiliteten tilbyder vi nu mulighed for op til fem forskellige varmeperioder om dagen. Resultatet er optimal komfort, der er tilpasset specifikke behov.
- Forbedrer produktets fleksibilitet betydeligt
- Øger slutbrugernes tilpasningsevne
![](/media/1qzcmdoa/devireg-smart-app-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
3. Pålidelig styring med den stærkeste wi-fi forbindelse
For at opnå optimal styring af din elektriske gulvvarme har vi udviklet en ny funktion, der indikerer, hvilke af dine wi-fi forbindelser, der har det bedste signal. Funktionen giver dig mulighed for at oprette den bedst mulige forbindelse mellem dine wi-fi og dine DEVIreg™ Smart termostater, hvilket giver nem og pålidelig styring af din elektriske gulvvarme, når du ikke er hjemme.
- Visualiserer wi-fi signalstyrken under installation
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VarmekablerVarmekabler anvendes til en lang række formål, herunder indendørs komfortvarme i gulve og totalopvarmning i både små huse og store erhvervsbygninger.
Varmekabler bruges mest i forbindelse med nybyggeri eller større renoveringsprojekter. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Analoge termostaterAnaloge termostater er elektroniske styreenheder, der gør det muligt at indstille varmeanlægstypen og justere reguleringsparametrene.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VarmemåtterVarmemåtterne anvendes til installation i et tyndt lag fliseklæbemiddel, selvnivellerende blanding eller lignende. Standard minimumtykkelse for gulvlaget er 5–8 mm, mens tykkelsen på de elektriske varmemåtter er 3–4,5 mm. Dette minimerer forøgelsen af gulvniveauet. De elektriske varmemåtter består af et tyndt kabel, der er sikkert fastgjort på et selvklæbende glasfibernet, som normalt har en bredde på 50 cm. De tynde varmemåtter produceres som færdigfremstillede varmesektioner med et specifikt areal (f.eks. 0,5, 1, 1,5 … 12 m²), inklusive et strømforsyningskabel (kold tilledning) og hermetisk forseglede stik.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Digitale termostaterDigitale regulatorer har de unikke funktioner, der gør det muligt at reducere energispild. Nogle termostater er udstyret med wi-fi, hvilket muliggør trådløs fjernbetjening af varmesystemer via en mobilapp.
Casestudier
Kommer snart ...
Kommer snart ...
Garanti
Det er vigtigt for os at levere produkter af høj kvalitet med langvarig effekt. Hvis du imod alle forventninger skulle opleve et problem med dit produkt, tilbyder DEVI garanti på DEVIreg™ Smart termostaten. Produktgarantien gælder i 5 år fra købsdatoen, som skal være senest 2 år fra produktionsdatoen.
Support
Leder du efter specifikke produktoplysninger?
Klik på Support-knappen for at få svar på nedenstående ofte stillede spørgsmål:
- Installer applikationen
- Brug termostaten
- Konfiguration
- Fejlmeddelelser
- Fjernsupport Produkt- og applikationsoplysninger: softwareoplysninger, installationsvideoer og vejledninger