De indendørs termostater er et integreret komponent i det elektriske varmesystem, der bruges til at styre gulvvarmen.
Termostater er elektroniske enheder, der tillader præcis kontrol af gulvets overflade- eller lufttemperaturer.
De er udstyret med luft- og/eller gulvtemperatursensorer for at styre varmeelementet.
Uanset den valgte type, skal du bemærke, at gulvsensoren er påkrævet for at sikre, at gulvkonstruktionen ikke bliver overophedet. Med en gulvsensor begrænser termostaten stigningen i gulvtemperaturen og holder overfladen på et sikkert og ønsket niveau.
Indendørs termostater kan opdeles i 3 hovedtyper:
-
Digitale termostater giver brugeren præcis kontrol over gulvoverfladen, lufttemperatur eller en kombination af begge.
-
Analoge termostater er elektroniske kontrolenheder, der gør det muligt at indstille varmesystemtypen i indendørs applikationer og justere kontrolparametre.
-
Semi-digitale termostater er EcoDesign-kompatible tidsstyrede elektriske varmereguleringstermostater, der giver kunderne en problemfri installation og fuldstændig fleksibilitet - fra design til styring.
Relaterede produkter
![Digitale termostater](/media/awgfjop3/02_ectemp-smart-_devireg-smart-3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Digitale termostater
Digitale regulatorer har unikke funktioner, der giver dig mulighed for at reducere energispild. Nogle termostater er udstyret med wi-fi, hvilket muliggør trådløs fjernbetjening af varmesystemer via en mobilapp.
![Devireg R2.5 Room Fron](/media/1fjj1hbo/140f1161-devireg-r25_room_fron.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Semi digitale termostater
DEVIreg™ Basic eller DEVIreg™ Room er intuitive tidsindstillede termostater overholder EcoDesign og giver dig fuld kontrol - uden besvær!
![Analoge termostater](/media/2t3lff4i/microsoftteams-image-21.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Analoge termostater
Analoge termostater er elektroniske styreenheder med eller uden display, der muliggør indstilling af varmeanlægstypen, justering af kontrolparametre og timertilstand.