• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Varmemåtter

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Videoer
  • Relaterede applikationer
  • Relaterede løsninger

Varmemåtter

De tynde varmemåtter monteres i tyndt fliselim, selvnivellerende blanding eller lignende. Standard minimumstykkelse på gulvlaget er 5-8 mm, mens tykkelsen af  den elektriske varmemåtte er 3-4,5 mm. Dette gør det muligt at minimere gulvhøjden. Elektriske varmemåtter består af et tyndt kabel, der er sikkert fastgjort på selvklæbende glasfibernet, normalt med en bredde på 50 cm. Tynde varmemåtter fremstilles som færdige varmesektioner med et specifikt areal (dvs. 0,5, 1, 1,5 … 12 m²) inklusive et strømforsyningskabel (koldledning) og hermetisk lukkede forbindelser.

Derfor er Danfoss varmemåtter en god ide

Nem og hurtig installation

Hurtigreagerende gulvvarme

Lav indbygningshøjde

Lang levetid, ingen vedligehold

Op til 20 års fuld garanti

Find produkter og dokumentation

Besøg vores Product Store for at finde al relevant information om Danfoss varmemåtter. Her findes foruden produktdata også brochurer, datablade og vejledninger.

Relaterede produkter

Digitale termostater

Digitale termostater

Læs om Danfoss ECTemp termostater

Relevant tilbehør

Tilbehør

Besøg Product Store for teknisk information

Videoer

Relaterede applikationer

Relaterede løsninger

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Enfamiliehuse

    Opvarmning tegner sig for det meste af den energi, der bruges i en- og tofamiliehuse. De fleste eksisterende huse har potentialet til at realisere betydelige energibesparelser gennem forbedring af varmeanlægget og optimering af varmedriften.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Flerfamiliehuse

    Moderne varmeteknologi giver ejendomsejere og -administratorer mange muligheder for at forbedre energieffektiviteten i deres bygninger. Uanset om der planlægges nybyggeri, renovering eller istandsættelse.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Gode råd til boligejere

    Uanset om du bygger et nyt hjem eller renoverer et eksisterende, står vi klar til at hjælpe dig med vores erfaring og ekspertise.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Hoteller

    Hotelsektoren er meget konkurrencepræget, og marginerne er konstant under pres. Servicen over for gæsterne skal hele tiden holdes på et højt niveau for at fastholde hotellets gode omdømme. Energibesparelser er en afgørende faktor. Danfoss tilbyder HVAC-løsninger, der leverer bedre komfort og bidrager til at reducere energiforbruget.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Kontorer

    Den måde, kontorbygninger anvendes på, ændrer sig i hastig takt. Tendenser såsom intelligente kontorer, digitalisering og fleksible arbejdsstationer kræver også tilpasninger i de tekniske aspekter. Optimalt indeklima for medarbejderne er en kritisk vigtig parameter. Danfoss tilbyder HVAC-løsninger, der både øger komfortniveauet og leverer energibesparelser.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Krydstogtskibe

    Intet er så individuelt, som enkeltpersoners oplevelse af komfort. Danfoss tilbyder løsninger til varme, køling og regulering, der giver passagererne på krydstogtskibe den forventede komfort i kahytterne, samtidig med at energieffektiviteten forbedres.