• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Digitale termostater

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Videoer
  • Værktøjer og apps
  • Relaterede applikationer
  • Relaterede løsninger

Digitale termostater

De digitale termostater  til elektrisk opvarmning, giver brugeren mulighed for præcis styring af gulvoverfladetemperatur, lufttemperaturer eller en kombination af begge. Digitale termostater har flere funktioner, der gør det muligt for dig at reducere energifrorbuget, for eksempel ved at bruge tidsindstillede perioder. Nogle af vores termostater har Wi-Fi, der giver mulighed for at fjernstyre elgulvvarmen via en app på mobiltelefonen.

Fordele ved elektroniske termostater

Præcise indstillingsmuligheder gør det muligt at optimere varmeforbruget

Besparelser på op til 23%

Lav dine egne ugeplaner for opvarmning

Intuitiv brugerflade (touch skærm/ knap/ app)​

Nem installation​

Forindstillinger for både ugeplan samt komfort- og udetemperaturer

Perfekt trådløs styring af elgulvvarme med  ECtemp™ Smart

Perfekt trådløs styring af elgulvvarme med ECtemp™ Smart

ECtemp™ Smart er en intuitiv programmerbar timer, der kan betjenes via wifi og ECtemp™ Smart App. Så har du styr på varmen både mens du er hjemme og på farten.

Relaterede produkter

Varmemåtter

Varmemåtter

Læs om Danfoss varmemåtter

Relevant tilbehør

Tilbehør

Besøg Product Store for teknisk information

Videoer

Lør mere om Danfoss ECtemp™ Smart App

Udforsk Danfoss ECtemp™ Smart App

Danfoss ECtemp™ Smart App giver dig mulighed for trådløs styring af elektriske gulvvarmesystemer udstyret med Danfoss ECtemp™ Smart termostat. Appen forvandler din mobile enhed til en intuitiv fjernbetjening til gulvvarme. Med Danfoss ECtemp™ Smart App kan du styre så mange Danfoss ECtemp™ Smart-termostater og placeringer, som du vælger.

Videoer om elektrisk varme på YouTube

Videoer om elektrisk varme på YouTube

Du kan se alle vores videoer om elektrisk varme på en playliste på youtube. Klik på nedenstående link.

Værktøjer og apps

Relaterede applikationer

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Icon™ smart gulvvarme til alle hjem; } else if (isBigColumns) { Danfoss Icon™ smart gulvvarme til alle hjem } else { Danfoss Icon™ smart gulvvarme til alle hjem }
    Alle hjem kan få smart gulvvarme

    Alle hjem kan få smart gulvvarme. Det er nemt at skifte fra alle eksisterende fabrikater til det app-styrede Danfoss Icon2™ og dermed spare på energien, få bedre komfort og mere jævn gulvvarme. 

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Elektrisk gulvvarme

    Elektrisk gulvvarme til alle gulvtyper

    Elvarme er en energieffektiv og miljøvenlig gulvvarmeløsning. Det er fleksibelt i forbindelse med nybyggeri og renoveringer til både våd og tør installation.​

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Smartvarme

    Danfoss Smartvarme sørger for, at du kan tilpasse opvarmningen til din daglige rutine og styre den med din smartphone.
    Danfoss Smartvarme har en løsning til ethvert hjem og behov – fra en enkeltstående intelligent radiatortermostat til et komplet Smartvarme-system med fuld kontrol – hvor som helst og når som helst.

Relaterede løsninger

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Enfamiliehuse

    Opvarmning tegner sig for det meste af den energi, der bruges i en- og tofamiliehuse. De fleste eksisterende huse har potentialet til at realisere betydelige energibesparelser gennem forbedring af varmeanlægget og optimering af varmedriften.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Flerfamiliehuse

    Moderne varmeteknologi giver ejendomsejere og -administratorer mange muligheder for at forbedre energieffektiviteten i deres bygninger. Uanset om der planlægges nybyggeri, renovering eller istandsættelse.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Gode råd til boligejere

    Uanset om du bygger et nyt hjem eller renoverer et eksisterende, står vi klar til at hjælpe dig med vores erfaring og ekspertise.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Hoteller

    Hotelsektoren er meget konkurrencepræget, og marginerne er konstant under pres. Servicen over for gæsterne skal hele tiden holdes på et højt niveau for at fastholde hotellets gode omdømme. Energibesparelser er en afgørende faktor. Danfoss tilbyder HVAC-løsninger, der leverer bedre komfort og bidrager til at reducere energiforbruget.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Kontorer

    Den måde, kontorbygninger anvendes på, ændrer sig i hastig takt. Tendenser såsom intelligente kontorer, digitalisering og fleksible arbejdsstationer kræver også tilpasninger i de tekniske aspekter. Optimalt indeklima for medarbejderne er en kritisk vigtig parameter. Danfoss tilbyder HVAC-løsninger, der både øger komfortniveauet og leverer energibesparelser.