Trykreduktionsregulatorer består af en ventil og en trykaktuator. De bruges i vand- og dampanlæg.
Trykreduktionen er indstillet til absolut tryk. Den installeres i fremløbet det sted, hvor trykket skal reduceres.
Trykreduktionsregulatoren kræves på steder i netværket, hvor trykket er meget højt og/eller varierer meget.
Det foregår typisk tæt på pumpestationer i netværket. Reduktion af højt tryk muliggør præcis og stabil temperaturregulering til applikationen bag ved trykreduktionsregulatoren.
Funktioner og fordele
Eliminerer trykvariationer og leverer optimale driftsforhold med forbedret temperaturreguleringskvalitet
Beregnet til krævende systemer, modvirker korrosion, kavitation og snavs
Det opkoblede system beskyttes mod trykstød, udsving, kavitation og støj
![](/media/1182/differential-pressure-controllers-flow-controllers-limiters_video_1920x420px.jpg?width=419&height=1917&rnd=131484791849070000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Differenstryk- og flowregulatorer i fjernvarme- eller kølesystemer (variabelt flow)
Indreguler dit netværk, spar energi og opnå bedre komfort hos slutbrugerne ved hjælp af hydronisk indregulering og styring af fjernvarmeforsyningsnet.
FAQ
Casestudier
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlægECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvands- og ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke mindst, at ECL Comfort 310 gør kommunens egne installatører og serviceteknikere til daglige eksperter – og at administrationen er sikret det komplette energioverblik.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Marienlund plejecenter styres af Danfoss ECL 310Da Silkeborg Kommune skulle realisere visionen om at skabe fremtidens plejecenter, faldt valget på Danfoss ECL Comfort 310 til styring af både forbrugsvand, varme og ventilation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bo-glas genindvinder, genanvender og videresælger overskudsvarmenMed et nyt system til genindvinding af overskudsvarme producerer bo-glas årligt 530.000 kWh, hvilket svarer til 35 parcelhuses samlede varmeforbrug. Løsningen er skabt med den elektroniske temperaturregulator ECL Comfort 310 fra Danfoss.