Takket være et fleksibelt og modulopbygget design er det muligt at kombinere adskillige reguleringsfunktioner i én regulator og derved opfylde de strengeste krav på tværs af en lang række anvendelsesområder.
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at regulere fremløbstemperaturen samt begrænse den maksimale flowhastighed og primære returtemperatur med en enkelt multiregulator.
AVQMT er et godt eksempel på en sådan enhed – den fungerer ligesom AVQM, men med en yderligere selvvirkende termostat (type AVT/STM).
Den trykaflastede ventil regulerer temperaturen på sekundærsiden, og den selvvirkende termostat begrænser returtemperaturen. I brugsvandsystemer kan termostaten bruges som en sikkerhedsanordning, der beskytter brugere mod skoldning.
Funktioner og fordele
Eliminerer trykvariationer og leverer optimale driftsforhold med forbedret temperaturreguleringskvalitet
Beregnet til krævende systemer, modvirker korrosion, kavitation og snavs
Det opkoblede system beskyttes mod trykstød, udsving, kavitation og støj

Differenstryk- og flowregulatorer i fjernvarme- eller kølesystemer (variabelt flow)
Indreguler dit netværk, spar energi og opnå bedre komfort hos slutbrugerne ved hjælp af hydronisk indregulering og styring af fjernvarmeforsyningsnet.
FAQ
Casestudier
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlægECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvands- og ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke mindst, at ECL Comfort 310 gør kommunens egne installatører og serviceteknikere til daglige eksperter – og at administrationen er sikret det komplette energioverblik.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Marienlund plejecenter styres af Danfoss ECL 310Da Silkeborg Kommune skulle realisere visionen om at skabe fremtidens plejecenter, faldt valget på Danfoss ECL Comfort 310 til styring af både forbrugsvand, varme og ventilation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bo-glas genindvinder, genanvender og videresælger overskudsvarmenMed et nyt system til genindvinding af overskudsvarme producerer bo-glas årligt 530.000 kWh, hvilket svarer til 35 parcelhuses samlede varmeforbrug. Løsningen er skabt med den elektroniske temperaturregulator ECL Comfort 310 fra Danfoss.