En kombineret differenstrykregulator og flowregulator (PQ) består af to uafhængige differenstrykregulatorer og en flowbegrænser (manuel indreguleringsventil), der er indbygget i et enkelt ventilhus.
Enheden har to funktioner:
1) En differenstrykregulator opretholder et fast differenstryk over flowbegrænseren (flowregulering). Det sikrer automatisk flowbegrænsning uafhængigt af trykvariationer i systemet.
2) En differenstrykregulator opretholder et konstant differenstryk over motorstyrede reguleringsventiler eller over hele sløjfen.
Det er den bedste løsning til fjernvarmeværker, fordi det gør det muligt at indstille begge variabler (maksimalt flow og differenstryk) på forbrugerens varmestyringssystem. Især når den pågældende unit ejes af forbrugeren, har fjernvarmeværket ingen indflydelse på flowbegrænsningen i forbrugerens ende af systemet.
Det giver fjernvarmeværket mulighed for at styre det flow, der er til rådighed for hver enkelt forbruger, samt differenstrykreguleringen på unit'en. Det muliggør effektiv indregulering af netværket.
PB-regulatoren er en anden løsning, der består af én trykregulator og en flowbegrænser (manuel indreguleringsventil). PB-regulatoren bruges i systemer, hvor der ikke kræves uafhængig regulering af flow og differenstryk.

Differenstryk- og flowregulatorer i fjernvarme- eller kølesystemer (variabelt flow)
Indreguler dit netværk, spar energi og opnå bedre komfort hos slutbrugerne ved hjælp af hydronisk indregulering og styring af fjernvarmeforsyningsnet.
Funktioner og fordele
Eliminerer trykvariationer og leverer optimale driftsforhold med forbedret temperaturreguleringskvalitet
Beregnet til krævende systemer, modvirker korrosion, kavitation og snavs
Det forbundne system beskyttes mod trykstød, udsving, kavitation og støj
FAQ
Casestudier
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlægECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvands- og ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke mindst, at ECL Comfort 310 gør kommunens egne installatører og serviceteknikere til daglige eksperter – og at administrationen er sikret det komplette energioverblik.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Marienlund plejecenter styres af Danfoss ECL 310Da Silkeborg Kommune skulle realisere visionen om at skabe fremtidens plejecenter, faldt valget på Danfoss ECL Comfort 310 til styring af både forbrugsvand, varme og ventilation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bo-glas genindvinder, genanvender og videresælger overskudsvarmenMed et nyt system til genindvinding af overskudsvarme producerer bo-glas årligt 530.000 kWh, hvilket svarer til 35 parcelhuses samlede varmeforbrug. Løsningen er skabt med den elektroniske temperaturregulator ECL Comfort 310 fra Danfoss.