Med Diamond-serien (1- og 2-trins) leverer Danfoss pumper, der ikke har deres lige på markederne for applikationer i beboelsesejendomme og mindre erhvervsejendomme.
Danfoss' Diamond-servicepumper er konstrueret med Diamond-Like Carbon-teknologi, der sørger for ekstraordinær robusthed, holdbarhed og styrke takket være kombinationen af diamanthårdhed og kulstofsmøreevne. Resultatet er 10 gange længere levetid i kritiske applikationer.
Den ekstra holdbare Diamond-spiral holder til over fem gange så mange cyklusser under test, sammenlignet med ældre servicespiraler.
RSA- og RSH-pumperne anvendes med let og tung olie med stempelregulator, afspærringsfunktion og indbygget filter.
Din oliebrænder har brug for at få samme opmærksomhed som din bil, hvis den skal yde sit bedste, og der skal udføres regelmæssig service på den, inklusive udskiftning af komponenter såsom dyser, filtre og spiraler.
Længere levetid ved hård belastning
Oliebrænderapplikationer har ændret sig i de seneste år, så de kører ved højere tryk og med mere isolering, dels for at opnå støjreduktion, dels for at opnå energibesparelser, hvilket resulterer i hårdere arbejdsforhold for pumperne. Derfor har vi opgraderet alle servicepumper til version 2.0 for at imødekomme selv de højeste krav på markedet.
Funktioner og fordele
10 gange længere levetid i kritiske applikationer, f.eks. ved hård belastning.
Udstyret med ekstra holdbar Diamond-spole.
Dobbelt så lang reklamationsret.
Mekanisk akselforsegling.
Ingen utætheder, og ingen olielugt.
Pumpefilteret kan udskiftes på kun 45 sekunder, sammenlignet med 10 minutter for almindelige pumper.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Datablad | Oil Motor Pump BFPM Controller | engelsk | Multiple | 21 maj, 2019 | 557.2 KB | |
Datablad | Oil Motor Pump BFPM Controller | tysk | Multiple | 06 dec., 2019 | 591.1 KB | |
Datablad | Oil Motor Pump type BFPM 20 | engelsk | Multiple | 22 maj, 2019 | 375.2 KB | |
Datablad | Oil Motor Pump type BFPM 20 | tysk | Multiple | 05 dec., 2019 | 461.1 KB | |
Datablad | Oil Motor Pump type BFPM 21 | tysk | Multiple | 05 dec., 2019 | 586.6 KB | |
Datablad | Oil Motor Pump type BFPM 21 | engelsk | Multiple | 22 maj, 2019 | 499.5 KB | |
Datablad | Oil Motor Pump type BFPM 52 | engelsk | Multiple | 22 maj, 2019 | 509.8 KB | |
Datablad | Oil Motor Pump type BFPM 52 | tysk | Multiple | 05 dec., 2019 | 595.6 KB | |
Datablad | Oil Motor Pump type BFPM 61 | tysk | Multiple | 22 jan., 2020 | 624.2 KB | |
Datablad | Oil Motor Pump type BFPM 61 | engelsk | Multiple | 22 maj, 2019 | 538.7 KB | |
Datablad | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | spansk, castiliansk | Multiple | 27 maj, 2019 | 454.7 KB | |
Datablad | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | fransk | Multiple | 27 maj, 2019 | 411.6 KB | |
Datablad | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | engelsk | Multiple | 27 maj, 2019 | 404.8 KB | |
Datablad | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | italiensk | Multiple | 27 maj, 2019 | 408.5 KB | |
Datablad | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | kinesisk (CN) | Multiple | 27 maj, 2019 | 568.8 KB | |
Datablad | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | russisk | Multiple | 27 maj, 2019 | 455.5 KB | |
Datablad | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | hollandsk, flamsk | Multiple | 27 maj, 2019 | 462.1 KB | |
Datablad | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | tysk | Multiple | 05 dec., 2019 | 492.1 KB | |
Datablad | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | fransk | Belgien | 27 maj, 2019 | 462.4 KB | |
Datablad | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | russisk | Multiple | 28 maj, 2019 | 490.6 KB | |
Datablad | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | fransk | Multiple | 13 apr., 2023 | 559.7 KB | |
Datablad | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | kinesisk (CN) | Multiple | 13 apr., 2023 | 590.3 KB | |
Datablad | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | fransk | Belgien | 18 apr., 2023 | 562.5 KB | |
Datablad | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | spansk, castiliansk | Multiple | 20 apr., 2023 | 561.6 KB | |
Datablad | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | hollandsk, flamsk | Multiple | 13 apr., 2023 | 552.4 KB | |
Datablad | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | engelsk | Multiple | 13 mar., 2023 | 534.1 KB | |
Datablad | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | italiensk | Multiple | 13 apr., 2023 | 550.2 KB | |
Datablad | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | tysk | Multiple | 21 apr., 2023 | 544.6 KB | |
Datablad | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | hollandsk, flamsk | Belgien | 20 apr., 2023 | 553.7 KB | |
Datablad | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | græsk (moderne) | Multiple | 12 jul., 2023 | 679.9 KB | |
Datablad | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | fransk | Multiple | 24 jun., 2019 | 420.0 KB | |
Datablad | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | spansk, castiliansk | Multiple | 24 jun., 2019 | 463.1 KB | |
Datablad | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | italiensk | Multiple | 24 jun., 2019 | 416.9 KB | |
Datablad | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | kinesisk (CN) | Multiple | 24 jun., 2019 | 516.0 KB | |
Datablad | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | engelsk | Multiple | 24 jun., 2019 | 412.5 KB | |
Datablad | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | tysk | Multiple | 05 dec., 2019 | 500.4 KB | |
Datablad | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | fransk | Multiple | 13 jun., 2019 | 441.6 KB | |
Datablad | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | tysk | Multiple | 05 dec., 2019 | 518.3 KB | |
Datablad | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | spansk, castiliansk | Multiple | 13 jun., 2019 | 480.0 KB | |
Datablad | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | italiensk | Multiple | 13 jun., 2019 | 437.4 KB | |
Datablad | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | kinesisk (CN) | Multiple | 13 jun., 2019 | 533.8 KB | |
Datablad | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | engelsk | Multiple | 13 jun., 2019 | 427.7 KB |
Værktøjer og apps
Softwareværktøjer


Videoer
Få mere at vide ved at se vores videoer
Se en række af vores seneste videoer om oliebrænderkomponenter her på siden, eller følg linkene til vores YouTube-kanal for at se hele samlingen af videoer fra os. Du finder et stort udvalg af blandt andet installationsvideoer og "sådan gør du"-videoer
Garanti
Danfoss' Service 2.0-oliepumper i Diamond-serien leverer ekstraordinær robusthed og styrke. For at understrege den fremragende produktholdbarhed, udvider vi med glæde vores reklamationsret til det dobbelte, så den gælder i 36 måneder i stedet for 18 måneder, gældende fra produktionsdatoen.