Danfoss tilbyder et udvalg af oliedyser i både messing og stål til standardbrændersystemer. Vi leverer serier af specialdyser, der er tilpasset driftsområder, medier og udledning på forskellige markeder.
Vi producerer dyser i henhold til EN 293 og EN 299. For at sikre optimale kvalitetsresultater testes hver enkelt dyse 100 % elektronisk med hensyn til kapacitet og spredningsmønster.
For at undgå risici og levere optimal effektivitet har en oliebrænder brug for at få samme opmærksomhed som din bil. Regelmæssige eftersyn og service er afgørende for at sikre, at den kører pålideligt og med optimal effektivitet. Danfoss anbefaler at udskifte dysen en gang om året af hensyn til miljøet og den driftsmæssige ydeevne.
Funktioner og fordele
En korrekt justeret brænder kan reducere olieforbruget med helt op til 10 %. Når du holder den fri for sod, kan den endda sikre dig endnu større besparelser.
Danfoss anbefaler, at dysen udskiftes en gang om året af hensyn til miljøet og driftsresultaterne.
![](/media/1834/oil-nozzle-mounting-video.jpg?width=420&height=1920&rnd=131520224501230000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Har du skiftet oliedyse i år?
Se instruktionerne til sikker og optimal udskiftning af en Danfoss oliedyse på en oliebrænder.
Værktøjer og apps
Softwareværktøjer
![](/media/3865/burner_scanner_app.png?anchor=center&mode=crop&width=625)