Ved lave omgivelsestemperaturer kan det være vanskeligt at muliggøre hurtig tænding af oliebrændere. Vores løsning er EBI4: En serie af tændeenheder med høj ydelse, der øger tændingskraften ved lave temperaturer.
EBI4-tændeenhedsserien passer til en bred vifte af brændere til beboelsesejendomme samt lette kommercielle gas- eller oliebrændere, og de sætter nye standarder for moderne tændeenheder til oliebrændere. De er en værdig arvtager efter den særdeles velkendte EBI-serie fra Danfoss.
Overholder RoHs- og WEEE-direktiverne – EMC i henhold til EN 55014-1 og EN 5514-2.
Funktioner og fordele
Høj tændingseffektivitet under spænding.
4-10 % lavere olieforbrug på grund af reduceret sodaflejring.
Høj robusthed mod termisk overbelastning.
![](/media/1827/ebi4_instruction-video.jpg?width=420&height=1920&rnd=131520205911930000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Sådan udskiftes tændeenheden
Følg trinnene i instruktionsvideoen for at udskifte tændeenheden på sikker vis.
Værktøjer og apps
Softwareværktøjer
![](/media/3865/burner_scanner_app.png?anchor=center&mode=crop&width=625)