En simpel opgave som at udskifte oliefilter tager normalt mindst 10 minutter. Og fordi der ofte forekommer oliespild, når kabinettet skrues af, kan du nemt ende med at bruge yderligere 5 minutter på at tørre det op. Men den tid er forbi: Det unikke patronfilter fra Danfoss kan udskiftes på bare 45 sekunder, nemt og uden oliespild.
Alle vores filtre er specialudviklede og afprøvede for at sikre, at filteret holder formen og bliver på plads – og kan bruges til både olie og petroleum til opvarmning. Alle Danfoss' servicepumper er udstyret med vores røde patronfilter (det eneste patronfilter, der er godkendt og markedsføres i Danfoss' Service 2.0-oliepumper i Diamond-serien). Det giver dig mulighed for at få adgang til og udskifte filteret i én hurtig og ubesværet operation – og du behøver ikke engang skrue kabinettet af.
Det er ikke altid muligt at se, om der er ved at blive opbygget et lag af aflejringer inde i filteret, så for at undgå risiciene og reduceret effektivitet bør du udskifte filteret som en del af den årlige service af oliebrænderen.
Lad være med at gå på kompromis. Vælg det sikre: Gå efter den røde farve, når du køber patronfilter.
Funktioner og fordele
Kan udskiftes på kun 45 sekunder.
Kan anvendes til både olie og petroleum til opvarmning.
En korrekt justeret brænder kan reducere olieforbruget med op til 10 % – eller endnu mere.
Værktøjer og apps
Applikationsguide
![](/media/3865/burner_scanner_app.png?anchor=center&mode=crop&width=625)