VACON® 1000

  • Overblik
  • Relaterede applikationer
  • Dokumenter

Konfigurérbar, alsidig og pålidelig MV-løsning til industrielle applikationer

Danfoss' uovertrufne erfaring inden for avancerede frekvensomformerteknologier gør VACON® 1000 luftkølet MV-frekvensomformer til det foretrukne valg til industrielle applikationer med mellemspænding til generelle formål, især til variable momentbelastninger såsom pumper og ventilatorer i lav- og mellemeffektområdet. Standalone versionen, der fås ved 215 A og derunder, er en af de mest kompakte og alsidige MV-frekvensomformere med flere niveauer i sin klasse.

Forsyningsspændinger og effektområde

  • 2400-3000 VAC: 150-3530 kVA
  • 3300-4160 VAC: 210-4900 kVA
  • 6000-6900 VAC: 375-8130 kVA
  • 10000-11000 VAC: 625-12960 kVA

Funktioner og fordele

Pålidelig

Høj MTBF med op til 200.000 timers uafbrudt drift

100% fuldlast belastningstestet før afsendelse

Detaljeret fejlovervågning for reduceret nedetid

Redundant køleventilator muliggør uafbrudt drift i tilfælde af ventilatorfejl

Sikker og brugervenlig 

Enkle og nemme valg til en lang række fleksible konfigurationer

Adgang forfra giver kun mulighed for nem installation, service og vedligeholdelse

Overholder internationale sikkerhedskrav til MV-frekvensomformere i henhold til gældende IEC og UL-standarder

Pladsbesparende 

Mindste footprint på markedet tilgængelig ved 215 A og derunder (≤6,9 kV)

Standalone design for hurtig og nem installation

Enkel kabelinstallation med kabelindgang foroven og forneden

Tilgængelighed

Kontakt dine lokale Danfoss eksperter, for at få detaljerede tekniske data og oplysninger om produkttilgængelighed. Find din kontaktperson her:

Relaterede applikationer

Brug VACON® 1000 mellemspændingsdrev til følgende industrielle applikationer: 

  • Pumper
  • Ventilatorer
  • Kompressorer
  • Transportbånd
  • Møller, ovne, etc. 
  • Blandere
  • Ekstrudere

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure Engineering - Chemical and Pharma engelsk Multiple 18 maj, 2022 37.7 MB .pdf
Case story Los Gatos Mine Mexico engelsk Multiple 09 nov., 2021 5.1 MB .pdf
Brochure Product Overview engelsk Multiple 16 mar., 2023 9.8 MB .pdf
Faktaark VACON 1000 engelsk Multiple 04 maj, 2022 3.9 MB .pdf
Applikationsvejledning VACON 1000 Application Guide engelsk Multiple 15 jul., 2021 4.2 MB .pdf
Driftsvejledning VACON 1000 Fieldbus Options engelsk Multiple 09 okt., 2023 4.2 MB .pdf
Driftsvejledning VACON 1000 Operating Guide engelsk Multiple 09 okt., 2023 19.7 MB .pdf