Visse VLT® OneGearDrive®-varianter har nået den begrænsede fase af deres produktlevetid, hvilket betyder, at de er udgået og ikke længere er i produktion. Den udgåede variant med typekodeelement L09 kan ikke længere bestilles. Den er blevet erstattet af det nye typekodeelement L06.
Grundlæggende vedligeholdelse, reservedele og reparationsservice er tilgængelige i en begrænset periode for at sikre lang levetid og maksimal cirkulær værdi. Danfoss supporterer eksisterende serviceaftaler.
I denne fase tilbyder Danfoss assistance med serviceydelser såsom:
Hvis du ønsker det, hjælper vi dig med at vælge det bedste erstatningsprodukt med de rigtige funktioner til din applikation. Vores intelligente produkter kan optimere dit system i mange år fremover.
Alternativt produkt: Aktive varianter af VLT® OneGearDrive
VLT® OneGearDrive er et fleksibelt, energieffektivt frekvensomformersystem, der betydeligt reducerer antallet af frekvensomformervarianter i en typisk fabrik, der håndterer og bearbejder fødevarer, drikkevarer og materialer. Denne reduktion i varianter medfører betydeligt lavere driftsomkostninger og mærkbare energibesparelser. Produktet består af en yderst effektiv kombination af en permanent magnetmotor og optimeret vinkelgearing.
Forsyningsspændinger og effektområde
3 x 380-480 V...1,0–3,0 kW
![En Danfoss-medarbejder, der udfører en DrivePro® Site Assessment](/media/scvpt0ee/site-assessment-press-release-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Hvor meget nemmere kan det blive?
Vi kan også hjælpe dig med DrivePro® Site Assessment-servicen, som gør det lettere end nogensinde at administrere din installerede platform af frekvensomformere og planlægge fremtiden. En Danfoss-ekspert giver dig en detaljeret gennemgang af alle dine frekvensomformere, så du får et klart billede af aktuelle og fremtidige vedligeholdelsesbehov.