ISD® 410 har nået den begrænsede fase af sin produktlevetid, hvilket betyder, at den er udgået og ikke længere er i produktion. Grundlæggende vedligeholdelse, reservedele og reparationsservice er tilgængelige i en begrænset periode for at sikre lang levetid og maksimal cirkulær værdi. Danfoss supporterer eksisterende serviceaftaler.
I denne fase tilbyder Danfoss assistance med serviceydelser såsom:
Hvis du ønsker det, hjælper vi dig med at vælge det bedste erstatningsprodukt med de rigtige funktioner til din applikation. Vores intelligente produkter kan optimere dit system i mange år fremover.
Bedste alternative produkt: VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 er den nyeste serie på Danfoss Servo Drive-platformen. Den giver store fordele i forskellige applikationer, såsom drejeskiver, etikettering, lågpåsætning og emballering af fødevarer og medicinalvarer.
Bevægelsesstyring er indbygget i frekvensomformerne, så bevægelsessekvensen kan køres uafhængigt, hvilket frigør den centrale PLC. Brug også ISD® 510 som en del af VLT® FlexMotion™ servokoncept.
Forsyningsspænding og momentområde
Nominel spænding
565–680 VDC ±10 %
Nominelt moment
1,5–13 Nm
Spidsmoment
6,1–50 Nm
![En Danfoss-medarbejder, der udfører en DrivePro® Site Assessment](/media/scvpt0ee/site-assessment-press-release-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Hvor meget nemmere kan det blive?
Vi kan også hjælpe dig med DrivePro® Site Assessment-servicen, som gør det lettere end nogensinde at administrere din installerede platform af frekvensomformere og planlægge fremtiden. En Danfoss-ekspert kan give dig en detaljeret gennemgang af alle dine frekvensomformere, så du får et klart billede af aktuelle og fremtidige vedligeholdelsesbehov.