VACON® CX har nået den inaktive fase af sin produktlevetid, hvilket betyder, at den er udgået og ikke længere er i produktion. Reservedele og servicemuligheder er ikke længere tilgængelige. Drift af en frekvensomformer i denne fase kan resultere i uforudsigelig procesnedetid på grund af slitage eller fejl.
Danfoss anbefaler udskiftning ved hjælp af DrivePro® Retrofit-service for at optimere levetiden og den cirkulære værdi i din installation.
Vi hjælper dig med at vælge det bedste erstatningsprodukt med de rigtige funktioner til din applikation. Vores intelligente produkter kan optimere dit system i mange år fremover.
Erstatningsprodukter: VACON® 100 og VACON® NX
VACON® 100 INDUSTRIAL er en arbejdshest til brug i en lang række industrielle applikationer. De brugervenlige og robuste motorstyringer forbedrer driftssikkerheden og virkningsgraden for alle AC-motortyper, herunder induktionsmotorer, og permanent magnet- og synkrone reluktansmotorer.
VACON® NX-frekvensomformerserien er designet til at opfylde de strengeste krav til fleksibilitet, robusthed, kompakthed og servicebrugervenlighed. Det er et sikkert valg til enhver applikation og fås i effektområdet 0,55–2.000 kW.
![En Danfoss-medarbejder, der udfører en DrivePro® Site Assessment](/media/scvpt0ee/site-assessment-press-release-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Hvor meget nemmere kan det blive?
Vi kan også hjælpe dig med DrivePro® Site Assessment-servicen, som gør det lettere end nogensinde at administrere din installerede platform af frekvensomformere og planlægge fremtiden. En Danfoss-ekspert giver dig en detaljeret gennemgang af alle dine frekvensomformere, så du får et klart billede af aktuelle og fremtidige vedligeholdelsesbehov.