Funktionelle udvidelser for iC7

  • Overblik
  • Dokumenter

Funktionelle udvidelser øger fleksibiliteten af en frekvensomformer ved at udvide I/O'er og levere dedikerede grænseflader til en lang række feedbackenheder.

Denne I/O-option udvider standardindgange og -udgange, der er integreret i frekvensomformeren.

Hovedspecifikationer

  • 3 digitale indgange, der understøtter PNP logic 
  • 2 digitale udgange, konfigurerbar PNP, NPN, push-pull, pulsområde 0-100 kHz
  • 2 analoge indgange: 0/4-20 mA, 0 til 10 V DC, -10 til +10 V DC
  • Temperaturfølere: Der kan serieforbindes op til tre PT100'ere til indgangen. PT1000, Ni1000 (A/B), KTY81, KTY82, KTY84
  • 1 analog udgang: 0/4-20 mA
Universal-I/O OC7C0

Denne I/O-option tilbyder et udvidet antal kontrolindgange og -udgange. 

  • Seks digitale indgange, enkelt-afsluttede
  • 2 digitale udgange, konfigurerbar PNP, NPN, push-pull 
  • 1 isoleret termistorindgang 
  • 2 analoge indgange: -20/0 til +20 mA eller -10/0 til +10 V
  • 1 analog udgang: 0-20 mA eller 0-10 V 
  • 3 relæudgange 
    • 2 x NO, NC 
    • 1 x NO 
    • 250 V AC 3 A maks. (50/60 Hz) 
    • 24 V DC 2 A resistiv belastning 

Denne relæoption gør det muligt at udvide relæfunktioner med tre yderligere relæudgange.

Hovedspecifikationer

  • 2 x relæudgang NO/NC
  • 1 x relæudgang NO
  • Maksimal klemmebelastning (AC-1): Resistiv belastning: 250 V AC, 2 A
  • Maksimal klemmebelastning (AC-15): Induktiv belastning: 250 V AC, 0,2 A
  • Maksimal klemmebelastning (DC-1): Resistiv belastning: 80 V DC, 2 A 
Relæoption OC7R0

Encoder-/resolveroptionen understøtter tilslutning af forskellige enheder, såsom hastigheds-/positionsfeedback eller -reference.

Følgende enhedstyper understøttes:

  • Trinvise encodere med to eller tre kanaler (TTL, HTL, SinCos uden nulpuls)
  • TTL-encodersimuleringsudgang 
  • Absolutte encodere (SSI, EnDat, Biss, Hiperface, Hiperface DSL)
  • Resolvere

Afhængigt af enhedstypen kan du tilslutte én eller to enheder. Der kan tilsluttes op til to feedbacksystemer. Læs mere i vores betjeningsvejledning. 

Encoder-/resolveroption OC7M0

Brug temperaturmålingsoptionen til at måle og overvåge applikationstemperaturer eller til at beskytte motoren mod overophedning ved at overvåge temperaturen på motorlejerne (2 stk. ) og motorenviklingerne (3 stk.).

Hovedspecifikationer

  • Sensorindgange: 5 kanaler
  • Sensorforbindelse: 2-leder, 3-leder eller 4-leder
  • Understøttelse af sensorer: Pt100, Pt1000, Ni1000, KTY
  • Support 2 x Pt100 & 3 x Pt100 i serie i samme målekanal
  • Temperaturområde: -50–200 °C
Temperaturmåling OC7T0​

Benyt spændingsmåleoptionen til at måle den sinusformede AC-spænding eller DC-spændingen. Muligheden måler linjespænding, frekvens og oplysninger om spændingsvinkel.

Hovedspecifikationer

  • Måleindgange: 2 kanaler, 3-faset eller DC
  • Måletilslutning: 3-faset eller DC, skrueklemmer
  • Måleområde: 0-759 V AC eller 0-1354 V DC
  • Målebåndbredde: DC–20 kHz
  • Målenøjagtighed: ±0,5 % af nominel
Spændingsmåling OC7V0​

Kompatible produkter

 

iC7-Automation, frekvensomformere

iC7-Automation, luftkølede systemmoduler

iC7-Marine, væskekølede systemmoduler

iC7-Hybrid, væskekølede systemmoduler

Universal-I/O OC7C0 X X x  
I/O- og relæoption OC7C1   X X X
Relæoption OC7R0 X

X

   
Encoder-/resolveroption OC7M0 X X    
Temperaturmåling OC7T0 X X X X
Spændingsmåling OC/V0     X X

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Installationsvejledning Functional Extension Options - Installation engelsk Multiple 04 maj, 2023 19.2 MB .pdf