iC7-filtre

  • Overblik
  • Dokumenter

Anvend filtre til at optimere systemets harmoniske ydeevne, sikre beskyttelse af motoren, eller til drift med uskærmede kabler. Filtre undertrykker harmoniske svingninger eller kompenserer for frekvensomformerens harmoniske effekter på andet udstyr. De sikrer den bedst mulige pålidelighed og effektivitet for frekvensomformere i systemkonfigurationer, hvor strømkvaliteten har høj prioritet. 

For at vurdere kravene til harmonisk dæmpning for dit system og finde de bedste løsninger kan du bruge onlineværktøjet MyDrive® Harmonics.

Dette avancerede, passive harmoniske filter leverer optimeret harmonisk ydelse til iC7-frekvensomformere, nominelt op til 480 A. Opfyld de højere kapacitetskrav ved hjælp af parallelforbindelse. Dette program tilbyder to versioner til THDi-systemniveauer på 10 % og 5 % eller endnu bedre. Denne løsning med passivt harmonisk filter giver den bedst mulige energieffektivitet i delbelastningsapplikationer og overgår de fleste AFE-baserede løsninger.

Fordele

  • Undertrykker harmoniske strømme for at imødekomme THDi 10 % eller 5 % eller bedre
  • Forbedrer strømkvaliteten for at sikre maksimal driftstid
  • Sikrer overholdelse af IEEE 519-2022 ved installation med en iC7-frekvensomformer

Gå til produktbutik

Avanceret Harmonisk Filter OF7P2

LC-filter til frekvensomformere med AFE og netomformer i regenerative og lavharmoniske applikationer. ​

Når det drejer sig om regenerativ eller lavharmonisk funktionalitet i en applikation, monteres et LC- eller LCL-filter mellem strømforsyningen og frekvensomformeren. I tæt kombination med AFE eller netomformeren sikrer dette filter den korrekte strømkvalitet og minimal netforstyrrelse. Når én dedikeret transformer tjener hver frekvensomformer, så er dette LC-filter det rigtige valg. ​

Fordele ​

  • Sikrer korrekt strømkvalitet ​
  • Minimerer afbrydelser i nettet​
  • Kombinerer optimalt kondensatorens og induktorens bølgeformsudjævnende egenskaber

Gå til produktbutik

LC-filter OF7Z1

Til væskekølede applikationer, der kræver et LCL-filter, anvendes LC-filter OF7Z1 i kombination med L-filter OF7Z5. Brug ikke dette L-filter alene. ​

Fordele

  • Muliggør optimal ydelse af LCL-filteret​
  • Minimerer harmonisk forvrængning i nettet​
  • Velegnet til regenerative og lavharmoniske applikationer

Gå til produktbutik

L-filter OF7Z5

LCL-filter til frekvensomformere med luftkølede AFE- og netomformermoduler i regenerative og lavharmoniske applikationer. Når der kræves regenerativ eller lavharmonisk funktionalitet i en applikation, er et AFE-modul i kombination med det dedikerede LCL-filter det rigtige valg. I tæt kombination med AFE eller netomformeren sikrer dette filter optimal ydelse og minimerer harmonisk forvrængning i nettet. Til væskekølede applikationer, der kræver et LCL-filter, anvendes LC-filter OF7Z1 i kombination med L-filter OF7Z5. 

Fordele 

  • Sikrer optimal ydeevne for frekvensomformeren eller effektomformeren
  • Minimerer harmonisk forvrængning i nettet
  • Velegnet til regenerative og lavharmoniske applikationer

Gå til produktbutik

LCL-filter OF7Z3

Dette sinusfilter leverer en sinusformet fase-til-fase-motorforsyningsspænding. Filteret reducerer stress på motorisoleringen og akustisk switchstøj fra motoren, og det muliggør brug af uskærmede motorkabler.

Fordele

  • Muliggør brug af uskærmede motorkabler
    • Op til 600 m uskærmet kabel
    • Op til 300 m skærmede kabler
  • Reducerer stress på motorisoleringen
  • Reducerer strømme i almindelig tilstand
  • Reducerer akustisk switchstøj fra motoren
  • Leverer optimal motorbeskyttelse, der forlænger levetiden
  • Reducerer tab i motoren

Gå til produktbutik

Sinusfilter OF7S1

Monter dU/dt-filteret mellem frekvensomformeren og motoren for at eliminere hurtige spændingsændringer.  Motorklemmens fase-til-fase-spænding er fortsat pulsformet, men dens dU/dt-værdier er reduceret. 

Fordele 

  • Reducerer dU/dt-værdier på motorklemmens spænding
  • Beskytter motorisoleringen ved at undertrykke udgangsspændingsspidser
  • Reducerer strømlækage og tab i motorkabel og motor

Gå til produktbutik

dU/dt-filter OF7U1

Kombinationen af dU/dt-filter og common-mode-filter fjerner hurtige spændingsændringer, så stress på motorisoleringen reduceres. Det reducerer også højfrekvent støj i motorkablet (skærmet eller uskærmet) og reducerer lejestrømme i motoren.

Fordele 

  • Eliminerer hurtige spændingsændringer for at reducere stress på motorisoleringen
  • Reducerer højfrekvent støj i motorkablet
  • Reducerer lejestrømme i motoren

Gå til produktbutik

dU/dt- og CM-filter OF7U2

Dette common-mode-filter reducerer de højfrekvente strømme, der er forbundet med elektriske afladningsstrømme i motorstrømmene. Det reducerer eller eliminerer endda disse elektriske afladningsstrømme. Denne effekt reducerer slitagen på lejerne, hvilket forlænger deres levetid, mindsker vedligeholdelsesudgifterne og forbedrer driftstiden. Kompatibel med iC7-frekvensomformere.

Fordele

  • Reducerer højfrekvent strøm
  • Reducerer slitage på lejerne og forlænger lejernes levetid
  • Reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og forbedrer oppetiden

Gå til produktbutik

Common-mode-filter OFXC1

En DC/DC-omformer kræver et DC-filter mellem DC-kilden og omformeren til strømstyring og forstærkning af spændingen. DC/DC-filteret udjævner strøm- og spændingsbølgeformerne, så de er egnet til de fleste DC-kilder eller belastninger. 

Fordele 

  • Udjævner strøm- og spændingsbølgeformerne, så de er velegnede til de fleste DC-kilder og belastninger
  • Forstærker spændingen på DC/DC-omformeren
  • Lagrer energi og reducerer belastningsstrømmens di/dt-fald. Den lagrede energi frigives tilbage til systemet med faldende strøm 

Gå til produktbutik

DC/DC-filter OF7D1

Kompatible produkter

  iC7-Automation iC7-Marine iC7-Hybrid
Frekvensomformer Luftkølet systemmodul Væskekølet systemmodul Væskekølet systemmodul
INU AFE NFE INU AFE GC DC/DC-omformer
Harmoniske filtre 
Avanceret Harmonisk Filter OF7P2 X              
Indgangsfiltre
LC-filter til AFE OF7Z1           X X  
LCL-filter til AFE OF7Z3     X          

LCL-filter til AFE OFZ1 + OFZ5

          X X  
Udgangsfiltre 
Sinusfilter OF7S1  X              
dU/dt-filter OF7U1   X     X      
dU/dt- og CM-filter OF7U2         X      
Common-mode-filtre
Common-mode-filter OFXC1   X            
DC/DC-filtre
DC/DC-filter OF7D1               X

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Installationsvejledning iC7 Advanced Harmonic Filter (AHF) engelsk Multiple 18 apr., 2023 10.5 MB .pdf
Installationsvejledning iC7 Sine-wave Filter_OF7S1 engelsk Multiple 20 apr., 2023 1.9 MB .pdf