Det smarte valg til harmonisk dæmpning
Nyd godt af harmonisk dæmpning, effektfaktorkorrektion og ubalancekompensering – alt sammen i ét produkt. Du kan justere indstillingerne efter dine behov og fokusere på det område, der er vigtigt for din applikation.
Selektiv harmonisk dæmpning og automatisk registrering af resonans sikrer pålidelig drift, der er skræddersyet til dine applikationskrav.
98,2% filtereffektivitet ved hjælp af avanceret SiC-teknologi
Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 er udviklet til at reducere harmonisk forvrængning i frekvensomformere fra Danfoss, der er installeret centralt eller decentralt. Den nyeste generation af SiC-kontakter giver uovertruffen høj virkningsgrad med 60% lavere effekttab i forhold til lignende filtre og effektiv eliminering af high-order harmoniske strømme. Filteret er kompatibelt med alle frekvensomformere i Danfoss’ produktsortiment og leveres forudkonfigureret og indstillet fra fabrikken, klar til brug med de medfølgende strømtransducere.
Netspænding og filterstrøm*
- 3 x 380-480 V AC ... 55 A-moduler. Maks. 440 A med otte moduler monteret parallelt
*Ekstra spændingsområder og filterstrømme fås ved forespørgsel.
Funktioner og fordele
Kompakt, modulopbygget design reducerer pladskravet
Nem vedligeholdelse sparer tid og penge til service
Automatisk registrering af resonans til justering af switchfrekvensen forbedrer oppetiden
Lav kompleksitet med ét produkt, der håndterer flere udfordringer med strømkvaliteten: harmonisk dæmpning, effektfaktorkorrektion og ubalancekompensering
Særdeles effektiv og robust, lang levetid med lave samlede ejeromkostninger
Hurtig idriftsættelse med plug and play-funktionalitet og nem parameterisering via Danfoss AAF 007 Setup Tool PC-software og/eller RS485
Nem at eftermontere i eksisterende installationer, når harmonisk forvrængning øges med tilføjelse af ikke-lineære belastninger
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Driftsvejledning | Advanced Active Filter AAF 007 | engelsk | Multiple | 23 aug., 2023 | 3.2 MB | |
Faktaark | Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 | engelsk | Multiple | 02 maj, 2024 | 913.6 KB | |
Brochure | Harmonics in HVAC | engelsk | Multiple | 12 jun., 2023 | 19.7 MB | |
Brochure | Harmonics in water & wastewater | engelsk | Multiple | 09 jun., 2023 | 17.1 MB | |
Brochure | Product Overview - Danfoss Drives - for your applications | engelsk | Multiple | 16 mar., 2023 | 9.8 MB |
Relaterede applikationer
En række applikationer til vand- og spildevandsindustrien, marine-, olie og gas- og minedriftsindustrien.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomformere til kompressorerVariabel hastighedsstyring med frekvensomformere gør det muligt for dig at reducere energiforbruget ved at køre kompressorapplikationer ved en lavere hastighed.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomformere til kompressorer i beboelsesejendommeVariabel hastighedsstyring af en køler giver dig mulighed for at give konstant trykregulering, mens kapaciteten til det aktuelle behov baseret på målinger i systemet tilsvarende imødekommes. Hastighedsstyring er en fordel, når en kompressor kører i lange perioder ved delbelastning. Reducér driftsomkostninger ved at køre applikationer ved en lavere hastighed, hvilket reducerer energiforbruget. Og reducér installationsomkostninger ved at optimere systemet og selve kompressoren.
Casestudier
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive sørger for strøm til skydivingEt flyve-oplevelsesrum i Torino, Italien, bruger VLT® frekvensomformere til at genskabe spændingen ved skydiving under sikre betingelser.