Vidste du, at 1 ud af 5 frekvensomformere risikerer at svigte?
Minimer uventede omkostninger og nedetid ved at bestille en DrivePro® Site Assessment.
DrivePro® Site Assessment er en service til styring af aktiver. Den omfatter en komplet onsite gennemgang samt risikoanalyse af alle dine installerede frekvensomformere.
Danfoss' eksperter ser på hver enkelt frekvensomformer på stedet for at registrere aktivernes tilstand, kritikalitet samt status for produtktlevetid. På baggrund af disse parametre beregner vi et risikoresultat for hver frekvensomformer og kommer med anbefalinger i forhold til produktlevetiden.
Den fulde analyse sammenfattes derefter i en skræddersyet og detaljeret rapport til dig. På grundlag af dette kan du sammen med vores eksperter udarbejde en skræddersyet plan for fremtidig vedligeholdelse eller eftermontering af den nye generation.
Sådan fungerer det
Funktioner og fordele
Komplet oversigt over frekvensomformere, der er installeret på inspektionsstedet
- Se den seneste produktlevetidsstatus for hver enkelt Danfoss frekvensomformer
- Vurdering af aktivers kritikalitet
- Tilstandsvurdering af frekvensomformere
Detaljeret analyserapport fra inspektionsstedet
- Risikoanalyse af aktiver
- Plan for reduktion af risici
Interaktiv ekspertanbefaling
- Fremhævelse af frekvensomformere med høj risiko
- Identificering af potentiale for forbedret energieffektivitet
- Valg af services fra vores omfattende DrivePro®-portefølje
- Optimeret planlægning sikrer den højeste produktivitet med den laveste omkostningspåvirkning
FAQ
Casestudier
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro®-serviceydelser forbedrer varmeforsyningssikkerheden til 49.000 lejligheder i GliwicePOLEN: Hos fjernvarmeselskabet PEC Gliwice reducerer frekvensomformere elmotorernes energiforbrug med op til 40 %. DrivePro® Site Assessment-audits hjælper med at sikre optimal effektivitet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sådan holder en ny vandpumpestation forsyningen kørende i BernSCHWEIZ: Pumpestationen Wehrliau i Bern leverer op til 1,20 mio. liter drikkevand i timen. iC7-frekvensomformere spiller en vigtig rolle for at sikre en pålidelig forsyning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® Lifecycle Services sikrer maksimal oppetid for Rothes CoRDeSKOTLAND: Rothes CoRDe-anlægget, et biomassefyret kraftvarmeværk (CHP-anlæg), sikrede maksimal oppetid takket være flere DrivePro® Lifecycle Services.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Køleanlæg bevarer æblekvaliteten ved hjælp af frekvensomformere med indbygget tilstandsovervågning og DrivePro Remote Monitoring-serviceITALIEN: Hos Rivoira Group hjælper VLT®-frekvensomformere med indbygget condition-based monitoring med at bevare frugten optimalt ved at sikre fuldstændig pålidelig køling.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Energieffektive VLT® frekvensomformere på et af verdens største biogasanlægMEC – BioGas i Holstebro, der tidligere var kendt som Maabjerg BioEnergy, var verdens største biogasanlæg, da anlægget blev sat i drift i 2012.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® frekvensomformere reducerer Arlas energiforbrugPå Arla Foods Ingredients laktosefabrik i Videbæk har fabrikken opnået en energibesparelse på 5-15 % takket være VLT® frekvensomformere, som kontrollerer hver eneste pumpe- og ventilationsmotor.