Minimér uventet nedetid, og øg din effektivitet med hurtigere responstid
Med DrivePro® Remote Monitoring får du et system, der leverer online oplysninger til overvågning i realtid, hvilket gør det muligt for dig at reagere meget hurtigere på hændelser, hvor en frekvensomformer er involveret. Dette er muligt takket være det indbyggede alarmsystem, der genererer fejl og advarsler. Fordi du straks bliver opmærksom på potentielle frekvensomformerproblemer – selvom du ikke er på stedet – kan du reagere lige så hurtigt for at undgå uventede fejl, minimere dyr nedetid og eliminere driftsforstyrrelser.
Som ekspertbruger af DrivePro® Remote Monitoring-serviceydelsen har du også ubegrænset adgang til alle de data, der er indsamlet fra dine frekvensomformere. Dette er meget nyttigt til at identificere uønskede tendenser som f.eks. en langsom stigning i motorstrømmen over tid, hvilket kan tyde på slitage eller manglende smøring i den drevne enhed.
DrivePro® Remote Monitoring tilbyder også centraliseret backup og gendannelsesfunktioner for alle frekvensomformere i denne opsætning, såvel som fuld synlighed af og adgang til hele det tilsluttede frekvensomformeraktiv, herunder frekvensomformernes firmwareversioner.
Sådan fungerer det
Funktioner og fordele
Øjeblikkelige alarmer i tilfælde af frekvensomformerfejl
- Hurtig reaktion på problemer
Vigtige frekvensomformerdata og -parametre gemmes i cloud
- Hurtig adgang til vigtige oplysninger
Fejldata er tilgængelige i cloud
- Hurtig og nøjagtig løsning
Nøjagtige målings- og analyse-KPI'er i realtid fra frekvensomformerne
- Mulighed for at kontrollere status og træffe de rigtige beslutninger
Frekvensomformerparametre sikkerhedskopieres sikkert på et centralt sted
- Nem gendannelse i tilfælde af frekvensomformerfejl eller -udskiftning
Plan for forebyggende vedligeholdelse
- Forebyg fejl, før de opstår for vigtige komponenter
Fejlfinding udført af teknikere fra Danfoss
- Tryg support
FAQ
Casestudier
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro®-serviceydelser forbedrer varmeforsyningssikkerheden til 49.000 lejligheder i GliwicePOLEN: Hos fjernvarmeselskabet PEC Gliwice reducerer frekvensomformere elmotorernes energiforbrug med op til 40 %. DrivePro® Site Assessment-audits hjælper med at sikre optimal effektivitet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sådan holder en ny vandpumpestation forsyningen kørende i BernSCHWEIZ: Pumpestationen Wehrliau i Bern leverer op til 1,20 mio. liter drikkevand i timen. iC7-frekvensomformere spiller en vigtig rolle for at sikre en pålidelig forsyning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® Lifecycle Services sikrer maksimal oppetid for Rothes CoRDeSKOTLAND: Rothes CoRDe-anlægget, et biomassefyret kraftvarmeværk (CHP-anlæg), sikrede maksimal oppetid takket være flere DrivePro® Lifecycle Services.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Køleanlæg bevarer æblekvaliteten ved hjælp af frekvensomformere med indbygget tilstandsovervågning og DrivePro Remote Monitoring-serviceITALIEN: Hos Rivoira Group hjælper VLT®-frekvensomformere med indbygget condition-based monitoring med at bevare frugten optimalt ved at sikre fuldstændig pålidelig køling.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Energieffektive VLT® frekvensomformere på et af verdens største biogasanlægMEC – BioGas i Holstebro, der tidligere var kendt som Maabjerg BioEnergy, var verdens største biogasanlæg, da anlægget blev sat i drift i 2012.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® frekvensomformere reducerer Arlas energiforbrugPå Arla Foods Ingredients laktosefabrik i Videbæk har fabrikken opnået en energibesparelse på 5-15 % takket være VLT® frekvensomformere, som kontrollerer hver eneste pumpe- og ventilationsmotor.