Undgå dyre produktionsstop
Stol på hurtig levering af din erstatningsfrekvensomformer, og undgå udgifter og nedetid i forbindelse med reparation. Sørg for problemfri udskiftning, og reducer den tid, hvor driften ikke kører optimalt eller ved driftsstop.
Med DrivePro® Exchange får du en erstatningsfrekvensomformer med tilsvarende størrelse, effekt, ydeevne og software eller endnu bedre for at opnå det bedste match med hensyn til ydeevne.
Du kan være sikker på, at der bliver passet godt på din frekvensomformer, og at den fungerer optimalt lige fra installation og under hele brugen og efter endt levetid.
Sådan fungerer det
Funktioner og fordele
Brug en alternativ løsning til at fremme reparation, når tiden er afgørende
- Opnå den hurtigste og mest omkostningseffektive løsning, når en frekvensomformer fejler
24-timers erstatningsforsendelse af frekvensomformeren efter bestilling
- Hurtig levering af erstatningsfrekvensomformer til dit anlæg
- Undgå unødvendig nedetid på produktionslinjen
Sørg for det bedste match med hensyn til mål, så du får hurtig installation
- Undgå tab i omsætning på grund af tabt procestilgængelighed under udskiftningen
Effekt, ydeevne og software i erstatningsproduktet er det samme som eller bedre end i den frekvensomformer, der fejler
- Konstant pålidelighed takket være bedste ydeevnetilpasning
FAQ
Casestudier
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro®-serviceydelser forbedrer varmeforsyningssikkerheden til 49.000 lejligheder i GliwicePOLEN: Hos fjernvarmeselskabet PEC Gliwice reducerer frekvensomformere elmotorernes energiforbrug med op til 40 %. DrivePro® Site Assessment-audits hjælper med at sikre optimal effektivitet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sådan holder en ny vandpumpestation forsyningen kørende i BernSCHWEIZ: Pumpestationen Wehrliau i Bern leverer op til 1,20 mio. liter drikkevand i timen. iC7-frekvensomformere spiller en vigtig rolle for at sikre en pålidelig forsyning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® Lifecycle Services sikrer maksimal oppetid for Rothes CoRDeSKOTLAND: Rothes CoRDe-anlægget, et biomassefyret kraftvarmeværk (CHP-anlæg), sikrede maksimal oppetid takket være flere DrivePro® Lifecycle Services.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Køleanlæg bevarer æblekvaliteten ved hjælp af frekvensomformere med indbygget tilstandsovervågning og DrivePro Remote Monitoring-serviceITALIEN: Hos Rivoira Group hjælper VLT®-frekvensomformere med indbygget condition-based monitoring med at bevare frugten optimalt ved at sikre fuldstændig pålidelig køling.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Energieffektive VLT® frekvensomformere på et af verdens største biogasanlægMEC – BioGas i Holstebro, der tidligere var kendt som Maabjerg BioEnergy, var verdens største biogasanlæg, da anlægget blev sat i drift i 2012.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® frekvensomformere reducerer Arlas energiforbrugPå Arla Foods Ingredients laktosefabrik i Videbæk har fabrikken opnået en energibesparelse på 5-15 % takket være VLT® frekvensomformere, som kontrollerer hver eneste pumpe- og ventilationsmotor.