Den nye serie af produkter i rustfrit stål er baseret på det succesrige modulkoncept fra produkterne i Flexline™-serien, der omfatter ICV-, ICF- og SVL-ventiler. 65 bar-produkter tilbyder derfor nu mange af de samme fordele, der kendes fra Flexline™-konceptet.
SVL 65-ventiler har et temperaturområde, der spænder fra -60 °c til 150 °c konstant temperatur. Med disse egenskaber opfylder den nye ventil uden problemer kravene fra industrielle ammoniak (R717)-varmegenvindingssystemer og subkritiske CO2-systemer (R744).
Der er flere fordele forbundet med at bruge et højere tryk. I subkritiske CO2-systemer betyder et højere tryk, at der kan bruges små stillestående enheder, eller at brugen af dem helt kan undgås, når mætningstemperaturen stiger fra 16 °C til 25,5 °C. Et højere tryk gør det også muligt at tage varmgas fra den transkritiske side.
For ammoniakvarmepumper muliggør det højere tryk en stigning i mætningstemperaturen fra 90 °C til 102 °C. Det medfører en højere forsyningstemperatur, som gør det muligt at bruge vandet på mange flere måder.
Den nye ventil fås i disse størrelser og tilslutninger:
- SVA (Cap)/FIA op til DN200
- SCA/CHV op til DN125
- REG op til DN40 (SA)/DN65 (SB)
- DIN og ANSI-stuksvejsning
Funktioner og fordele
Håndterer et bredt temperaturområde fra -60 til +150 °C [ -76 til 302 °F]
Håndterer arbejdstryk op til 65 bar (943 psi)
Tilbyder et fælles hus, der giver et let og tidsbesparende skift mellem funktionerne
Tilbyder en nem åbne- og lukkefunktion samt meget høj driftsikkerhed

Få mere at vide om SVL 65-serien
Danfoss er stolt over at introducere en ny serie af SVL-ventiler, der er godkendt op til 65 bar, og som har et temperaturområde, der spænder fra -60 °c til 150 ° C. Med disse egenskaber opfylder den nye ventil uden problemer kravene fra industrielle ammoniak (R717)-varmegenvindingssystemer og subkritiske CO2-systemer (R744).

Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioningkomponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standarddriftsbetingelser.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Installation guide | Check & stop valves and Check valves SCA-X and CHV-X 15-125 (65 bar) | German; English; Spanish, Castilian; French; Italian; Polish; Russian; Chinese (CN) | Multiple | 11 feb., 2025 | 2.5 MB | |
Data sheet | Check and stop valves, type SCA-X and CHV-X, 65 bar | English | Multiple | 09 sep., 2024 | 2.7 MB | |
Data sheet | Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB, 65 bar | English | Multiple | 21 aug., 2024 | 5.6 MB | |
Installation guide | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 - 65bar (942 psi) | German; English; Spanish, Castilian; French; Italian; Polish; Portuguese; Russian; Chinese (CN) | Multiple | 21 jan., 2025 | 1.1 MB | |
Installation guide | Shut-off valves SVA-S 6-10 - 65 bar (942 psi) | English; Spanish, Castilian; French; Italian; Polish; Portuguese; Russian; Chinese (CN) | Multiple | 21 jan., 2025 | 868.3 KB | |
Installation guide | Shut-off valves SVA-S/L 15-200, 65 bar (942 psi) | German; English; Spanish, Castilian; French; Italian; Polish; Portuguese; Russian; Chinese (CN) | Multiple | 21 jan., 2025 | 1.7 MB | |
Data sheet | Shut-off valves, type SVA-S and SVA-L, 65 bar | English | Multiple | 29 aug., 2024 | 11.9 MB | |
Data sheet | Strainer housing, type FIA 65 bar | English | Multiple | 28 jan., 2025 | 2.8 MB | |
Installation guide | Strainer- FIA 15-200 - 65 bar (942 psi) | German; English; Spanish, Castilian; French; Italian; Polish; Portuguese; Russian; Chinese (CN) | Multiple | 20 feb., 2025 | 660.4 KB |